피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
3059 - DIN6527L VHM SCHAFTFRAESER
Gühring
Fräsen
HM und HSS Universalfräser
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_milling/catalog_universal_milling_cutters/catalog_3059.prj},{NB=3059 8.000},{J21=3059 8.000},{A1=8},{B2=16},{B3=27},{B5=63},{B71=45.000},{C4=36},{C12=10},{C2=80},{C3=8},{F21=2},{F22=2},{H21=0},{H22=0},{E2=45},{F4=45},{D7=0.039},{J7=0},{BLD=2},{ID12000=9030590080000},{ID12100=0},{B4=27.000},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.009},{F27=1},{F5=25.000},{G2=0.050},{G3=45},{J23=VHM SCHAFTFRAESER},{J22=VHM FRA-BN 2S DIN 6527L-B RW 45},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=DIN6527L},{J11=B},{J8=FNB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HF-K},{H5=OHNE},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL00801005},{J61=ZYL10F8000h$06},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9030590080000.dxf},{ID10003=9030590080000.stp},{ID10004=9030590080000_prop.xml},{ID10005=A_9030590080000.xml}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J11
Formbuchstabe Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A1
Schneidendurchmesser
[mm]
B2
Schneidenlänge, max.
[mm]
B3
Kraglänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
ⁿ/ₐ
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H21
Kühlschmierstoffeintritt
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
E2
Seitenspanwinkel
[Grad]
F3
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
F4
Drallwinkel
[Grad]
H4
Werkzeugausführung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
J7
Datenträger
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
3059 3.000
3059 3.000
VHM SCHAFTFRAESER
VHM FRA-BN 2S DIN 6527L-B...
GG
VHM
DIN6527L
B
FNB
3
7
21
57
39.000
36
ZYL
10
60
6
h6
DIN4000-82
R
2
2
HF-K
0
0
OHNE
45
R
45
H
0.017
0
2
ZYL00601005
ZYL10F6000h$06
3059 4.000
3059 4.000
VHM SCHAFTFRAESER
VHM FRA-BN 2S DIN 6527L-B...
GG
VHM
DIN6527L
B
FNB
4
8
21
57
39.000
36
ZYL
10
60
6
h6
DIN4000-82
R
2
2
HF-K
0
0
OHNE
45
R
45
H
0.018
0
2
ZYL00601005
ZYL10F6000h$06
3059 5.000
3059 5.000
VHM SCHAFTFRAESER
VHM FRA-BN 2S DIN 6527L-B...
GG
VHM
DIN6527L
B
FNB
5
10
21
57
39.000
36
ZYL
10
60
6
h6
DIN4000-82
R
2
2
HF-K
0
0
OHNE
45
R
45
H
0.023
0
2
ZYL00601005
ZYL10F6000h$06
3059 6.000
3059 6.000
VHM SCHAFTFRAESER
VHM FRA-BN 2S DIN 6527L-B...
GG
VHM
DIN6527L
B
FNB
6
10
21
57
39.000
36
ZYL
10
60
6
h6
DIN4000-82
R
2
2
HF-K
0
0
OHNE
45
R
45
H
0.021
0
2
ZYL00601005
ZYL10F6000h$06
3059 8.000
3059 8.000
VHM SCHAFTFRAESER
VHM FRA-BN 2S DIN 6527L-B...
GG
VHM
DIN6527L
B
FNB
8
16
27
63
45.000
36
ZYL
10
80
8
h6
DIN4000-82
R
2
2
HF-K
0
0
OHNE
45
R
45
H
0.039
0
2
ZYL00801005
ZYL10F8000h$06
3059 10.000
3059 10.000
VHM SCHAFTFRAESER
VHM FRA-BN 2S DIN 6527L-B...
GG
VHM
DIN6527L
B
FNB
10
19
32
72
52.000
40
ZYL
10
100
10
h6
DIN4000-82
R
2
2
HF-K
0
0
OHNE
45
R
45
H
0.069
0
2
ZYL01001005
ZYL10G1000h$06
3059 12.000
3059 12.000
VHM SCHAFTFRAESER
VHM FRA-BN 2S DIN 6527L-B...
GG
VHM
DIN6527L
B
FNB
12
22
38
83
60.500
45
ZYL
10
120
12
h6
DIN4000-82
R
2
2
HF-K
0
0
OHNE
45
R
45
H
0.114
0
2
ZYL01201005
ZYL10G1200h$06
3059 14.000
3059 14.000
VHM SCHAFTFRAESER
VHM FRA-BN 2S DIN 6527L-B...
GG
VHM
DIN6527L
B
FNB
14
22
38
83
60.500
45
ZYL
10
140
14
h6
DIN4000-82
R
2
2
HF-K
0
0
OHNE
45
R
45
H
0.155
0
2
ZYL01401005
ZYL10G1400h$06
3059 16.000
3059 16.000
VHM SCHAFTFRAESER
VHM FRA-BN 2S DIN 6527L-B...
GG
VHM
DIN6527L
B
FNB
16
26
44
92
68.000
48
ZYL
10
160
16
h6
DIN4000-82
R
2
2
HF-K
0
0
OHNE
45
R
45
H
0.222
0
2
ZYL01601005
ZYL10G1600h$06
3059 18.000
3059 18.000
VHM SCHAFTFRAESER
VHM FRA-BN 2S DIN 6527L-B...
GG
VHM
DIN6527L
B
FNB
18
26
44
92
68.000
48
ZYL
10
180
18
h6
DIN4000-82
R
2
2
HF-K
0
0
OHNE
45
R
45
H
0.300
0
2
ZYL01801005
ZYL10G1800h$06
3059 20.000
3059 20.000
VHM SCHAFTFRAESER
VHM FRA-BN 2S DIN 6527L-B...
GG
VHM
DIN6527L
B
FNB
20
32
54
104
79.000
50
ZYL
10
200
20
h6
DIN4000-82
R
2
2
HF-K
0
0
OHNE
45
R
45
H
0.405
0
2
ZYL02001005
ZYL10G2000h$06
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
3212 - WN SC END MILL
Gühring
11.02.2021
3452 - DIN 844K END MILL
Gühring
05.04.2024
3195 - DIN6527L SC END MILL
Gühring
05.04.2024
3175 - WN USA SC END MILL
Gühring
11.02.2021
3152 - WN USA SC END MILL
Gühring
11.02.2021
3142 - WN 3142 END MILL
Gühring
11.02.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성