피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
584 - DIN 333 ZENTRIERBOHRER
Gühring
Bohren
Zentrierbohrer
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_drilling/catalog_center_drilling/catalog_584.prj},{NB=584 3.150},{J21=584 3.150},{A11=3.150},{C12=1},{B3=25},{B4=9.000},{B5=50},{B6=16},{B71=49.000},{C3=8.000},{D1=2},{D7=0.013},{E1=118},{B7=1.000},{D3=29},{H22=0},{B1=1.900},{BLD=7},{ID12000=9005840031500},{ID12100=0},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.022},{D4=45.000},{E3=9.000},{G2=6},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{C2=80},{J23=ZENTRIERBOHRER},{J22=HSS ZENTRIERBOH, NEU 3,150 DIN 333LN FOR},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=DIN 333},{J11=R},{J8=BZB},{C11=ZYL},{C31=h8},{NSM=DIN4000-81},{F1=L},{H11=HSS},{H5=OHNE},{D2=L},{J6=ZYL00800105h$08},{J61=ZYL01F8000h$08},{DATE=2018-09-10},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9005840031500.dxf},{ID10003=9005840031500.stp},{ID10004=9005840031500_prop.xml}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J11
Formbuchstabe Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
B1
Stufenlänge 1. Stufe
[mm]
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
584 0.800
584 0.800
ZENTRIERBOHRER
HSS ZENTRIERBOH, NEU ,800...
GG
HSS
DIN 333
R
BZB
0.800
ZYL
1
8
2.900
25
7
24.700
3.150
h8
2
0.002
DIN4000-81
118
L
HSS
OHNE
0.300
L
25
0
0.700
7
ZYL0105h$08
ZYL01Fh$08
584 3.150
584 3.150
ZENTRIERBOHRER
HSS ZENTRIERBOH, NEU 3,15...
GG
HSS
DIN 333
R
BZB
3.150
ZYL
1
25
9.000
50
16
49.000
8.000
h8
2
0.013
DIN4000-81
118
L
HSS
OHNE
1.000
L
29
0
1.900
7
ZYL00800105h$08
ZYL01F8000h$08
584 4.000
584 4.000
ZENTRIERBOHRER
HSS ZENTRIERBOH, NEU 4,00...
GG
HSS
DIN 333
R
BZB
4.000
ZYL
1
28
11.200
56
19
54.700
10.000
h8
2
0.021
DIN4000-81
118
L
HSS
OHNE
1.300
L
29
0
2.300
7
ZYL01000105h$08
ZYL01G1000h$08
584 5.000
584 5.000
ZENTRIERBOHRER
HSS ZENTRIERBOH, NEU 5,00...
GG
HSS
DIN 333
R
BZB
5.000
ZYL
1
32
13.800
63
23
61.400
12.500
h8
2
0.035
DIN4000-81
118
L
HSS
OHNE
1.600
L
29
0
2.600
7
ZYL01250105h$08
ZYL01G1250,000h$08
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
586 - DIN 333 CENTER DRILL
Gühring
05.04.2024
614 - DIN 333 CENTER DRILL
Gühring
05.04.2024
285 - WN CENTER DRILL
Gühring
11.02.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성