피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: GIMOTA
생성됨: 16.01.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
GIMOTA
Metallic cable clamp type C - Cable clamp Type C
GIMOTA
Circularconnectors
Cable termination
Powered by
CAD모델 선택
{gimota/circularconnectors/cable_termination/type_c.prj},{NB=TYPE C20-xx},{COMPANY=GIMOTA},{IDNR=},{SIZE=20},{L1=36.0},{L2=21.5},{L7=8.0},{H1=37.0},{D1=37.0},{N1=1 3/16\"-18UNEF},{L3=13.0},{L4=3.5},{NDMN1=1.18750},{L5=3},{L6=17.80},{L8=6.6},{L9=5.0},{L10=3},{L11=5.0},{L12=2},{L13=2},{D2=36.75},{D3=33.2},{D4=18},{D5=26},{D6=18},{W1=25},{W2=15},{W3=90},{W4=0.5x45°},{W41=45},{W42=0.5},{H2=24},{H3=26},{H4=8.0},{H5=5.5},{R1=1},{R2=1},{R3=0.5},{R4=1.7},{R5=30},{M=4.0},{CR=11.3-19.0},{AT=20},{ANO=CC20-xx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L7
[mm]
H1
[mm]
D1
[mm]
N1
Thread
ⁿ/ₐ
TYPE C10-xx
GIMOTA
TYPE C10-xx
10
32.5
19.0
10.0
26.0
26.0
5/8"-24UNEF
TYPE C14-xx
GIMOTA
TYPE C14-xx
14
32.5
19.0
10.0
26.0
26.0
3/4"-20UNEF
TYPE C16-xx
GIMOTA
TYPE C16-xx
16
32.5
19.0
10.0
28.0
28.5
7/8"-20UNEF
TYPE C18-xx
GIMOTA
TYPE C18-xx
18
35.5
19.5
8.0
32.0
32.0
1"-20UNEF
TYPE C20-xx
GIMOTA
TYPE C20-xx
20
36.0
21.5
8.0
37.0
37.0
1 3/16"-18UNEF
TYPE C22-xx
GIMOTA
TYPE C22-xx
22
35.5
21.5
8.0
40.5
40.5
1 3/16"-18UNEF
TYPE C24-xx
GIMOTA
TYPE C24-xx
24
40.0
21.5
8.0
43.5
43.5
1 7/16"-18UNEF
TYPE C28-xx
GIMOTA
TYPE C28-xx
28
40.0
24.0
8.0
46.5
46.5
1 7/16"-18UNEF
TYPE C32-xx
GIMOTA
TYPE C32-xx
32
45.0
24.0
13.0
55.0
52.0
1 3/4"-18UNS
TYPE C36-xx
GIMOTA
TYPE C36-xx
36
52.0
28.5
13.0
58.0
58.0
2"-18UNS
TYPE C40-xx
GIMOTA
TYPE C40-xx
40
53.0
29.0
13.5
63.0
64.0
2 1/4"-16UN
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Bach shell, 90° angle
GIMOTA
13.11.2023
VX IT Rack dynamic - with glazed door, closed
Rittal
29.02.2024
SMUB - VALVE
CHELIC
24.07.2020
RNWB - MTP Förderbandständer
MTP - Schwehla
12.12.2013
RNWSB - MTP Förderbandständer
MTP - Schwehla
12.12.2013
Back shell
GIMOTA
09.11.2023
Back shell, female metric thread
GIMOTA
13.11.2023
Protection cap for receptacle
GIMOTA
09.11.2023
Protection cap for plug
GIMOTA
09.11.2023
Back shell with groove for heatshrinkable shapes
GIMOTA
09.11.2023
RNWSL - MTP Förderbandständer
MTP - Schwehla
12.12.2013
Dummy receptacle, front mount
GIMOTA
09.11.2023
SAT - Shocker absorber
CHELIC
10.07.2020
RBS - MTP Schwerkraftrollenbahn RBS
MTP - Schwehla
18.12.2013
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성