피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Funken
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Funken
Pipe 6 mm - HoKa Pipe made of sheets, 6 mm
Funken
Ventilation fittings
Tube
Powered by
CAD모델 선택
{funken/hoka/rohr/rohr_6mm.prj},{NB=Rohr 6 PP, Innendurchmesser = 560 - 10002919(LOD=M-300)},{CNSORDERNO=10002919},{CNSPRICE=140.50},{CNSMASSEXACT=0},{DA=560},{L=3000},{S=6},{T=4.5},{MCODE=3.rpn:0560x06},{ART=mtr. PP Rohr aus Platten Ø 560 x 6 mm, a 3 mtr.},{ARTE=mtr. PP pipe from sheet Ø 560 x 6 mm, a 3 mtr.},{ARTF=mtr. PP tubes chaudronnés avec des plaquesØ 560 x 6 mm, a 3 mtr.},{CNSMAT=PP},{FAR=RAL 7032},{INFO=Info text},{INFO1=pp},{LODDEST=M},{LODLEVEL=300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
ART
Article
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
DA
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
S
Thickness
[mm]
T
Tolerance Ø
[mm]
ASTEXT
Specification
ⁿ/ₐ
HINT
Remark
ⁿ/ₐ
Pipe 6 PVC, inside diamet...
10013870
mtr. PVC pipe from sheet ...
17
PVC
RAL 7011
630
1000
6
2.0
HOKA PVC pipe of sheet ma...
The specified dimensions ...
Pipe 6 PVC, inside diamet...
10013871
mtr. PVC pipe from sheet ...
12
PVC
RAL 7011
700
1000
6
2.0
HOKA PVC pipe of sheet ma...
The specified dimensions ...
Pipe 6 PE, inside diamete...
10002563
mtr. PE pipe from sheet Ø...
0
PE
black
450
3000
6
3.5
HOKA PE pipe of sheet mat...
The specified dimensions ...
Pipe 6 PE, inside diamete...
10000714
mtr. PE pipe from sheet Ø...
0
PE
black
500
3000
6
4.0
HOKA PE pipe of sheet mat...
The specified dimensions ...
Pipe 6 PE, inside diamete...
10010014
mtr. PE pipe from sheet Ø...
0
PE
black
560
3000
6
4.5
HOKA PE pipe of sheet mat...
The specified dimensions ...
Pipe 6 PE, inside diamete...
10000716
mtr. PE pipe from sheet Ø...
11
PE
black
600
3000
6
4.5
HOKA PE pipe of sheet mat...
The specified dimensions ...
Pipe 6 PE, inside diamete...
10000941
mtr. PE pipe from sheet Ø...
12
PE
black
630
3000
6
4.5
HOKA PE pipe of sheet mat...
The specified dimensions ...
Pipe 6 PE, inside diamete...
10000942
mtr. PE pipe from sheet Ø...
0
PE
black
700
3000
6
4.5
HOKA PE pipe of sheet mat...
The specified dimensions ...
Pipe 6 PE, inside diamete...
10001002
mtr. PE pipe from sheet Ø...
0
PE
black
710
3000
6
4.5
HOKA PE pipe of sheet mat...
The specified dimensions ...
Pipe 6 PP, inside diamete...
10008705
mtr. PP pipe from sheet Ø...
0
PP
RAL 7032
500
3000
6
4.0
HOKA PP-H pipe of sheet m...
The specified dimensions ...
Pipe 6 PP, inside diamete...
10002919
mtr. PP pipe from sheet Ø...
0
PP
RAL 7032
560
3000
6
4.5
HOKA PP-H pipe of sheet m...
The specified dimensions ...
Pipe 6 PP, inside diamete...
10008924
mtr. PP pipe from sheet Ø...
0
PP
RAL 7032
600
3000
6
4.5
HOKA PP-H pipe of sheet m...
The specified dimensions ...
Pipe 6 PP, inside diamete...
10002921
mtr. PP pipe from sheet Ø...
0
PP
RAL 7032
630
3000
6
4.5
HOKA PP-H pipe of sheet m...
The specified dimensions ...
Pipe 6 PP, inside diamete...
10009071
mtr. PP pipe from sheet Ø...
0
PP
RAL 7032
700
3000
6
4.5
HOKA PP-H pipe of sheet m...
The specified dimensions ...
Pipe 6 PP, inside diamete...
10009073
mtr. PP pipe from sheet Ø...
0
PP
RAL 7032
710
3000
6
4.5
HOKA PP-H pipe of sheet m...
The specified dimensions ...
Pipe 6 PPs, inside diamet...
10007340
mtr. PPs pipe from sheet ...
0
PPs
RAL 7037
500
3000
6
4.0
HOKA PP (flame resistant)...
The specified dimensions ...
Pipe 6 PPs, inside diamet...
10007632
mtr. PPs pipe from sheet ...
0
PPs
RAL 7037
560
3000
6
4.5
HOKA PP (flame resistant)...
The specified dimensions ...
Pipe 6 PPs, inside diamet...
10007634
mtr. PPs pipe from sheet ...
8
PPs
RAL 7037
600
3000
6
4.5
HOKA PP (flame resistant)...
The specified dimensions ...
Pipe 6 PPs, inside diamet...
10007826
mtr. PPs pipe from sheet ...
0
PPs
RAL 7037
630
3000
6
4.5
HOKA PP (flame resistant)...
The specified dimensions ...
Pipe 6 PPs, inside diamet...
10007944
mtr. PPs pipe from sheet ...
13
PPs
RAL 7037
700
3000
6
4.5
HOKA PP (flame resistant)...
The specified dimensions ...
Pipe 6 PPs, inside diamet...
10007946
mtr. PPs pipe from sheet ...
0
PPs
RAL 7037
710
3000
6
4.5
HOKA PP (flame resistant)...
The specified dimensions ...
Pipe 6 PP-EL-s, inside di...
10014023
mtr. PP-EL-s pipe from sh...
0
PP-EL-s
black
700
3000
6
4.5
HOKA PP-EL-s pipe of shee...
The specified dimensions ...
Pipe 6 PP-EL-s, inside di...
10007690
mtr. PP-EL-s pipe from sh...
0
PP-EL-s
black
710
3000
6
4.5
HOKA PP-EL-s pipe of shee...
The specified dimensions ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성