피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
생성됨: 27.09.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
ASPA-MML - Fitting straight, metric, metal thread, long
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
FIPLOCK ONE
ASPA-MML
Powered by
CAD모델 선택
{fraenkische/fiplock_one/aspa_mml/aspa_m_asmtab.prj},{NB=FIPLOCK ONE ASPA-23M25MG-11},{PARTNR=ASPA-23M25MG-11},{NW=23},{G=M25x1.5},{GX=25.000},{L=11},{ID=18.1},{H=55.5},{D=41.7},{E=41},{SW=36},{WEIGHT=58.7},{PU=6},{CTN=},{MA=17},{A1=19.75},{A2=37.60},{A3=41.7},{A4=39.0},{A5=31.2},{A6=6.90},{A7=18.1},{A8=11},{A9=25.0},{B1=36},{B4=14.00},{B5=0.0},{B6=0.0},{B8=0},{B9=41},{C1=1.5},{C2=45},{D1=9.500},{D2=3.450},{E1=20.00},{E2=36.20},{E3=0.20},{E4=29.0},{E5=12.10},{F1=35},{F2=20.2},{F4=2.25},{F5=2.0},{F7=2},{F8=0.30},{F13=22.15970},{F14=30},{F15=22.7},{F16=2.00},{F17=1},{F18=1.6},{F19=120},{F20=45},{F21=3.5},{F22=2.25},{F23=2.25},{PPATH=aspa_m_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNR
Part-No.
ⁿ/ₐ
NW
Nominal width
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
L
Thread length
[mm]
ID
[mm]
H
Total height
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
SW
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
FIPLOCK ONE ASPA-10M12MB-...
ASPA-10M12MB-10
10
M12x1.5
10
5.6
43.0
24.7
24
20
22.0
FIPLOCK ONE ASPA-10M12MG-...
ASPA-10M12MG-10
10
M12x1.5
10
5.6
43.0
24.7
24
20
22.0
FIPLOCK ONE ASPA-10M16MB-...
ASPA-10M16MB-10
10
M16x1.5
10
9.5
43.0
24.7
25
20
24.1
FIPLOCK ONE ASPA-10M16MG-...
ASPA-10M16MG-10
10
M16x1.5
10
9.5
43.0
24.7
25
20
24.1
FIPLOCK ONE ASPA-12M16MB-...
ASPA-12M16MB-10
12
M16x1.5
10
9.5
45.0
28.5
27
22
26.7
FIPLOCK ONE ASPA-12M16MG-...
ASPA-12M16MG-10
12
M16x1.5
10
9.5
45.0
28.5
27
22
26.7
FIPLOCK ONE ASPA-12M20MB-...
ASPA-12M20MB-10
12
M20x1.5
10
12.4
45.0
28.5
30
22
31.8
FIPLOCK ONE ASPA-12M20MG-...
ASPA-12M20MG-10
12
M20x1.5
10
12.4
45.0
28.5
30
22
31.8
FIPLOCK ONE ASPA-17M20MB-...
ASPA-17M20MB-10
17
M20x1.5
10
13.2
54.3
34.0
32
27
37.8
FIPLOCK ONE ASPA-17M20MG-...
ASPA-17M20MG-10
17
M20x1.5
10
13.2
54.3
34.0
32
27
37.8
FIPLOCK ONE ASPA-17M25MB-...
ASPA-17M25MB-11
17
M25x1.5
11
16.6
55.3
34.0
38
27
51.7
FIPLOCK ONE ASPA-17M25MG-...
ASPA-17M25MG-11
17
M25x1.5
11
16.6
55.3
34.0
38
27
51.7
FIPLOCK ONE ASPA-23M25MB-...
ASPA-23M25MB-11
23
M25x1.5
11
18.1
55.5
41.7
41
36
58.7
FIPLOCK ONE ASPA-23M25MG-...
ASPA-23M25MG-11
23
M25x1.5
11
18.1
55.5
41.7
41
36
58.7
FIPLOCK ONE ASPA-23M32MB-...
ASPA-23M32MB-13
23
M32x1.5
13
23.3
57.5
41.7
43
36
65.5
FIPLOCK ONE ASPA-23M32MG-...
ASPA-23M32MG-13
23
M32x1.5
13
23.3
57.5
41.7
43
36
65.5
FIPLOCK ONE ASPA-29M32MB-...
ASPA-29M32MB-13
29
M32x1.5
13
25.1
58.0
48.4
46
41
69.5
FIPLOCK ONE ASPA-29M32MG-...
ASPA-29M32MG-13
29
M32x1.5
13
25.1
58.0
48.4
46
41
69.5
FIPLOCK ONE ASPA-29M40MB-...
ASPA-29M40MB-13
29
M40x1.5
13
29.0
58.0
48.4
55
41
94.6
FIPLOCK ONE ASPA-29M40MG-...
ASPA-29M40MG-13
29
M40x1.5
13
29.0
58.0
48.4
55
41
94.6
FIPLOCK ONE ASPA-36M40MB-...
ASPA-36M40MB-13
36
M40x1.5
13
33.0
71.1
59.7
58
52
123.6
FIPLOCK ONE ASPA-36M40MG-...
ASPA-36M40MG-13
36
M40x1.5
13
33.0
71.1
59.7
58
52
123.6
FIPLOCK ONE ASPA-36M50MB-...
ASPA-36M50MB-14
36
M50x1.5
14
36.5
72.1
59.7
71
52
174.2
FIPLOCK ONE ASPA-36M50MG-...
ASPA-36M50MG-14
36
M50x1.5
14
36.5
72.1
59.7
71
52
174.2
FIPLOCK ONE ASPA-48M50MB-...
ASPA-48M50MB-14
48
M50x1.5
14
42.7
72.3
71.0
74
65
188.2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AEPA-M - Fitting 90° curved elbow, metric, plastic thread
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
ASPA-MMK - Fitting straight, metric, metal thread, short
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
NTBN-M - Locknut hexagon, brass nickel-plated, metric
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
HPDS - Corrugated conduit, PA12 MOD BS, heavy version
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
VIR metal IP68 - Fitting
PMA
28.11.2023
ACPA - Conduit connector
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
AFPA-MM - Fitting straight, nickel plated brass female - metric thread
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
AEPA-MML-S - Fitting 90° curved elbow, revolving, metric long thread
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
PTTP - Conduit termination sleeve
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
PETP - Conduit edge protection
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
FPDF - Corrugated conduit, PA12 MOD V0, standard version
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
AZPA-MMK - Strain relief SKINTOP, metric metal short
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
BA24_25_26 - Oil seal·metal type· double lip type/simple type
HEFA
01.06.2024
249-117 - Screwless end stop, 10 mm wide, for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5
WAGO
15.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성