피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
LTP - Galvanised steel helically wound flexible conduit with smooth, oil resistant, black PVC coating
Flexicon
Metallic conduits and fittings
Conduits
Liquidtight conduits
Powered by
CAD모델 선택
{flexicon/2_metallic_conduit_and_fittings/conduits/liquidtight/ltp.prj},{NB=LTP20},{T1=LTP},{CLR=Black},{NS=20},{P=F},{OD=21.1},{ID=16.0},{R=65},{CNSMAT=Galvanised steel},{INFO=HTML (online)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
CLR
Colour
ⁿ/ₐ
NS
Nominal Size
[mm]
OD
Outside diameter
[mm]
ID
Inside diameter
[mm]
R
Min Inside Bend Radius
[mm]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
LTP10
LTP10
Black
10
11.8
7.0
35
Galvanised steel
LTP12
LTP12
Black
12
14.2
10.0
40
Galvanised steel
LTP16
LTP16
Black
16
17.8
12.6
45
Galvanised steel
LTP20
LTP20
Black
20
21.1
16.0
65
Galvanised steel
LTP25
LTP25
Black
25
26.4
21.0
100
Galvanised steel
LTP32
LTP32
Black
32
33.1
26.5
135
Galvanised steel
LTP40
LTP40
Black
40
41.8
35.4
175
Galvanised steel
LTP50
LTP50
Black
50
47.9
40.4
230
Galvanised steel
LTP63
LTP63
Black
63
59.7
51.6
280
Galvanised steel
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LTP-C - Straight, external thread, nickel plated brass, conduit fitting
Flexicon
11.11.2020
LTP-E - Insert for conduit
Flexicon
11.11.2020
FPAS - Standard weight nylon corrugated flexible conduit
Flexicon
11.11.2020
LTP-CSS - Straight, external thread, stainless steel, conduit fitting
Flexicon
11.11.2020
LTP-C90 - 90° elbow, external thread, nickel plated brass, conduit fitting
Flexicon
11.11.2020
SSC Stainless Steel Conduit
HellermannTyton
24.10.2022
LTP-S - Straight, external thread swivel, nickel plated brass, conduit fitt...
Flexicon
11.11.2020
LTPE - Galvanised steel helically wound flexible conduit with smooth, black...
Flexicon
11.11.2020
LTPBRD - Galvanised steel helically wound flexible steel conduit with therm...
Flexicon
11.11.2020
LTP-EXD - Straight, external thread, nickel plated brass, flameproof barrie...
Flexicon
11.11.2020
LTP-C-F - Straight, internal thread, nickel plated brass, conduit fitting
Flexicon
11.11.2020
NPB - Metric Locknut
Flexicon
11.11.2020
FUSSB - Galvanised steel helically wound flexible conduit with stainless st...
Flexicon
11.11.2020
LTPSS - Stainless steel (316) helically wound flexible conduit with smooth,...
Flexicon
11.11.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성