RQGK-M - Plastic quick screw connector with outer thread made of nickel-plated brass metric acc. to EN 60423
Flexa
FLEXAquick
RQGK Plastic (PA) with TPE Thread: Nickel-plated brass 58, IP68/IP69K
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/flexaquick_connectors/rqgk/rqgk_m.prj},{NB=FLEXA RQGK-M 15107428225},{AUS=1},{AD=28.5},{G=M25x1.5},{I=18.0},{B=37.0},{C=7.0},{DX5=18.000},{DX2=22.000},{DX9=43.000},{D=47.0},{SW=35},{NDM1=25.000},{VERS1=14},{VERS2=1},{BX1=37.000},{BX2=0.000},{BX3=1.500},{BX4=11.000},{BX5=30.950},{VERS3=1},{DXX1=0.000},{DXX2=0.000},{DXX3=0.000},{DXX4=0.000},{DX4=1.000},{DX6=9.200},{DX7=5.000},{DX8=2.900},{L=13.000},{VERS4=2},{B3=0.00},{SWL=0.00},{SWECK=0.00},{SMB=0.00},{SMH=0.00},{D1=0.00},{ADT=0.00},{FA=0.00},{FH1=0.00},{FB1=0.00},{FB2=0.00},{B2=37.00},{VERS5=6.00},{VERSXX=0},{GEW=4.00},{VPE=25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ART
FLEXA No.
ⁿ/ₐ
AD
Trade size Tubing outer-ø
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
I
Smallest inner ø
[mm]
B
Largest outer ø
[mm]
C
Length of thread
[mm]
D
Total length
[mm]
SW
Wrench size across flats
[mm]
GEW
Weight
[kg/100]
VPE
Packing unit
[piece(s)]
FLEXA RQGK-M 15107010212
15107010212
10.0
M12x1.5
7.0
20.0
10.0
38.5
18
0.90
50
FLEXA RQGK-M 15107410212
15107410212
10.0
M12x1.5
7.0
20.0
5.0
33.5
18
0.80
50
FLEXA RQGK-M 15107013216
15107013216
13.0
M16x1.5
8.5
24.0
12.0
42.0
22
1.50
50
FLEXA RQGK-M 15107413216
15107413216
13.0
M16x1.5
8.5
24.0
5.0
35.0
22
1.40
50
FLEXA RQGK-M 15107015216
15107015216
15.8
M16x1.5
10.0
27.0
12.0
42.5
25
2.00
50
FLEXA RQGK-M 15107415216
15107415216
15.8
M16x1.5
10.0
27.0
5.0
36.5
25
1.80
50
FLEXA RQGK-M 15107015220
15107015220
15.8
M20x1.5
11.0
27.0
12.0
43.5
25
2.00
50
FLEXA RQGK-M 15107415220
15107415220
15.8
M20x1.5
11.0
27.0
6.0
37.5
25
1.80
50
FLEXA RQGK-M 15107021220
15107021220
21.2
M20x1.5
15.0
29.5
12.0
48.0
28
2.40
50
FLEXA RQGK-M 15107421220
15107421220
21.2
M20x1.5
15.0
29.5
6.0
42.0
28
2.20
50
FLEXA RQGK-M 15107021225
15107021225
21.2
M25x1.5
16.0
33.0
13.0
49.0
31
2.60
25
FLEXA RQGK-M 15107421225
15107421225
21.2
M25x1.5
16.0
33.0
7.0
44.0
31
2.30
25
FLEXA RQGK-M 15107028225
15107028225
28.5
M25x1.5
18.0
37.0
14.0
54.0
35
4.40
25
FLEXA RQGK-M 15107428225
15107428225
28.5
M25x1.5
18.0
37.0
7.0
47.0
35
4.00
25
FLEXA RQGK-M 15107028232
15107028232
28.5
M32x1.5
20.0
41.0
14.0
54.0
39
4.40
25
FLEXA RQGK-M 15107428232
15107428232
28.5
M32x1.5
20.0
41.0
8.0
48.0
39
4.00
25
FLEXA RQGK-M 15107034232
15107034232
34.5
M32x1.5
24.0
44.0
14.0
58.0
42
6.00
25
FLEXA RQGK-M 15107434232
15107434232
34.5
M32x1.5
24.0
44.0
8.0
52.0
42
5.40
25
FLEXA RQGK-M 15107034240
15107034240
34.5
M40x1.5
27.5
48.0
17.0
64.0
46
6.00
25
FLEXA RQGK-M 15107434240
15107434240
34.5
M40x1.5
27.5
48.0
8.0
55.0
46
5.40
25
FLEXA RQGK-M 15107042240
15107042240
42.5
M40x1.5
32.0
58.0
17.0
76.0
55
11.60
25
FLEXA RQGK-M 15107442240
15107442240
42.5
M40x1.5
32.0
58.0
8.0
67.0
55
7.20
25
FLEXA RQGK-M 15107042250
15107042250
42.5
M50x1.5
37.5
63.0
17.0
76.0
60
14.70
25
FLEXA RQGK-M 15107442250
15107442250
42.5
M50x1.5
37.5
63.0
9.0
68.0
60
11.40
25
FLEXA RQGK-M 15107054250
15107054250
54.5
M50x1.5
39.0
68.0
17.0
88.0
65
16.60
10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성