피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
GME-M (PG) - Counternut with cutting edges for best contact
Flexa
accessories
GME - Counternut EMC
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/accessories/gme/gme_p.prj},{NB=FLEXA GME-M 10560000013},{ART=10560000013},{ARTOLD=0560.000.013},{PG=13.5},{SW=23.0},{L1=4.7},{L2=3.7},{E=25.500},{GEWA=20.400},{GEWK=19.060},{PMETR=1.410},{GEW=0.460},{VPE=100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ART
FLEXA No.
ⁿ/ₐ
ARTOLD
Article no.
[mm]
PG
DIN 40430
[mm]
SW
Wrench size across flats
[mm]
L1
Mutterbreite bis Spitze
[mm]
L2
Mutterbreite
[mm]
GEW
Weight
[kg/100]
VPE
Packing units
[piece(s)]
FLEXA GME-M 10560000007
10560000007
0560.000.007
7
15.0
4.7
3.7
0.250
100
FLEXA GME-M 10560000009
10560000009
0560.000.009
9
18.0
4.7
3.7
0.360
100
FLEXA GME-M 10560000011
10560000011
0560.000.011
11
21.0
4.7
3.7
0.420
100
FLEXA GME-M 10560000013
10560000013
0560.000.013
13.5
23.0
4.7
3.7
0.460
100
FLEXA GME-M 10560000016
10560000016
0560.000.016
16
26.0
4.7
3.7
0.640
100
FLEXA GME-M 10560000021
10560000021
0560.000.021
21
32.0
5.2
4.2
1.000
100
FLEXA GME-M 10560000029
10560000029
0560.000.029
29
41.0
5.7
4.7
1.640
100
FLEXA GME-M 10560000036
10560000036
0560.000.036
36
51.0
6.0
5.0
2.340
50
FLEXA GME-M 10560000048
10560000048
0560.000.048
48
64.0
6.5
5.5
3.900
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GM-P - Counternut
Flexa
01.03.2022
GMK-M (PG) - Counternut especially for plastic threads
Flexa
01.03.2022
EEM - Terminal sleeve/ferrule Brass for conduit
Flexa
01.03.2022
BN 22186 - Hex nuts with pipe thread (JACOB®), brass, nickel plated
Bossard Catalog
31.01.2024
STK-P - Blind plug especially for plastic threads
Flexa
01.03.2022
ROHRflex PA6-LG - ROHRflex corrugated all-plastic tubings
Flexa
05.04.2022
JB/T7274.1-94 - KNOBS
Chinese Manufacturers
27.05.2014
Gegenmuter 520.AV - Nut brass with cutting edges for potential reconciliati...
Hugro
23.12.2021
Accessories
Riegler
02.03.2015
NTBN-M - Locknut hexagon, brass nickel-plated, metric
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
SKINDICHT® SM - Lock nut brass
LAPP
15.05.2024
GMK-M (METR) - Counternut especially for plastic threads
Flexa
01.03.2022
Metalic Systems- Metalic Accesories Type: LNB/LNS - Metallic Locknuts
ABB Installation Products
06.10.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성