您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2450.20 . - 阻尼器, 重载
FIBRO
标准件
弹簧
附件
阻尼器
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f08/f08_11/2450_20.prj},{NB=2450.20B.0458.0253.170},{BC=2450.20B.0458.0253.170},{DOC=2450.000},{D1=46.300},{D2=25.300},{D3=49.800},{L0=17.700},{F=4.900},{FMAX=20000},{LBL=11.600},{W=44.600},{W1=23.000},{W2=7.000},{R1=15.000},{R2=1.600},{L1=0.500},{ZTC=39269097},{GEW=0.033}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
D1
外径
[mm]
D2
内径
[mm]
D3
[mm]
L0
长度
[mm]
F
Federweg max
[mm]
FMAX
Federkraft max
[N]
W
每行程的总能量
[Nm/Hub]
W1
[mm]
W2
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
L1
[mm]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
GEW
体重
[kg]
2450.20A.0264.0163.078
2450.20A.0264.0163.078
26.200
16.300
28.400
7.700
2.000
5500
5.000
12.000
7.000
10.000
1.000
0.250
39269097
0.005
2450.20B.0321.0203.108
2450.20B.0321.0203.108
32.100
20.300
35.100
10.800
4.400
9000
14.200
26.000
14.000
10.000
1.200
0.500
39269097
0.005
2450.20B.0458.0253.170
2450.20B.0458.0253.170
46.300
25.300
49.800
17.700
4.900
20000
44.600
23.000
7.000
15.000
1.600
0.500
39269097
0.033
2450.20A.0546.0303.213
2450.20A.0546.0303.213
54.600
30.300
61.800
21.600
7.600
30000
81.900
42.000
2.000
30.000
2.000
0.300
39269097
0.033
2450.20A.0618.0363.215
2450.20A.0618.0363.215
61.800
36.300
69.900
21.500
8.200
46000
126.500
39.000
2.000
30.000
2.400
0.300
39269097
0.041
2450.20A.0785.0423.294
2450.20A.0785.0423.294
78.200
42.300
89.000
30.000
11.400
75000
269.000
24.000
2.000
30.000
3.000
0.300
39269097
0.097
2450.20A.1003.0553.327
2450.20A.1003.0553.327
99.500
55.300
115.000
33.200
0.000
97000
370.000
24.000
2.000
30.000
3.000
0.300
39269097
0.156
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表