피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
210.39. - Retaining bush for guide pillar conical 2021.50.,~AFNOR
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Guide elements
Demountable pillars
taper-Fit
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/d/d02/d02_02/210_39_asmtab.prj},{NB=210.39.032.061},{DOC=210_39_pdf},{D1=32.000},{D2=51.000},{D3=50.000},{D4=56.000},{D5=33.000},{D6=67.000},{D7=79.700},{A=24.400},{A1=36.400},{L=76.000},{L2=61.000},{L3=15.000},{L4=63.000},{DHILF=22.550},{N=3},{PPATH=d02_02_99/210_39_asmsbl.prj},{ZTC=84879090},{LK=61.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
Nominal diameter
[mm]
D2
[mm]
D3
Mounting diameter
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
L
Length
[mm]
L2
Installation length
[mm]
L3
[mm]
L4
Cone length
[mm]
GEW
Weight
[kg]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
210.39.016.030
210.39.016.030
16.000
29.000
28.000
32.000
19.000
45.000
57.700
18.900
26.900
40.000
30.000
10.000
30.000
0.146
84879090
210.39.020.038
210.39.020.038
20.000
32.000
32.000
36.000
23.000
49.000
61.700
19.900
28.600
50.000
38.000
12.000
40.000
0.221
84879090
210.39.025.038
210.39.025.038
25.000
41.000
40.000
45.000
26.000
57.000
69.700
21.900
32.100
50.000
38.000
12.000
37.000
0.344
84879090
210.39.025.048
210.39.025.048
25.000
41.000
40.000
45.000
26.000
57.000
69.700
21.900
32.100
60.000
48.000
12.000
47.000
0.421
84879090
210.39.032.048
210.39.032.048
32.000
51.000
50.000
56.000
33.000
67.000
79.700
24.400
36.400
63.000
48.000
15.000
50.000
0.665
84879090
210.39.032.061
210.39.032.061
32.000
51.000
50.000
56.000
33.000
67.000
79.700
24.400
36.400
76.000
61.000
15.000
63.000
0.821
84879090
210.39.040.048
210.39.040.048
40.000
65.000
63.000
70.000
41.000
81.000
93.700
36.000
36.000
63.000
48.000
15.000
50.000
1.048
84879090
210.39.040.061
210.39.040.061
40.000
65.000
63.000
70.000
41.000
81.000
93.700
36.000
36.000
76.000
61.000
15.000
63.000
1.287
84879090
210.39.050.061
210.39.050.061
50.000
84.000
80.000
90.000
51.000
101.000
113.700
43.000
43.000
79.000
61.000
18.000
63.000
2.172
84879090
210.39.050.078
210.39.050.078
50.000
84.000
80.000
90.000
51.000
101.000
113.700
43.000
43.000
96.000
78.000
18.000
80.000
2.681
84879090
210.39.063.078
210.39.063.078
63.000
100.000
90.000
110.000
64.000
121.000
133.700
50.100
50.100
98.000
78.000
20.000
79.000
3.132
84879090
210.39.063.098
210.39.063.098
63.000
100.000
90.000
110.000
64.000
121.000
133.700
50.100
50.100
118.000
98.000
20.000
99.000
3.827
84879090
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성