피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
A.4MACML - MACON MALES TO WELD Stainless steel 316
FG INOX
Food industry
MACON Range
MACON Unions
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/agro_alimentaire/macon_range/macon_unions/a_4macml.prj},{NB=fginox_4MACML60},{REF=4MACML60},{DN=60},{D=63},{A=79x3,5F\"},{H=30},{F=1},{WEIGHT=0.270},{NATURE=316}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DN
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
NATURE
Nature
ⁿ/ₐ
FG INOX - 4MACML40
4MACML40
40
43
55x3F"
30
1
0.095
316
FG INOX - 4MACML50
4MACML50
50
53
67x3F"
30
1
0.210
316
FG INOX - 4MACML60
4MACML60
60
63
79x3,5F"
30
1
0.270
316
FG INOX - 4MACML70
4MACML70
70
73
90x3,5F
30
1
0.320
316
FG INOX - 4MACML80
4MACML80
80
83
102x4F"
30
1
0.380
316
FG INOX - 4MACML100
4MACML100
100
104
125x4F"
30
1
0.510
316
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
A.MACJ - MACON SEALING RINGS EPDM
FG INOX
16.02.2017
A.2MACE - MACON NUTS Stainless steel 304
FG INOX
16.02.2017
A.4MACBL - MACON LINERS TO WELD Stainless steel 316
FG INOX
16.02.2017
A.4MACVPLL - MACON BW / BW BUTTERFLY VALVES Delivered without handle Stainl...
FG INOX
16.02.2017
A.21DR - METRIC WELDED BENDS 1,5D Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
A.4SMSMLD - SMS WELD MALES FOR PIPE EXPANDING Stainless steel 316
FG INOX
16.02.2017
I.2R_I - ISO WELDED CONCENTRIC reducers Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
A.2DINML - DIN MALES TO WELD Stainless steel 304 or 316
FG INOX
16.02.2017
A.2DINC15 - 90° DIN WELDING BENDS 1,5D Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
A.CH_SMS - SMS HEXAGONAL WELDING PIPE HOLDERS TO WELD Stainless steel 304
FG INOX
16.02.2017
A.2R - METRIC WELDED CONCENTRIX REDUCERS Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
A.2SMSML - SMS MALES TO WELD (ISO dimensions on request) Stainless steel 30...
FG INOX
16.02.2017
Model 62132 - Expanding union with NBR gasket - Stainless steel 304
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
A.2DINBL - DIN LINERS TO WELD
FG INOX
16.02.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성