magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VPPM - 비례 압력 밸브
Festo
제품
밸브
비례 제어 밸브
비례 압력 조절기
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/valves/prop/p_press/vppm.prj},{NB=542218 VPPM-6TA-L-1-F-0L6H-S1},{TNR=542218},{TYP=VPPM-6TA-L-1-F-0L6H-S1},{INFO=},{EOLDATE=},{VA=T},{BG=-},{SW=-},{AA=F},{B1=55.500},{B2=0.000},{B3=-},{D1=-},{D2=-},{D4=4.4},{D5=6},{H1=0.000},{H2=110.400},{H3=80.100},{H4=52.800},{H5=41.3},{H6=-},{H7=-},{H8=28.3},{H9=26.300},{H10=23.000},{H11=12.2},{H12=-},{L1=41.500},{L2=31.500},{L3=29.3},{L4=28.4},{L5=12.3},{L6=9.9},{VERS=5},{CNSMASSEXACT=0.400},{GTIN=4052568179960}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
H10
[mm]
H11
[mm]
H12
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
542208 VPPM-6L-L-1-N18-0L...
542208
VPPM-6L-L-1-N18-0L2H-A4N-...
65.500
47.500
16
1/8 NPT
M12x1
4.4
-
126.900
110.400
80.100
52.800
-
42
27
-
26.300
23.000
-
12
41.500
31.500
-
-
-
25.0
0.400
4052568347567
542212 VPPM-6L-L-1-N18-0L...
542212
VPPM-6L-L-1-N18-0L6H-V1N
65.500
47.500
16
1/8 NPT
M12x1
4.4
-
126.900
110.400
80.100
52.800
-
42
27
-
26.300
23.000
-
12
41.500
31.500
-
-
-
25.0
0.400
4052568347574
542216 VPPM-6L-L-1-N18-0L...
542216
VPPM-6L-L-1-N18-0L10H-A4N
65.500
47.500
16
1/8 NPT
M12x1
4.4
-
126.900
110.400
80.100
52.800
-
42
27
-
26.300
23.000
-
12
41.500
31.500
-
-
-
25.0
0.400
4052568347581
558341 VPPM-6L-L-1-N18-0L...
558341
VPPM-6L-L-1-N18-0L10H-V1P...
65.500
47.500
16
1/8 NPT
M12x1
4.4
-
126.900
110.400
80.100
52.800
-
42
27
-
26.300
23.000
-
12
41.500
31.500
-
-
-
25.0
0.400
4052568362232
558342 VPPM-6L-L-1-N18-0L...
558342
VPPM-6L-L-1-N18-0L10H-A4P...
65.500
47.500
16
1/8 NPT
M12x1
4.4
-
126.900
110.400
80.100
52.800
-
42
27
-
26.300
23.000
-
12
41.500
31.500
-
-
-
25.0
0.400
4052568362249
558343 VPPM-6L-L-1-N18-0L...
558343
VPPM-6L-L-1-N18-0L6H-V1P-...
65.500
47.500
16
1/8 NPT
M12x1
4.4
-
126.900
110.400
80.100
52.800
-
42
27
-
26.300
23.000
-
12
41.500
31.500
-
-
-
25.0
0.400
4052568362256
558344 VPPM-6L-L-1-N18-0L...
558344
VPPM-6L-L-1-N18-0L6H-A4P-...
65.500
47.500
16
1/8 NPT
M12x1
4.4
-
126.900
110.400
80.100
52.800
-
42
27
-
26.300
23.000
-
12
41.500
31.500
-
-
-
25.0
0.400
4052568362263
558348 VPPM-6L-L-1-N18-0L...
558348
VPPM-6L-L-1-N18-0L10H-V1N...
65.500
47.500
16
1/8 NPT
M12x1
4.4
-
126.900
110.400
80.100
52.800
-
42
27
-
26.300
23.000
-
12
41.500
31.500
-
-
-
25.0
0.400
4052568362270
558349 VPPM-6L-L-1-N18-0L...
558349
VPPM-6L-L-1-N18-0L6H-V1N-...
65.500
47.500
16
1/8 NPT
M12x1
4.4
-
126.900
110.400
80.100
52.800
-
42
27
-
26.300
23.000
-
12
41.500
31.500
-
-
-
25.0
0.400
4052568362287
542227 VPPM-6L-L-1-G18-0L...
542227
VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-V1N-...
65.500
47.500
16
G1/8
M12x1
4.4
-
126.900
110.400
80.100
52.800
-
42
27
-
26.300
23.000
-
12
41.500
31.500
-
-
-
25.0
0.400
4052568180003
542228 VPPM-6L-L-1-G18-0L...
542228
VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1N-...
65.500
47.500
16
G1/8
M12x1
4.4
-
126.900
110.400
80.100
52.800
-
42
27
-
26.300
23.000
-
12
41.500
31.500
-
-
-
25.0
0.400
4052568180010
542229 VPPM-6L-L-1-G18-0L...
542229
VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1N...
65.500
47.500
16
G1/8
M12x1
4.4
-
126.900
110.400
80.100
52.800
-
42
27
-
26.300
23.000
-
12
41.500
31.500
-
-
-
25.0
0.400
4052568180027
542230 VPPM-6L-L-1-G18-0L...
542230
VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-A4N-...
65.500
47.500
16
G1/8
M12x1
4.4
-
126.900
110.400
80.100
52.800
-
42
27
-
26.300
23.000
-
12
41.500
31.500
-
-
-
25.0
0.400
4052568180034
542231 VPPM-6L-L-1-G18-0L...
542231
VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4N-...
65.500
47.500
16
G1/8
M12x1
4.4
-
126.900
110.400
80.100
52.800
-
42
27
-
26.300
23.000
-
12
41.500
31.500
-
-
-
25.0
0.400
4052568180041
542232 VPPM-6L-L-1-G18-0L...
542232
VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-A4N...
65.500
47.500
16
G1/8
M12x1
4.4
-
126.900
110.400
80.100
52.800
-
42
27
-
26.300
23.000
-
12
41.500
31.500
-
-
-
25.0
0.400
4052568180058
542233 VPPM-6L-L-1-G18-0L...
542233
VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-V1N
65.500
47.500
16
G1/8
M12x1
4.4
-
126.900
110.400
80.100
52.800
-
42
27
-
26.300
23.000
-
12
41.500
31.500
-
-
-
25.0
0.400
4052568180065
542234 VPPM-6L-L-1-G18-0L...
542234
VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1N
65.500
47.500
16
G1/8
M12x1
4.4
-
126.900
110.400
80.100
52.800
-
42
27
-
26.300
23.000
-
12
41.500
31.500
-
-
-
25.0
0.400
4052568180072
542235 VPPM-6L-L-1-G18-0L...
542235
VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1N
65.500
47.500
16
G1/8
M12x1
4.4
-
126.900
110.400
80.100
52.800
-
42
27
-
26.300
23.000
-
12
41.500
31.500
-
-
-
25.0
0.400
4052568180089
542236 VPPM-6L-L-1-G18-0L...
542236
VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-A4N
65.500
47.500
16
G1/8
M12x1
4.4
-
126.900
110.400
80.100
52.800
-
42
27
-
26.300
23.000
-
12
41.500
31.500
-
-
-
25.0
0.400
4052568180096
542237 VPPM-6L-L-1-G18-0L...
542237
VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4N
65.500
47.500
16
G1/8
M12x1
4.4
-
126.900
110.400
80.100
52.800
-
42
27
-
26.300
23.000
-
12
41.500
31.500
-
-
-
25.0
0.400
4052568180102
542238 VPPM-6L-L-1-G18-0L...
542238
VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-A4N
65.500
47.500
16
G1/8
M12x1
4.4
-
126.900
110.400
80.100
52.800
-
42
27
-
26.300
23.000
-
12
41.500
31.500
-
-
-
25.0
0.400
4052568180119
554039 VPPM-6L-L-1-G18-0L...
554039
VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1P-...
65.500
47.500
16
G1/8
M12x1
4.4
-
126.900
110.400
80.100
52.800
-
42
27
-
26.300
23.000
-
12
41.500
31.500
-
-
-
25.0
0.400
4052568198251
571448 VPPM-6L-L-1-G18-0L...
571448
VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1N-...
65.500
47.500
16
G1/8
M12x1
4.4
-
126.900
110.400
80.100
52.800
-
42
27
-
26.300
23.000
-
12
41.500
31.500
-
-
-
25.0
0.400
4052568217877
575121 VPPM-6L-L-1-G18-0L...
575121
VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1P-...
65.500
47.500
16
G1/8
M12x1
4.4
-
126.900
110.400
80.100
52.800
-
42
27
-
26.300
23.000
-
12
41.500
31.500
-
-
-
25.0
0.400
4052568223694
554040 VPPM-6L-L-1-G18-0L...
554040
VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1P...
65.500
47.500
16
G1/8
M12x1
4.4
-
126.900
110.400
80.100
52.800
-
42
27
-
26.300
23.000
-
12
41.500
31.500
-
-
-
25.0
0.400
4052568198268
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성