magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
MPPES - 비례 압력 밸브
Festo
제품
밸브
비례 제어 밸브
비례 압력 조절기
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/valves/prop/p_press/mppes.prj},{NB=187336 MPPES-3-1/4-2-420},{TNR=187336},{TYP=MPPES-3-1/4-2-420},{D1=G 1/4},{D1P=13.157},{KDR1=11.445},{VER=2},{DRB=0 … 2 bar},{SA=4 … 20 mA},{B=82.1},{B1=72.1},{D=4.5},{H=170.2},{H1=153.7},{H2=63.7},{H3=25.3},{H4=34.8},{H5=13.8},{H6=5},{L=62},{L1=30},{CNSMASSEXACT=1.310},{GTIN=4052568148041}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
공압 포트
ⁿ/ₐ
DRB
압력 조절 범위
ⁿ/ₐ
SA
Analogue setpoint input
ⁿ/ₐ
B
길이
[mm]
B1
길이
[mm]
D
직경
[mm]
H
높이
[mm]
H1
높이
[mm]
H2
높이
[mm]
H3
높이
[mm]
H4
높이
[mm]
H5
높이
[mm]
H6
높이
[mm]
L
길이
[mm]
L1
길이
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
187350 MPPES-3-1/8-2-010
187350
MPPES-3-1/8-2-010
G 1/8
0 … 2 bar
0 … 10 V
77.1
67.1
4.4
116.5
100.0
55.0
34.0
45.0
23.0
4
62
34
0.915
4052568148119
187352 MPPES-3-1/8-6-010
187352
MPPES-3-1/8-6-010
G 1/8
0 … 6 bar
0 … 10 V
77.1
67.1
4.4
116.5
100.0
55.0
34.0
45.0
23.0
4
62
34
0.915
4052568014827
187348 MPPES-3-1/8-10-010
187348
MPPES-3-1/8-10-010
G 1/8
0 … 10 bar
0 … 10 V
77.1
67.1
4.4
116.5
100.0
55.0
34.0
45.0
23.0
4
62
34
0.915
4052568148096
187351 MPPES-3-1/8-2-420
187351
MPPES-3-1/8-2-420
G 1/8
0 … 2 bar
4 … 20 mA
77.1
67.1
4.4
116.5
100.0
55.0
34.0
45.0
23.0
4
62
34
0.915
4052568148126
187353 MPPES-3-1/8-6-420
187353
MPPES-3-1/8-6-420
G 1/8
0 … 6 bar
4 … 20 mA
77.1
67.1
4.4
116.5
100.0
55.0
34.0
45.0
23.0
4
62
34
0.915
4052568148133
187349 MPPES-3-1/8-10-420
187349
MPPES-3-1/8-10-420
G 1/8
0 … 10 bar
4 … 20 mA
77.1
67.1
4.4
116.5
100.0
55.0
34.0
45.0
23.0
4
62
34
0.915
4052568148102
187347 MPPES-3-1/8-PU-PO-...
187347
MPPES-3-1/8-PU-PO-010
G 1/8
0 … 10 bar
0 … 10 V
77.1
67.1
4.4
116.5
100.0
55.0
34.0
45.0
23.0
4
62
34
0.915
4052568148089
187762 MPPES-3-1/8-PU-PO-...
187762
MPPES-3-1/8-PU-PO-420
G 1/8
0 … 10 bar
4 … 20 mA
77.1
67.1
4.4
116.5
100.0
55.0
34.0
45.0
23.0
4
62
34
0.915
4052568148225
187335 MPPES-3-1/4-2-010
187335
MPPES-3-1/4-2-010
G 1/4
0 … 2 bar
0 … 10 V
82.1
72.1
4.5
170.2
153.7
63.7
25.3
34.8
13.8
5
62
30
1.310
4052568148034
187337 MPPES-3-1/4-6-010
187337
MPPES-3-1/4-6-010
G 1/4
0 … 6 bar
0 … 10 V
82.1
72.1
4.5
170.2
153.7
63.7
25.3
34.8
13.8
5
62
30
1.310
4052568148058
187333 MPPES-3-1/4-10-010
187333
MPPES-3-1/4-10-010
G 1/4
0 … 10 bar
0 … 10 V
82.1
72.1
4.5
170.2
153.7
63.7
25.3
34.8
13.8
5
62
30
1.310
4052568014810
187336 MPPES-3-1/4-2-420
187336
MPPES-3-1/4-2-420
G 1/4
0 … 2 bar
4 … 20 mA
82.1
72.1
4.5
170.2
153.7
63.7
25.3
34.8
13.8
5
62
30
1.310
4052568148041
187338 MPPES-3-1/4-6-420
187338
MPPES-3-1/4-6-420
G 1/4
0 … 6 bar
4 … 20 mA
82.1
72.1
4.5
170.2
153.7
63.7
25.3
34.8
13.8
5
62
30
1.310
4052568148065
187334 MPPES-3-1/4-10-420
187334
MPPES-3-1/4-10-420
G 1/4
0 … 10 bar
4 … 20 mA
82.1
72.1
4.5
170.2
153.7
63.7
25.3
34.8
13.8
5
62
30
1.310
4052568148027
187339 MPPES-3-1/4-PU-PO-...
187339
MPPES-3-1/4-PU-PO-010
G 1/4
0 … 10 bar
0 … 10 V
82.1
72.1
4.5
170.2
153.7
63.7
25.3
34.8
13.8
5
62
30
1.310
4052568148072
187744 MPPES-3-1/4-PU-PO-...
187744
MPPES-3-1/4-PU-PO-420
G 1/4
0 … 10 bar
4 … 20 mA
82.1
72.1
4.5
170.2
153.7
63.7
25.3
34.8
13.8
5
62
30
1.310
4052568148218
187328 MPPES-3-1/2-2-010
187328
MPPES-3-1/2-2-010
G 1/2
0 … 2 bar
0 … 10 V
96.1
86.1
7.0
227.1
210.6
120.6
53.0
74.0
32.0
18
86
50
2.670
4052568147976
187330 MPPES-3-1/2-6-010
187330
MPPES-3-1/2-6-010
G 1/2
0 … 6 bar
0 … 10 V
96.1
86.1
7.0
227.1
210.6
120.6
53.0
74.0
32.0
18
86
50
2.670
4052568147990
187326 MPPES-3-1/2-10-010
187326
MPPES-3-1/2-10-010
G 1/2
0 … 10 bar
0 … 10 V
96.1
86.1
7.0
227.1
210.6
120.6
53.0
74.0
32.0
18
86
50
2.670
4052568147952
187329 MPPES-3-1/2-2-420
187329
MPPES-3-1/2-2-420
G 1/2
0 … 2 bar
4 … 20 mA
96.1
86.1
7.0
227.1
210.6
120.6
53.0
74.0
32.0
18
86
50
2.670
4052568147983
187331 MPPES-3-1/2-6-420
187331
MPPES-3-1/2-6-420
G 1/2
0 … 6 bar
4 … 20 mA
96.1
86.1
7.0
227.1
210.6
120.6
53.0
74.0
32.0
18
86
50
2.670
4052568148003
187327 MPPES-3-1/2-10-420
187327
MPPES-3-1/2-10-420
G 1/2
0 … 10 bar
4 … 20 mA
96.1
86.1
7.0
227.1
210.6
120.6
53.0
74.0
32.0
18
86
50
2.670
4052568147969
187332 MPPES-3-1/2-PU-PO-...
187332
MPPES-3-1/2-PU-PO-010
G 1/2
0 … 10 bar
0 … 10 V
96.1
86.1
7.0
227.1
210.6
120.6
53.0
74.0
32.0
18
86
50
2.670
4052568148010
187735 MPPES-3-1/2-PU-PO-...
187735
MPPES-3-1/2-PU-PO-420
G 1/2
0 … 10 bar
4 … 20 mA
96.1
86.1
7.0
227.1
210.6
120.6
53.0
74.0
32.0
18
86
50
2.670
4052568148201
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성