您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Festo
Created: 04.02.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含产品选择助理/配置
Calculator included
定义运动 / 几何依赖关系
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
包含全寿命信息
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
支持以下语言:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
MPPES - 比例调压阀
Festo
产品
阀
比例阀
比例减压阀
Powered by
CAD模型選擇
{festo/parts_cat/valves/prop/p_press/mppes.prj},{NB=187336 MPPES-3-1/4-2-420},{TNR=187336},{TYP=MPPES-3-1/4-2-420},{D1=G 1/4},{D1P=13.157},{KDR1=11.445},{VER=2},{DRB=0 … 2 bar},{SA=4 … 20 mA},{B=82.1},{B1=72.1},{D=4.5},{H=170.2},{H1=153.7},{H2=63.7},{H3=25.3},{H4=34.8},{H5=13.8},{H6=5},{L=62},{L1=30},{CNSMASSEXACT=1.310},{GTIN=4052568148041}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
TNR
产品代号
ⁿ/ₐ
TYP
型号
ⁿ/ₐ
D1
气接口
ⁿ/ₐ
DRB
压力调节范围
ⁿ/ₐ
SA
Analogue setpoint input
ⁿ/ₐ
B
长度
[mm]
B1
长度
[mm]
D
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
H5
高度
[mm]
H6
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
CNSMASSEXACT
重量
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
187350 MPPES-3-1/8-2-010
187350
MPPES-3-1/8-2-010
G 1/8
0 … 2 bar
0 … 10 V
77.1
67.1
4.4
116.5
100.0
55.0
34.0
45.0
23.0
4
62
34
0.915
4052568148119
187352 MPPES-3-1/8-6-010
187352
MPPES-3-1/8-6-010
G 1/8
0 … 6 bar
0 … 10 V
77.1
67.1
4.4
116.5
100.0
55.0
34.0
45.0
23.0
4
62
34
0.915
4052568014827
187348 MPPES-3-1/8-10-010
187348
MPPES-3-1/8-10-010
G 1/8
0 … 10 bar
0 … 10 V
77.1
67.1
4.4
116.5
100.0
55.0
34.0
45.0
23.0
4
62
34
0.915
4052568148096
187351 MPPES-3-1/8-2-420
187351
MPPES-3-1/8-2-420
G 1/8
0 … 2 bar
4 … 20 mA
77.1
67.1
4.4
116.5
100.0
55.0
34.0
45.0
23.0
4
62
34
0.915
4052568148126
187353 MPPES-3-1/8-6-420
187353
MPPES-3-1/8-6-420
G 1/8
0 … 6 bar
4 … 20 mA
77.1
67.1
4.4
116.5
100.0
55.0
34.0
45.0
23.0
4
62
34
0.915
4052568148133
187349 MPPES-3-1/8-10-420
187349
MPPES-3-1/8-10-420
G 1/8
0 … 10 bar
4 … 20 mA
77.1
67.1
4.4
116.5
100.0
55.0
34.0
45.0
23.0
4
62
34
0.915
4052568148102
187347 MPPES-3-1/8-PU-PO-...
187347
MPPES-3-1/8-PU-PO-010
G 1/8
0 … 10 bar
0 … 10 V
77.1
67.1
4.4
116.5
100.0
55.0
34.0
45.0
23.0
4
62
34
0.915
4052568148089
187762 MPPES-3-1/8-PU-PO-...
187762
MPPES-3-1/8-PU-PO-420
G 1/8
0 … 10 bar
4 … 20 mA
77.1
67.1
4.4
116.5
100.0
55.0
34.0
45.0
23.0
4
62
34
0.915
4052568148225
187335 MPPES-3-1/4-2-010
187335
MPPES-3-1/4-2-010
G 1/4
0 … 2 bar
0 … 10 V
82.1
72.1
4.5
170.2
153.7
63.7
25.3
34.8
13.8
5
62
30
1.310
4052568148034
187337 MPPES-3-1/4-6-010
187337
MPPES-3-1/4-6-010
G 1/4
0 … 6 bar
0 … 10 V
82.1
72.1
4.5
170.2
153.7
63.7
25.3
34.8
13.8
5
62
30
1.310
4052568148058
187333 MPPES-3-1/4-10-010
187333
MPPES-3-1/4-10-010
G 1/4
0 … 10 bar
0 … 10 V
82.1
72.1
4.5
170.2
153.7
63.7
25.3
34.8
13.8
5
62
30
1.310
4052568014810
187336 MPPES-3-1/4-2-420
187336
MPPES-3-1/4-2-420
G 1/4
0 … 2 bar
4 … 20 mA
82.1
72.1
4.5
170.2
153.7
63.7
25.3
34.8
13.8
5
62
30
1.310
4052568148041
187338 MPPES-3-1/4-6-420
187338
MPPES-3-1/4-6-420
G 1/4
0 … 6 bar
4 … 20 mA
82.1
72.1
4.5
170.2
153.7
63.7
25.3
34.8
13.8
5
62
30
1.310
4052568148065
187334 MPPES-3-1/4-10-420
187334
MPPES-3-1/4-10-420
G 1/4
0 … 10 bar
4 … 20 mA
82.1
72.1
4.5
170.2
153.7
63.7
25.3
34.8
13.8
5
62
30
1.310
4052568148027
187339 MPPES-3-1/4-PU-PO-...
187339
MPPES-3-1/4-PU-PO-010
G 1/4
0 … 10 bar
0 … 10 V
82.1
72.1
4.5
170.2
153.7
63.7
25.3
34.8
13.8
5
62
30
1.310
4052568148072
187744 MPPES-3-1/4-PU-PO-...
187744
MPPES-3-1/4-PU-PO-420
G 1/4
0 … 10 bar
4 … 20 mA
82.1
72.1
4.5
170.2
153.7
63.7
25.3
34.8
13.8
5
62
30
1.310
4052568148218
187328 MPPES-3-1/2-2-010
187328
MPPES-3-1/2-2-010
G 1/2
0 … 2 bar
0 … 10 V
96.1
86.1
7.0
227.1
210.6
120.6
53.0
74.0
32.0
18
86
50
2.670
4052568147976
187330 MPPES-3-1/2-6-010
187330
MPPES-3-1/2-6-010
G 1/2
0 … 6 bar
0 … 10 V
96.1
86.1
7.0
227.1
210.6
120.6
53.0
74.0
32.0
18
86
50
2.670
4052568147990
187326 MPPES-3-1/2-10-010
187326
MPPES-3-1/2-10-010
G 1/2
0 … 10 bar
0 … 10 V
96.1
86.1
7.0
227.1
210.6
120.6
53.0
74.0
32.0
18
86
50
2.670
4052568147952
187329 MPPES-3-1/2-2-420
187329
MPPES-3-1/2-2-420
G 1/2
0 … 2 bar
4 … 20 mA
96.1
86.1
7.0
227.1
210.6
120.6
53.0
74.0
32.0
18
86
50
2.670
4052568147983
187331 MPPES-3-1/2-6-420
187331
MPPES-3-1/2-6-420
G 1/2
0 … 6 bar
4 … 20 mA
96.1
86.1
7.0
227.1
210.6
120.6
53.0
74.0
32.0
18
86
50
2.670
4052568148003
187327 MPPES-3-1/2-10-420
187327
MPPES-3-1/2-10-420
G 1/2
0 … 10 bar
4 … 20 mA
96.1
86.1
7.0
227.1
210.6
120.6
53.0
74.0
32.0
18
86
50
2.670
4052568147969
187332 MPPES-3-1/2-PU-PO-...
187332
MPPES-3-1/2-PU-PO-010
G 1/2
0 … 10 bar
0 … 10 V
96.1
86.1
7.0
227.1
210.6
120.6
53.0
74.0
32.0
18
86
50
2.670
4052568148010
187735 MPPES-3-1/2-PU-PO-...
187735
MPPES-3-1/2-PU-PO-420
G 1/2
0 … 10 bar
4 … 20 mA
96.1
86.1
7.0
227.1
210.6
120.6
53.0
74.0
32.0
18
86
50
2.670
4052568148201
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表