magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DSM - T - 반-회전 드라이브
Festo
제품 (A - Z)
D
DSM
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dsm/dsm_t_asmtab.prj},{NB=1564334 DSM-T-8-90-P-FW---(90)},{TNR=1564334},{TYP=DSM-T-8-90-P-FW},{VERS=2.000},{ROT=90},{ROTR=90.000},{KG=8.000},{ROT1=$SWKL1.,[0:$SWKL1.]},{ROT2=$SWKL1.,[0:$SWKL.]},{SWKL=90.000},{A1=31.000},{A2=20.000},{A3=12.800},{B=38.000},{D1=5.000},{D2=9.000},{D3=16.000},{D4=3.200},{D5=3.500},{D6=37.400},{D7=50.000},{D8=11.000},{D9=16.000},{D10=27.000},{D11=21.000},{EE=M3},{G1=M3},{G2=M2.5},{G3=M2},{H1=4.500},{L1=58.000},{L2=16.000},{L3=13.000},{L4=37.500},{L5=11.300},{L6=3.000},{L7=6.000},{L8=6.500},{L9=4.300},{L10=1.500},{L11=3.000},{L12=7.500},{SW=3.500},{PPATH=templates/dsm_t_p_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=0.117},{GTIN=4052568240264}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
D8
[mm]
D9
[mm]
D10
[mm]
D11
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
G1
ⁿ/ₐ
G2
ⁿ/ₐ
G3
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
SW
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
1564894 DSM-T-6-90-P
1564894
DSM-T-6-90-P
25.000
17.000
10.000
30.000
4.000
8.000
14.000
3.200
3.500
29.400
40.000
8.000
14.000
23.000
16.000
M3
M3
M2
M2
3.500
55.500
13.000
10.000
33.500
9.800
3.000
5.000
6.000
4.000
1.500
3.000
7.500
3.000
0.060
4052568240295
1565579 DSM-T-6-180-P
1565579
DSM-T-6-180-P
25.000
17.000
10.000
30.000
4.000
8.000
14.000
3.200
3.500
29.400
40.000
8.000
14.000
23.000
16.000
M3
M3
M2
M2
3.500
55.500
13.000
10.000
33.500
9.800
3.000
5.000
6.000
4.000
1.500
3.000
7.500
3.000
0.060
4052568240332
1565425 DSM-T-6-90-P-FW
1565425
DSM-T-6-90-P-FW
25.000
17.000
10.000
30.000
4.000
8.000
14.000
3.200
3.500
29.400
40.000
8.000
14.000
23.000
16.000
M3
M3
M2
M2
3.500
52.000
13.000
10.000
33.500
9.800
3.000
5.000
6.000
4.000
1.500
3.000
7.500
3.000
0.065
4052568240318
1565483 DSM-T-6-180-P-FW
1565483
DSM-T-6-180-P-FW
25.000
17.000
10.000
30.000
4.000
8.000
14.000
3.200
3.500
29.400
40.000
8.000
14.000
23.000
16.000
M3
M3
M2
M2
3.500
52.000
13.000
10.000
33.500
9.800
3.000
5.000
6.000
4.000
1.500
3.000
7.500
3.000
0.065
4052568240325
1563451 DSM-T-8-90-P
1563451
DSM-T-8-90-P
31.000
20.000
12.800
38.000
5.000
9.000
16.000
3.200
3.500
37.400
50.000
11.000
16.000
27.000
21.000
M3
M3
M2.5
M2
4.500
64.500
16.000
13.000
37.500
11.300
3.000
6.000
6.500
4.300
1.500
3.000
7.500
3.500
0.110
4052568240257
1564407 DSM-T-8-180-P
1564407
DSM-T-8-180-P
31.000
20.000
12.800
38.000
5.000
9.000
16.000
3.200
3.500
37.400
50.000
11.000
16.000
27.000
21.000
M3
M3
M2.5
M2
4.500
64.500
16.000
13.000
37.500
11.300
3.000
6.000
6.500
4.300
1.500
3.000
7.500
3.500
0.110
4052568240271
1564334 DSM-T-8-90-P-FW
1564334
DSM-T-8-90-P-FW
31.000
20.000
12.800
38.000
5.000
9.000
16.000
3.200
3.500
37.400
50.000
11.000
16.000
27.000
21.000
M3
M3
M2.5
M2
4.500
58.000
16.000
13.000
37.500
11.300
3.000
6.000
6.500
4.300
1.500
3.000
7.500
3.500
0.117
4052568240264
1564669 DSM-T-8-180-P-FW
1564669
DSM-T-8-180-P-FW
31.000
20.000
12.800
38.000
5.000
9.000
16.000
3.200
3.500
37.400
50.000
11.000
16.000
27.000
21.000
M3
M3
M2.5
M2
4.500
58.000
16.000
13.000
37.500
11.300
3.000
6.000
6.500
4.300
1.500
3.000
7.500
3.500
0.117
4052568240288
1559484 DSM-T-10-90-P
1559484
DSM-T-10-90-P
38.000
26.000
15.900
47.000
6.000
12.000
19.000
4.300
4.500
46.400
62.000
11.000
19.000
30.000
21.000
M3
M4
M3
M2.5
0.000
79.000
19.600
16.000
46.000
14.300
4.000
8.000
7.500
5.000
1.600
3.000
9.600
4.500
0.200
4052568239381
1561689 DSM-T-10-180-P
1561689
DSM-T-10-180-P
38.000
26.000
15.900
47.000
6.000
12.000
19.000
4.300
4.500
46.400
62.000
11.000
19.000
30.000
21.000
M3
M4
M3
M2.5
0.000
79.000
19.600
16.000
46.000
14.300
4.000
8.000
7.500
5.000
1.600
3.000
9.600
4.500
0.200
4052568239428
1560818 DSM-T-10-90-P-FW
1560818
DSM-T-10-90-P-FW
38.000
26.000
15.900
47.000
6.000
12.000
19.000
4.300
4.500
46.400
62.000
11.000
19.000
30.000
21.000
M3
M4
M3
M2.5
0.000
71.000
19.600
16.000
46.000
14.300
4.000
8.000
7.500
5.000
1.600
3.000
9.600
4.500
0.210
4052568239404
1561556 DSM-T-10-180-P-FW
1561556
DSM-T-10-180-P-FW
38.000
26.000
15.900
47.000
6.000
12.000
19.000
4.300
4.500
46.400
62.000
11.000
19.000
30.000
21.000
M3
M4
M3
M2.5
0.000
71.000
19.600
16.000
46.000
14.300
4.000
8.000
7.500
5.000
1.600
3.000
9.600
4.500
0.210
4052568239411
1562093 DSM-T-10-240-P
1562093
DSM-T-10-240-P
38.000
26.000
15.900
47.000
6.000
12.000
19.000
4.300
4.500
46.400
62.000
11.000
19.000
30.000
21.000
M3
M4
M3
M2.5
0.000
79.000
19.600
16.000
46.000
14.300
4.000
8.000
7.500
5.000
1.600
3.000
9.600
4.500
0.200
4052568239435
1562318 DSM-T-10-240-P-FW
1562318
DSM-T-10-240-P-FW
38.000
26.000
15.900
47.000
6.000
12.000
19.000
4.300
4.500
46.400
62.000
11.000
19.000
30.000
21.000
M3
M4
M3
M2.5
0.000
71.000
19.600
16.000
46.000
14.300
4.000
8.000
7.500
5.000
1.600
3.000
9.600
4.500
0.210
4052568239442
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DSM-T-..-B - 반-회전 드라이브
Festo
22.08.2023
DSM-..-B - 반-회전 드라이브
Festo
22.08.2023
ESNU (USA) - 원형 실린더
Festo
25.06.2024
MXAM - membrane
Festo
29.01.2021
DSNU - 원형 실린더
Festo
25.06.2024
DSM-HD - 반-회전 드라이브
Festo
22.08.2023
FWSR - Push-on 플랜지
Festo
22.08.2023
DSN - 표준 실린더
Festo
25.06.2024
DRVS - 반-회전 드라이브
Festo
22.08.2023
CRDSNU-B - 원형 실린더
Festo
25.06.2024
MDWB - 힌지 실린더
Festo
29.08.2023
ESAQ - 원형 실린더
Festo
29.01.2021
DSAH - 원형 실린더
Festo
22.08.2023
DSNU (USA) - 원형 실린더
Festo
25.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성