피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
Nederlands
polski
română
slovenčina
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: FATH
생성됨: 11.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
Custom tariff numbers included
Automatic dimensions
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Materials included
spare parts informations
ecological informations
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
FATH
Sensor Mounting Block 28x12x16
FATH
Fix
Sensor Mounting Block
Powered by
CAD모델 선택
{fath/fix/sensor_mounting_block_/sensor_mounting_block.prj},{NB=093212},{PARTNR=093212},{SMB=Sensor Mounting Block},{D=6.5},{WEIGHT=5.0},{CTN=39269097},{ID=100453},{CFM=../../pictures/sym_cfm.png},{POP=../../pictures/sym_pop.png},{REACH=../../pictures/sym_reach.png},{ROHS=../../pictures/sym_rohs.png},{N=-},{DX=6.500},{NX=0},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PARTNR
Part #
ⁿ/ₐ
SMB
Sensor Mounting Block
ⁿ/ₐ
D
Ø
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ID
ID #
ⁿ/ₐ
093212
093212
Sensor Mounting Block
6.5
5.0
39269097
100453
093213
093213
Sensor Mounting Block
8.0
4.5
39269097
100454
093214
093214
Sensor Mounting Block
12.0
4.0
39269097
100455
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Fastener
FATH
19.03.2024
ACLbmc - Detector support for modular structure
HPC
17.02.2022
P1Z...016-040 - Foot mounting
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
ULK LB - Brake cylinder (medium bore size), double acting single rod type
CKD
13.07.2023
Sensor Mounting Block 34 x 12 x 22, Ø 18
FATH
19.03.2024
E10736 - Angle brackets
ifm_electronic
23.04.2024
SERIE KB - Mounting block
Zimmer Group
27.09.2022
Mounting
Ipf Electronic
09.01.2024
CGV, CGVL - Round Bar Conveyor Guide - Rail Brackets - Standard
Misumi
30.06.2021
E23002 - mounting accessories for ultrasonic sensors
ifm_electronic
23.04.2024
cb1_for_series_sn3_to_mount_on_cylinder_pra_kpz_gpc_cci_khz - Sensor mounti...
Aventics
13.07.2022
NJM - Multiple junction clamp - For rod or tube. Simplified drawing
HPC
17.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성