피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
BS ≈4882 - Threaded rod with nuts
Fabory
5 Threaded rods & studbolts
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/5_threaded_rods_and_studbolts/bs_4882_asmtab.prj},{NB=BS 4882 22x110 22060.220.110(High)},{CNSORDERNO=22060.220.110},{D=22.000},{VARIANT=0},{PACKAGING=25},{FABNETWEIGHT=451.100},{L=110.0},{B=32.0},{M=22.0},{P=2.500},{DN=29.500},{E=35.030},{NENNID=M22},{BRAND=Fabory},{STANDARD=BS ≈4882},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=},{TYPE=With 2 hexagon nut},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=Gr.B7 - Gr.2H (ASTM A193M - ASTM A194M)},{SURFACETREATME=Plain},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=Hexagon},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492616388},{INTRASTATCODE=7318154890},{ECLASS=23-11-03-03},{UNSPSC=31161619},{ETIM=EC002349},{FAB_NENN=B 28},{FAB_GEO=For nom. size=M27;d1=28;d2=50;s=4},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
L
Length
[mm]
B
Width across flats
[mm]
M
Height
[mm]
P
Pitch
[mm]
DN
Diameter min.
[mm]
E
Width across corners min.
ⁿ/ₐ
Gewindestange mit Muttern...
22006.120.110
M12
12.000
Fabory
BS ≈4882
Metric thread
Right
With 2 hexagon nut
Steel
Hexagon
0.12500
packed per piece
Y
8715493617063
73181549
23-11-03-03
31161619
EC002349
250
110.0
19.0
12.0
1.750
17.200
21.100
Gewindestange mit Muttern...
22060.120.055
M12
12.000
Fabory
BS ≈4882
Metric thread
Right
With 2 hexagon nut
Steel
Hexagon
0.07650
Y
8715492615718
7318154890
23-11-03-03
31161619
EC002349
100
55.0
19.0
12.0
1.750
17.200
21.100
Gewindestange mit Muttern...
22060.120.060
M12
12.000
Fabory
BS ≈4882
Metric thread
Right
With 2 hexagon nut
Steel
Hexagon
0.08000
Y
8715492615725
7318154890
23-11-03-03
31161619
EC002349
100
60.0
19.0
12.0
1.750
17.200
21.100
Gewindestange mit Muttern...
22060.120.065
M12
12.000
Fabory
BS ≈4882
Metric thread
Right
With 2 hexagon nut
Steel
Hexagon
0.08370
Y
8715492615732
7318154890
23-11-03-03
31161619
EC002349
100
65.0
19.0
12.0
1.750
17.200
21.100
Gewindestange mit Muttern...
22060.120.070
M12
12.000
Fabory
BS ≈4882
Metric thread
Right
With 2 hexagon nut
Steel
Hexagon
0.08730
Y
8715492615749
7318154890
23-11-03-03
31161619
EC002349
100
70.0
19.0
12.0
1.750
17.200
21.100
Gewindestange mit Muttern...
22060.120.075
M12
12.000
Fabory
BS ≈4882
Metric thread
Right
With 2 hexagon nut
Steel
Hexagon
0.09090
Y
8715492615756
7318154890
23-11-03-03
31161619
EC002349
100
75.0
19.0
12.0
1.750
17.200
21.100
Gewindestange mit Muttern...
22060.120.080
M12
12.000
Fabory
BS ≈4882
Metric thread
Right
With 2 hexagon nut
Steel
Hexagon
0.09440
Y
8715492615763
7318154890
23-11-03-03
31161619
EC002349
100
80.0
19.0
12.0
1.750
17.200
21.100
Gewindestange mit Muttern...
22060.120.085
M12
12.000
Fabory
BS ≈4882
Metric thread
Right
With 2 hexagon nut
Steel
Hexagon
0.09800
Y
8715492615770
7318154890
23-11-03-03
31161619
EC002349
100
85.0
19.0
12.0
1.750
17.200
21.100
Gewindestange mit Muttern...
22060.120.090
M12
12.000
Fabory
BS ≈4882
Metric thread
Right
With 2 hexagon nut
Steel
Hexagon
0.10160
Y
8715492615787
7318154890
23-11-03-03
31161619
EC002349
250
90.0
19.0
12.0
1.750
17.200
21.100
Gewindestange mit Muttern...
22060.120.095
M12
12.000
Fabory
BS ≈4882
Metric thread
Right
With 2 hexagon nut
Steel
Hexagon
0.10520
Y
8715492615794
7318154890
23-11-03-03
31161619
EC002349
1000
95.0
19.0
12.0
1.750
17.200
21.100
Gewindestange mit Muttern...
22060.120.100
M12
12.000
Fabory
BS ≈4882
Metric thread
Right
With 2 hexagon nut
Steel
Hexagon
0.10880
Y
8715492615800
7318154890
23-11-03-03
31161619
EC002349
250
100.0
19.0
12.0
1.750
17.200
21.100
Gewindestange mit Muttern...
22060.120.105
M12
12.000
Fabory
BS ≈4882
Metric thread
Right
With 2 hexagon nut
Steel
Hexagon
0.11670
Y
8715493344983
7318154890
23-11-03-03
31161619
EC002349
250
105.0
19.0
12.0
1.750
17.200
21.100
Gewindestange mit Muttern...
22060.120.120
M12
12.000
Fabory
BS ≈4882
Metric thread
Right
With 2 hexagon nut
Steel
Hexagon
0.12720
Y
8715493345003
7318154890
23-11-03-03
31161619
EC002349
2500
120.0
19.0
12.0
1.750
17.200
21.100
Gewindestange mit Muttern...
22060.120.125
M12
12.000
Fabory
BS ≈4882
Metric thread
Right
With 2 hexagon nut
Steel
Hexagon
0.14700
Y
8715493750791
7318154890
23-11-03-03
31161619
EC002349
1000
125.0
19.0
12.0
1.750
17.200
21.100
Gewindestange mit Muttern...
22060.120.140
M12
12.000
Fabory
BS ≈4882
Metric thread
Right
With 2 hexagon nut
Steel
Hexagon
0.14470
Y
8715493345034
7318154890
23-11-03-03
31161619
EC002349
1000
140.0
19.0
12.0
1.750
17.200
21.100
Gewindestange mit Muttern...
22060.140.055
M14
14.000
Fabory
BS ≈4882
Metric thread
Right
With 2 hexagon nut
Steel
Hexagon
0.10280
Y
8715494409247
7318154890
23-11-03-03
31161619
EC002349
250
55.0
22.0
14.0
2.000
20.200
24.490
Gewindestange mit Muttern...
22060.140.060
M14
14.000
Fabory
BS ≈4882
Metric thread
Right
With 2 hexagon nut
Steel
Hexagon
0.11210
Y
8715492615824
73181549
23-11-03-03
31161619
EC002349
250
60.0
22.0
14.0
2.000
20.200
24.490
Gewindestange mit Muttern...
22060.140.065
M14
14.000
Fabory
BS ≈4882
Metric thread
Right
With 2 hexagon nut
Steel
Hexagon
0.12140
Y
8715492615831
7318154890
23-11-03-03
31161619
EC002349
250
65.0
22.0
14.0
2.000
20.200
24.490
Gewindestange mit Muttern...
22060.140.070
M14
14.000
Fabory
BS ≈4882
Metric thread
Right
With 2 hexagon nut
Steel
Hexagon
0.12820
Y
8715492615848
7318154890
23-11-03-03
31161619
EC002349
250
70.0
22.0
14.0
2.000
20.200
24.490
Gewindestange mit Muttern...
22060.140.075
M14
14.000
Fabory
BS ≈4882
Metric thread
Right
With 2 hexagon nut
Steel
Hexagon
0.13130
Y
8715492615855
7318154890
23-11-03-03
31161619
EC002349
250
75.0
22.0
14.0
2.000
20.200
24.490
Gewindestange mit Muttern...
22060.140.080
M14
14.000
Fabory
BS ≈4882
Metric thread
Right
With 2 hexagon nut
Steel
Hexagon
0.13620
Y
8715492615862
7318154890
23-11-03-03
31161619
EC002349
250
80.0
22.0
14.0
2.000
20.200
24.490
Gewindestange mit Muttern...
22060.140.085
M14
14.000
Fabory
BS ≈4882
Metric thread
Right
With 2 hexagon nut
Steel
Hexagon
0.14100
Y
8715494461740
7318154890
23-11-03-03
31161619
EC002349
250
85.0
22.0
14.0
2.000
20.200
24.490
Gewindestange mit Muttern...
22060.140.090
M14
14.000
Fabory
BS ≈4882
Metric thread
Right
With 2 hexagon nut
Steel
Hexagon
0.14600
Y
8715492615879
7318154890
23-11-03-03
31161619
EC002349
250
90.0
22.0
14.0
2.000
20.200
24.490
Gewindestange mit Muttern...
22060.140.100
M14
14.000
Fabory
BS ≈4882
Metric thread
Right
With 2 hexagon nut
Steel
Hexagon
0.15580
Y
8715492615886
7318154890
23-11-03-03
31161619
EC002349
250
100.0
22.0
14.0
2.000
20.200
24.490
Gewindestange mit Muttern...
22060.140.120
M14
14.000
Fabory
BS ≈4882
Metric thread
Right
With 2 hexagon nut
Steel
Hexagon
0.19000
Y
8715492615893
7318154890
23-11-03-03
31161619
EC002349
250
120.0
22.0
14.0
2.000
20.200
24.490
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MC07-7 - Toggle Clamp - Push Pull
Misumi
30.06.2021
DIN 976-1 A - Stud bolts - Part 1: Metric thread, form A
Fabory
13.02.2023
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
BN 20369 - Flat washers without chamfer, for screws up to property class 10...
Bossard Catalog
31.10.2023
RRP6592FE - Rondella piana
Rigon
27.08.2021
BN 61 - Hex head bolts partially threaded (DIN 931; ISO 4014), cl. 8.8 U, h...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 10529 - Hex nuts type 1 (ISO 4032; ~DIN 934), cl. 5-2, zinc plated yello...
Bossard Catalog
31.10.2023
ASME B16.5 - Bolzen ASME B16.5
Fabory
21.04.2022
ANSI B18.31.3 TR - Threaded Rod
Fabory
13.02.2023
PortfoliomodelL-2Lseries - CNC machinesupport arm system box/controller/con...
SMSAN
05.07.2022
CNC01 - Cost-effective single wheel ??¨¨ light load
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
K1245 - Toggle clamp, steel, vertical, heavy-duty version with adjustable s...
KIPP
07.05.2024
K1238 - NC vice jaw width 125 mm
KIPP
08.05.2024
ISO 7089 - Plain washers, normal series, product grade A
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성