피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 6339 - Washers for clamping devices
Fabory
13 Systems Furniture & security fasteners
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/13_systems_furniture_and_securit_fasteners/din_6340.prj},{NB=Scheibe DIN 6340 13 16229.120.001(High)},{CNSORDERNO=16229.120.001},{NENNID=M12},{D=12.000},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 6340},{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=350+80 HV30},{SURFACETREATME=Zinc plated},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COMPARABLESTAN=NFE25-518},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715494514538},{INTRASTATCODE=73182200},{ECLASS=23-09-01-01},{UNSPSC=31161801},{ETIM=EC000098},{VARIANT=0},{PACKAGING=100},{FAB_NENN=13},{FAB_GEO=},{FAB_ARTICLENUMBER=16229.120.001},{FABNETWEIGHT=27.660},{DA=13.000},{DW=35.000},{H=5.000},{CNSAVOID=},{LOD=High},{STANDARDSMALL=din_6340.png}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
DA
Inner diameter H14
[mm]
DW
Outer diameter h14
[mm]
H
Height
[mm]
Washer DIN 6340 6.4
16205.060.001
M6
6.000
Fabory
DIN 6339
Steel
350+80 HV30
Plain
0.00410
NFE25-518
Y
4020772082819
73182200
23-09-01-01
31161801
EC000098
50
6.400
17.000
3.000
Washer DIN 6340 6.4
16229.060.001
M6
6.000
Fabory
DIN 6339
Steel
350+80 HV30
Zinc plated
0.00460
NFE25-518
Y
8715494514507
73182200
23-09-01-01
31161801
EC000098
100
6.400
17.000
3.000
Washer DIN 6340 8.4
16205.080.001
M8
8.000
Fabory
DIN 6339
Steel
350+80 HV30
Plain
0.00940
NFE25-518
Y
4020772082826
73182200
23-09-01-01
31161801
EC000098
50
8.400
23.000
4.000
Washer DIN 6340 8.4
16229.080.001
M8
8.000
Fabory
DIN 6339
Steel
350+80 HV30
Zinc plated
0.01023
NFE25-518
Y
8715494514514
73182200
23-09-01-01
31161801
EC000098
100
8.400
23.000
4.000
Washer DIN 6340 10.5
16205.100.001
M10
10.000
Fabory
DIN 6339
Steel
350+80 HV30
Plain
0.01456
NFE25-518
Y
4020772082833
73182200
23-09-01-01
31161801
EC000098
50
10.500
28.000
4.000
Washer DIN 6340 10.5
16229.100.001
M10
10.000
Fabory
DIN 6339
Steel
350+80 HV30
Zinc plated
0.01660
NFE25-518
Y
8715494514521
73182200
23-09-01-01
31161801
EC000098
100
10.500
28.000
4.000
Washer DIN 6340 13
16205.120.001
M12
12.000
Fabory
DIN 6339
Steel
350+80 HV30
Plain
0.02747
NFE25-518
Y
4020772082840
73182200
23-09-01-01
31161801
EC000098
50
13.000
35.000
5.000
Washer DIN 6340 15
16205.140.001
M14
14.000
Fabory
DIN 6339
Steel
350+80 HV30
Plain
0.04000
NFE25-518
Y
4020772082857
73182200
23-09-01-01
31161801
EC000098
50
15.000
40.000
5.000
Washer DIN 6340 13
16229.120.001
M12
12.000
Fabory
DIN 6339
Steel
350+80 HV30
Zinc plated
0.02766
NFE25-518
Y
8715494514538
73182200
23-09-01-01
31161801
EC000098
100
13.000
35.000
5.000
Washer DIN 6340 15
16229.140.001
M14
14.000
Fabory
DIN 6339
Steel
350+80 HV30
Zinc plated
0.04028
NFE25-518
Y
8717077068179
73182200
23-09-01-01
31161801
EC000098
100
15.000
40.000
5.000
Washer DIN 6340 17
16205.160.001
M16
16.000
Fabory
DIN 6339
Steel
350+80 HV30
Plain
0.05700
NFE25-518
Y
4020772082864
73182200
23-09-01-01
31161801
EC000098
25
17.000
45.000
6.000
Washer DIN 6340 17
16229.160.001
M16
16.000
Fabory
DIN 6339
Steel
350+80 HV30
Zinc plated
0.05656
NFE25-518
Y
8715494514545
73182200
23-09-01-01
31161801
EC000098
100
17.000
45.000
6.000
Washer DIN 6340 21
16205.200.001
M20
20.000
Fabory
DIN 6339
Steel
350+80 HV30
Plain
0.06814
NFE25-518
Y
4020772082888
73182200
23-09-01-01
31161801
EC000098
10
21.000
50.000
6.000
Washer DIN 6340 21
16229.200.001
M20
20.000
Fabory
DIN 6339
Steel
350+80 HV30
Zinc plated
0.06656
NFE25-518
Y
8715494514552
73182200
23-09-01-01
31161801
EC000098
100
21.000
50.000
6.000
Washer DIN 6340 25
16205.240.001
M24
24.000
Fabory
DIN 6339
Steel
350+80 HV30
Plain
0.12476
NFE25-518
Y
4020772082901
73182200
23-09-01-01
31161801
EC000098
10
25.000
60.000
8.000
Washer DIN 6340 25
16229.240.001
M24
24.000
Fabory
DIN 6339
Steel
350+80 HV30
Zinc plated
0.13230
NFE25-518
Y
8717077037113
73182200
23-09-01-01
31161801
EC000098
10
25.000
60.000
8.000
Washer DIN 6340 31
16205.300.001
M30
30.000
Fabory
DIN 6339
Steel
350+80 HV30
Plain
0.15000
NFE25-518
Y
4020772082925
73182200
23-09-01-01
31161801
EC000098
10
31.000
68.000
10.000
Washer DIN 6340 31
16229.300.001
M30
30.000
Fabory
DIN 6339
Steel
350+80 HV30
Zinc plated
0.20340
NFE25-518
Y
8717077037120
73182200
23-09-01-01
31161801
EC000098
10
31.000
68.000
10.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 929 - Hexagonal weld nuts
Fabory
13.02.2023
DIN 787 - Screws for T-slots
Fabory
13.02.2023
DIN 6330 B - Hexagon nuts, 1.5d height
Fabory
13.02.2023
DIN6340-SCHEIBEN-EX-STARK - Washers DIN 6340 (extra thick), Quenched and te...
MÄDLER
26.04.2024
DIN 934 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
MNB/MDNB - Cylinder With Lock Double Acting Single Rod
SMC
28.09.2023
DIN 979 - Hexagon thin slotted and castle nuts, metric coarse and fine pitc...
Fabory
13.02.2023
DIN 6340 - Washers
Ganter
12.04.2024
K0867 - Washers for clamps steel or aluminium DIN 6340
KIPP
08.05.2024
DIN 6340 - Steel HV 30 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7349 - Washers for bolts with heavy style spring pins
Fabory
13.02.2023
DIN 125-1 A - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, primarily fo...
Fabory
13.02.2023
V.2RCM - CONTACT LOCK WASHERS NFE 25-511 Inox A2 / S.S 304
FG INOX
16.02.2017
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성