您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
español
français
italiano
English
Model 62302 - Slotted round head wood screw - DIN 96 - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Stainless steel fasteners
Wood screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/fix_inox/vis_bois/inox_a2/62302.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_623024X45_400},{DES=Vis à bois tête ronde fendue},{NORME1=DIN 96},{NORME2=-},{MATIERE=Inox A2},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=623024X45},{LODLEVEL=400},{D=4.0},{D3=2.8},{L=45},{P=1.75},{DS=4.0},{DK=7.0},{K=3.0},{R=0.4},{N=1.51},{T=1.30},{REFX=62302},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Revętement
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
DxL
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
K
Height of the head
[mm]
emile_maurin_623022,5X10
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Inox A2
-
-
-
623022,5X10
2.5x10
2.5
10
2.2
emile_maurin_623022,5X12
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Inox A2
-
-
-
623022,5X12
2.5x12
2.5
12
2.2
emile_maurin_623022,5X16
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Inox A2
-
-
-
623022,5X16
2.5x16
2.5
16
2.2
emile_maurin_623022,5X20
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Inox A2
-
-
-
623022,5X20
2.5x20
2.5
20
2.2
emile_maurin_623022,5X25
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Inox A2
-
-
-
623022,5X25
2.5x25
2.5
25
2.2
emile_maurin_623023X10
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Inox A2
-
-
-
623023X10
3x10
3.0
10
2.5
emile_maurin_623023X12
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Inox A2
-
-
-
623023X12
3x12
3.0
12
2.5
emile_maurin_623023X16
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Inox A2
-
-
-
623023X16
3x16
3.0
16
2.5
emile_maurin_623023X20
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Inox A2
-
-
-
623023X20
3x20
3.0
20
2.5
emile_maurin_623023X25
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Inox A2
-
-
-
623023X25
3x25
3.0
25
2.5
emile_maurin_623023X30
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Inox A2
-
-
-
623023X30
3x30
3.0
30
2.5
emile_maurin_623023,5X12
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Inox A2
-
-
-
623023,5X12
3.5x12
3.5
12
2.5
emile_maurin_623023,5X16
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Inox A2
-
-
-
623023,5X16
3.5x16
3.5
16
2.5
emile_maurin_623023,5X20
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Inox A2
-
-
-
623023,5X20
3.5x20
3.5
20
2.5
emile_maurin_623023,5X25
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Inox A2
-
-
-
623023,5X25
3.5x25
3.5
25
2.5
emile_maurin_623023,5X30
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Inox A2
-
-
-
623023,5X30
3.5x30
3.5
30
2.5
emile_maurin_623023,5X35
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Inox A2
-
-
-
623023,5X35
3.5x35
3.5
35
2.5
emile_maurin_623023,5X40
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Inox A2
-
-
-
623023,5X40
3.5x40
3.5
40
2.5
emile_maurin_623024X12
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Inox A2
-
-
-
623024X12
4x12
4.0
12
3.0
emile_maurin_623024X16
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Inox A2
-
-
-
623024X16
4x16
4.0
16
3.0
emile_maurin_623024X20
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Inox A2
-
-
-
623024X20
4x20
4.0
20
3.0
emile_maurin_623024X25
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Inox A2
-
-
-
623024X25
4x25
4.0
25
3.0
emile_maurin_623024X30
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Inox A2
-
-
-
623024X30
4x30
4.0
30
3.0
emile_maurin_623024X35
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Inox A2
-
-
-
623024X35
4x35
4.0
35
3.0
emile_maurin_623024X40
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Inox A2
-
-
-
623024X40
4x40
4.0
40
3.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Model 62306 - Pan head chipboard screw cross recess Pozidrive - Stainless s...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Model 36501 - Pan head chipboard screw cross recess Pozidrive - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Model 64302 - Slotted round head wood screw - DIN 96 - Stainless steel A4
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
DIN 96 - Slotted half round head wood screws
Fabory
13.02.2023
RAMPA®-Woodscrews type HFK
RAMPA
29.08.2023
Model 56200 - Slotted round head wood screw - DIN 96 - Brass
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Modèle 211302 - Slotted round head wood screw - Stainless steel A2 - DIN 96
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Reference 62302 - Slotted round head wood screw - DIN 96 - Stainless steel ...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
HFP - HECO-FIX-plus, pan head
HECO-Schrauben
14.10.2021
Model 10701 - Cup square neck head bolt DIN 603 / 555 - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
B 7505 - Steel zinc-plated, raised countersunk head, cross-slot pozidrive
Böllhoff
26.10.2021
Reference 64305 - Countersunk flat head chipboard screw cross recess Pozidr...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Model 62303 - Slotted countersunk head wood screw - DIN 97 - Stainless stee...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
V.2PB - EYE WOOD SCREWS Inox A2 / S.S 304
FG INOX
16.02.2017
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表