您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
español
français
italiano
English
Model 74970 - HEICO LOCK® double serrated bounded washer with slope effect steel - Stainless steel A4-316L
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Stainless steel fasteners
washer
Stainless steel A4
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/fix_inox/rondelle/inox_a4/74970.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_7497014_400},{DES=Rondelle autobloquante collée à effet de pente HEICO LOCK®},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=Inox A4-316L},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=HEICO},{REF=7497014},{LODLEVEL=400},{D=M14},{D1=15.2},{D2=23.0},{S=3.6},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
emile_maurin_749703
Rondelle autobloquante co...
-
-
Inox A4-316L
-
-
HEICO
749703
M3
3.4
7.0
1.6
emile_maurin_749703,5
Rondelle autobloquante co...
-
-
Inox A4-316L
-
-
HEICO
749703,5
M3.5
3.9
7.6
1.6
emile_maurin_749704
Rondelle autobloquante co...
-
-
Inox A4-316L
-
-
HEICO
749704
M4
4.4
7.6
1.6
emile_maurin_749705
Rondelle autobloquante co...
-
-
Inox A4-316L
-
-
HEICO
749705
M5
5.4
9.0
1.6
emile_maurin_749706
Rondelle autobloquante co...
-
-
Inox A4-316L
-
-
HEICO
749706
M6
6.5
10.8
1.6
emile_maurin_749708
Rondelle autobloquante co...
-
-
Inox A4-316L
-
-
HEICO
749708
M8
8.6
13.5
2.6
emile_maurin_7497010
Rondelle autobloquante co...
-
-
Inox A4-316L
-
-
HEICO
7497010
M10
10.7
16.6
2.6
emile_maurin_7497011
Rondelle autobloquante co...
-
-
Inox A4-316L
-
-
HEICO
7497011
M11
11.4
18.5
2.6
emile_maurin_7497012
Rondelle autobloquante co...
-
-
Inox A4-316L
-
-
HEICO
7497012
M12
13.0
19.5
2.6
emile_maurin_7497014
Rondelle autobloquante co...
-
-
Inox A4-316L
-
-
HEICO
7497014
M14
15.2
23.0
3.6
emile_maurin_7497016
Rondelle autobloquante co...
-
-
Inox A4-316L
-
-
HEICO
7497016
M16
17.0
25.4
3.6
emile_maurin_7497018
Rondelle autobloquante co...
-
-
Inox A4-316L
-
-
HEICO
7497018
M18
19.5
29.0
3.6
emile_maurin_7497020
Rondelle autobloquante co...
-
-
Inox A4-316L
-
-
HEICO
7497020
M20
21.4
30.7
3.6
emile_maurin_7497022
Rondelle autobloquante co...
-
-
Inox A4-316L
-
-
HEICO
7497022
M22
23.4
34.5
3.6
emile_maurin_7497024
Rondelle autobloquante co...
-
-
Inox A4-316L
-
-
HEICO
7497024
M24
25.3
39.0
3.6
emile_maurin_7497027
Rondelle autobloquante co...
-
-
Inox A4-316L
-
-
HEICO
7497027
M27
28.4
42.0
6.6
emile_maurin_7497030
Rondelle autobloquante co...
-
-
Inox A4-316L
-
-
HEICO
7497030
M30
31.4
47.0
6.6
emile_maurin_7497033
Rondelle autobloquante co...
-
-
Inox A4-316L
-
-
HEICO
7497033
M33
34.4
48.5
6.6
emile_maurin_7497036
Rondelle autobloquante co...
-
-
Inox A4-316L
-
-
HEICO
7497036
M36
37.4
55.0
6.6
emile_maurin_7497039
Rondelle autobloquante co...
-
-
Inox A4-316L
-
-
HEICO
7497039
M39
40.4
58.5
6.6
emile_maurin_7497042
Rondelle autobloquante co...
-
-
Inox A4-316L
-
-
HEICO
7497042
M42
43.2
63.0
6.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表