피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
Model 62503 - Plain washer narrow type NFE 25514 - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Stainless steel fasteners
washer
Stainless steel A2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_inox/rondelle/inox_a2/62503.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_6250310_400},{DES=Rondelle plate étroite type \"Z\"},{NORME1=NFE 25514},{NORME2=-},{MATIERE=Inox A2},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=6250310},{LODLEVEL=400},{D=10},{D1=10.5},{D2=20},{S=2.0},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
emile_maurin_625032
Rondelle plate étroite ty...
NFE 25514
-
Inox A2
-
-
-
625032
2
2.2
4
0.5
emile_maurin_625032,5
Rondelle plate étroite ty...
NFE 25514
-
Inox A2
-
-
-
625032,5
2.5
2.7
5
0.5
emile_maurin_625033
Rondelle plate étroite ty...
NFE 25514
-
Inox A2
-
-
-
625033
3
3.2
6
0.8
emile_maurin_625034
Rondelle plate étroite ty...
NFE 25514
-
Inox A2
-
-
-
625034
4
4.3
8
0.8
emile_maurin_625035
Rondelle plate étroite ty...
NFE 25514
-
Inox A2
-
-
-
625035
5
5.3
10
1.0
emile_maurin_625036
Rondelle plate étroite ty...
NFE 25514
-
Inox A2
-
-
-
625036
6
6.4
12
1.2
emile_maurin_625038
Rondelle plate étroite ty...
NFE 25514
-
Inox A2
-
-
-
625038
8
8.4
16
1.5
emile_maurin_6250310
Rondelle plate étroite ty...
NFE 25514
-
Inox A2
-
-
-
6250310
10
10.5
20
2.0
emile_maurin_6250312
Rondelle plate étroite ty...
NFE 25514
-
Inox A2
-
-
-
6250312
12
13.0
24
2.5
emile_maurin_6250314
Rondelle plate étroite ty...
NFE 25514
-
Inox A2
-
-
-
6250314
14
15.0
27
2.5
emile_maurin_6250316
Rondelle plate étroite ty...
NFE 25514
-
Inox A2
-
-
-
6250316
16
17.0
30
3.0
emile_maurin_6250318
Rondelle plate étroite ty...
NFE 25514
-
Inox A2
-
-
-
6250318
18
19.0
32
3.0
emile_maurin_6250320
Rondelle plate étroite ty...
NFE 25514
-
Inox A2
-
-
-
6250320
20
21.0
36
3.0
emile_maurin_6250322
Rondelle plate étroite ty...
NFE 25514
-
Inox A2
-
-
-
6250322
22
23.0
40
3.0
emile_maurin_6250324
Rondelle plate étroite ty...
NFE 25514
-
Inox A2
-
-
-
6250324
24
25.0
45
4.0
emile_maurin_6250327
Rondelle plate étroite ty...
NFE 25514
-
Inox A2
-
-
-
6250327
27
28.0
48
4.0
emile_maurin_6250330
Rondelle plate étroite ty...
NFE 25514
-
Inox A2
-
-
-
6250330
30
31.0
52
4.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Model 62505 - Plain washer large type NFE 25514 - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
DIN 985 - Stainless steel A2 antiseize as per B 53090
Böllhoff
26.10.2021
Reference 62201 - Hexagon socket head cap screw - DIN 912 - Stainless steel...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Model 10901 - Hexagon head wood screw DIN 571 - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Model 62507 - Plain washer extra large type NFE 25513 - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Reference 71000 - Spring lock washer standard W type NFE 25515 - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 23210 - Hexagon socket head cap screw full thread - ISO 4762 DIN ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Model 64503 - Plain washer narrow type NFE 25514 - Stainless steel A4
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Reference 64503 - Plain washer narrow type NFE 25514 - Stainless steel A4
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Reference 62503 - Plain washer narrow type NFE 25514 - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Modèle 85260 - Boulon SB non précontraint Inox A4-70 EN 15048 ISO 4014-4017...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
11.01.2022
Modèle C3-172 - Rondelle de butée - Revêtement composite
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Model 62501 - Plain washer normal type NFE 25514 - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Reference 62703 - Parallel pin - ISO 2338 DIN 7 - Stainless steel A1
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성