피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
Model 43430ZNNI - NYLSTOP® PREVALLING TORQUE TYPE HEXAGON NUT PLASTIC INSERT TYPE T08 NFE 25412 ISO 10511 - NICKEL ZINC PLATED
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
nut
Torque flange nut
Nylon ring
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/ecrou/autofreines/anneau_non_metallique/43430znni.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_43430ZNNI 10_400},{DES=Ecrou hexagonal autofreiné à anneau non métallique Nylstop type T08},{NORME1=NFE 25412},{NORME2=-},{MATIERE=Acier},{REVETEMENT=Zn Nickel},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=SIMMONDS},{REF=43430ZNNI 10},{LODLEVEL=400},{NENN=M10},{D=10},{D1=8.376},{P=1.500},{DA=10.800},{M=11.1},{M1=6.500},{S=17.0},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
[mm]
S
[mm]
emile_maurin_43430ZNNI 6
Ecrou hexagonal autofrein...
NFE 25412
-
Acier
Zn Nickel
-
SIMMONDS
43430ZNNI 6
6
6.1
10.0
emile_maurin_43430ZNNI 8
Ecrou hexagonal autofrein...
NFE 25412
-
Acier
Zn Nickel
-
SIMMONDS
43430ZNNI 8
8
8.8
13.0
emile_maurin_43430ZNNI 10
Ecrou hexagonal autofrein...
NFE 25412
-
Acier
Zn Nickel
-
SIMMONDS
43430ZNNI 10
10
11.1
17.0
emile_maurin_43430ZNNI 12
Ecrou hexagonal autofrein...
NFE 25412
-
Acier
Zn Nickel
-
SIMMONDS
43430ZNNI 12
12
11.7
19.0
emile_maurin_43430ZNNI 16
Ecrou hexagonal autofrein...
NFE 25412
-
Acier
Zn Nickel
-
SIMMONDS
43430ZNNI 16
16
14.0
24.0
emile_maurin_43430ZNNI 20
Ecrou hexagonal autofrein...
NFE 25412
-
Acier
Zn Nickel
-
SIMMONDS
43430ZNNI 20
20
16.6
30.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Model 43400ZNNI - NYLSTOP® PREVALLING TORQUE TYPE HEXAGON NUT PLASTIC INSER...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Model 12504 - Low hexagon nut - ISO 4035 04 class - Hot galvanised Plain
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Model 43801 - Prevalling torque type Hexagon nut plastic insert DIN 985 6 c...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
V.2CHC - Machine screws HEXAGON SOCKET HEAD CAPSCREWS DIN 912 NFE 27-161 In...
FG INOX
25.04.2023
Model 43390ZNNI - NYLSTOP® PREVALLING TORQUE TYPE HEXAGON NUT PLASTIC INSER...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
BN 2079 - Prevailing torque type hex lock nuts high type with polyamide ins...
Bossard Catalog
31.10.2023
Reference 26500 - Unbrako® hexagon socket button head cap screw 12.9 class ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
07303 - Conical spring washers DIN 6796
norelem
30.04.2024
rib washer - Steel Zn
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
Model 43550ZR - Prevalling torque type Hexagon nut all metal 2 slots nfe 25...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Reference 23100 - Hexagon socket head cap screw - ISO 4762 - DIN 912 10.9 c...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
20.01.2023
Model 43681 - PREVALLING TORQUE TYPE HEXAGON NUT PLASTIC INSERT 8 CLASS ZIN...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Model 62617 - Prevalling torque type Hexagon nut all-metal DIN 980 V - Stai...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
07.09.2022
Modèle 70201 - Rondelle plate normale grade A - Acier 200 HV - Zn - ISO 70...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성