您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 42-21 - Support d'écraninclinable et pivotant, à bras simple ou double, robuste
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Supports d'écran (Série 42)
42_21
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie_42_supports_d_ecran/42_21/42_21.prj},{NB=emile_maurin_42-212-23-325_0_0_0_0},{REF=42-212-23-325},{ROT1=0},{ROT2=0},{ROT3=0},{ROT4=0},{VERSION=Bras double},{COL=Noir},{C1=23.1},{C2=7.00},{C3=3},{C4=6},{C5=3},{L1=100},{L2=75},{L3=115},{L4=64},{L5=69.6},{L6=62.7},{L7=325},{D1=5.2},{D2=6.7},{H1=148.2},{H2=195.2},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=42_21/42_21_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
COL
Couleur
ⁿ/ₐ
C1
*Couple d'inclinaison vers l'arrière
[Nm]
C2
*Couple d'inclinaison vers l'avant
[Nm]
C3
*Couple de pivotement au niveau de la fixation d'écran
[Nm]
C4
*Couple de pivotement au niveau de la fixation murale
[Nm]
C5
*Couple de pivotement de l'articulation centrale
[Nm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
Emile Maurin 42-211-7-250
42-211-7-250
Bras simple
Noir
7.9
1.13
3
6
3
100
75
115
64
69.6
62.7
250
5.2
6.7
148.2
195.2
Emile Maurin 42-211-7-325
42-211-7-325
Bras simple
Noir
7.9
1.13
3
6
3
100
75
115
64
69.6
62.7
325
5.2
6.7
148.2
195.2
Emile Maurin 42-211-8-250
42-211-8-250
Bras simple
Noir
8.6
6.00
3
6
3
100
75
115
64
69.6
62.7
250
5.2
6.7
148.2
195.2
Emile Maurin 42-211-8-325
42-211-8-325
Bras simple
Noir
8.6
6.00
3
6
3
100
75
115
64
69.6
62.7
325
5.2
6.7
148.2
195.2
Emile Maurin 42-211-15-25...
42-211-15-250
Bras simple
Noir
15.4
2.26
3
6
3
100
75
115
64
69.6
62.7
250
5.2
6.7
148.2
195.2
Emile Maurin 42-211-15-32...
42-211-15-325
Bras simple
Noir
15.4
2.26
3
6
3
100
75
115
64
69.6
62.7
325
5.2
6.7
148.2
195.2
Emile Maurin 42-211-23-25...
42-211-23-250
Bras simple
Noir
23.1
7.00
3
6
3
100
75
115
64
69.6
62.7
250
5.2
6.7
148.2
195.2
Emile Maurin 42-211-23-32...
42-211-23-325
Bras simple
Noir
23.1
7.00
3
6
3
100
75
115
64
69.6
62.7
325
5.2
6.7
148.2
195.2
Emile Maurin 42-212-7-250
42-212-7-250
Bras double
Noir
7.9
1.13
3
6
3
100
75
115
64
69.6
62.7
250
5.2
6.7
148.2
195.2
Emile Maurin 42-212-7-325
42-212-7-325
Bras double
Noir
7.9
1.13
3
6
3
100
75
115
64
69.6
62.7
325
5.2
6.7
148.2
195.2
Emile Maurin 42-212-8-250
42-212-8-250
Bras double
Noir
8.6
6.00
3
6
3
100
75
115
64
69.6
62.7
250
5.2
6.7
148.2
195.2
Emile Maurin 42-212-8-325
42-212-8-325
Bras double
Noir
8.6
6.00
3
6
3
100
75
115
64
69.6
62.7
325
5.2
6.7
148.2
195.2
Emile Maurin 42-212-15-25...
42-212-15-250
Bras double
Noir
15.4
2.26
3
6
3
100
75
115
64
69.6
62.7
250
5.2
6.7
148.2
195.2
Emile Maurin 42-212-15-32...
42-212-15-325
Bras double
Noir
15.4
2.26
3
6
3
100
75
115
64
69.6
62.7
325
5.2
6.7
148.2
195.2
Emile Maurin 42-212-23-25...
42-212-23-250
Bras double
Noir
23.1
7.00
3
6
3
100
75
115
64
69.6
62.7
250
5.2
6.7
148.2
195.2
Emile Maurin 42-212-23-32...
42-212-23-325
Bras double
Noir
23.1
7.00
3
6
3
100
75
115
64
69.6
62.7
325
5.2
6.7
148.2
195.2
Emile Maurin 42-213-7-250
42-213-7-250
Bras simple
Blanc
7.9
1.13
3
6
3
100
75
115
64
69.6
62.7
250
5.2
6.7
148.2
195.2
Emile Maurin 42-213-7-325
42-213-7-325
Bras simple
Blanc
7.9
1.13
3
6
3
100
75
115
64
69.6
62.7
325
5.2
6.7
148.2
195.2
Emile Maurin 42-213-8-250
42-213-8-250
Bras simple
Blanc
8.6
6.00
3
6
3
100
75
115
64
69.6
62.7
250
5.2
6.7
148.2
195.2
Emile Maurin 42-213-8-325
42-213-8-325
Bras simple
Blanc
8.6
6.00
3
6
3
100
75
115
64
69.6
62.7
325
5.2
6.7
148.2
195.2
Emile Maurin 42-213-15-25...
42-213-15-250
Bras simple
Blanc
15.4
2.26
3
6
3
100
75
115
64
69.6
62.7
250
5.2
6.7
148.2
195.2
Emile Maurin 42-213-15-32...
42-213-15-325
Bras simple
Blanc
15.4
2.26
3
6
3
100
75
115
64
69.6
62.7
325
5.2
6.7
148.2
195.2
Emile Maurin 42-213-23-25...
42-213-23-250
Bras simple
Blanc
23.1
7.00
3
6
3
100
75
115
64
69.6
62.7
250
5.2
6.7
148.2
195.2
Emile Maurin 42-213-23-32...
42-213-23-325
Bras simple
Blanc
23.1
7.00
3
6
3
100
75
115
64
69.6
62.7
325
5.2
6.7
148.2
195.2
Emile Maurin 42-214-7-250
42-214-7-250
Bras double
Blanc
7.9
1.13
3
6
3
100
75
115
64
69.6
62.7
250
5.2
6.7
148.2
195.2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 42-27 - Support d'écran inclinable et pivotant, à bras simple, régla...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
19.05.2022
Modèle 42-31 - Support d'écran inclinable et pivotant, à bras simple, régla...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
19.05.2022
Modèle 90-662 - Galet pour guidage linéaire à galets - Fixation concentriqu...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 90-663 - Galet pour guidage linéaire à galets - Fixation excentrique
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
NMK - Norgren Mounting Solutions
Norgren
17.11.2023
F-5Fseriescombinationmodel - Rotating the computer monitor sheet metal brac...
SMSAN
05.07.2022
EV114-01 - Monitor Mount Tilt & Swivel Double Arms
Evan Industrial Hardware
15.08.2023
EV114-01 - Monitor Mount Height Adjusting Single Arms
Evan Industrial Hardware
15.08.2023
Modèle 90-661 - Galet pour guidage linéaire à galets - Alésé
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 39-310 - Glissière pour charge lourde aluminium course 75%
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Straight Bore Reducer 1107H Metric - Metric Torque-Arm II Shaft Mount Speed...
Baldor Reliance
09.11.2021
Ball joint monitor mounting - RK Monitor Mounting / Versions
RK Rose+Krieger
14.03.2024
EV114-01 - Monitor Mounts Tilt & Swivel, Single Arms
Evan Industrial Hardware
15.08.2023
Mounting component (NA) - CP-L
Rittal
28.11.2019
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表