您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 34-71 - Indicateur de niveau à colonne avec protection transparente
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Voyants d'huile (Série 34)
indicateur_colonne
34_71
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie34_voyants_dhuile/indicateur_colonne/34_71/34_71.prj},{NB=emile_maurin_34-711-508},{REF=34-711-508},{VERSION=Avec protection},{L1=508},{L2=20},{L3=452},{L4=545},{L5=46.5},{L6=18.5},{L7=33},{L8=33},{D1=M12},{INFOS=INFOTEXTE},{CODE=111054},{DESCRIPTION=HCK.508-GL-M12},{DIM10=12.5},{DIM11=508},{DIM12=12},{WEIGHT=455},{DIM02X=12},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
D1
[mm]
Emile Maurin 34-711-76
34-711-76
Avec protection
76
20
42
113
35.5
18.5
33
33
M10
Emile Maurin 34-711-127
34-711-127
Avec protection
127
20
71
164
46.5
18.5
33
33
M12
Emile Maurin 34-711-176
34-711-176
Avec protection
176
20
120
213
46.5
18.5
33
33
M12
Emile Maurin 34-711-254
34-711-254
Avec protection
254
20
198
291
46.5
18.5
33
33
M12
Emile Maurin 34-711-381
34-711-381
Avec protection
381
20
325
418
46.5
18.5
33
33
M12
Emile Maurin 34-711-508
34-711-508
Avec protection
508
20
452
545
46.5
18.5
33
33
M12
Emile Maurin 34-712-76
34-712-76
Sans protection
76
20
42
113
35.5
18.5
33
33
M10
Emile Maurin 34-712-127
34-712-127
Sans protection
127
20
71
164
46.5
18.5
33
33
M12
Emile Maurin 34-712-176
34-712-176
Sans protection
176
20
120
213
46.5
18.5
33
33
M12
Emile Maurin 34-712-254
34-712-254
Sans protection
254
20
198
291
46.5
18.5
33
33
M12
Emile Maurin 34-712-381
34-712-381
Sans protection
381
20
325
418
46.5
18.5
33
33
M12
Emile Maurin 34-712-508
34-712-508
Sans protection
508
20
452
545
46.5
18.5
33
33
M12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 5627 - Fond bombé ISO épaisseur 2 mm - Inox 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
29.07.2020
Modèle 63422/63447 - Joint CLAMP - EPDM
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
16.02.2021
DIN 933 (ISO 4017) - FN 97 - 8.8, feuerverzinkt - Hexagon set screws with t...
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
BN 80038 - Prevailing torque type hex lock nuts with polyamide insert (NFE ...
Bossard Catalog
26.01.2023
N0000257 - Nylon Nut (one) (UNF)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
PAW51_61 - Lock nut
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
Modèle 34-70 - Indicateur de niveau à colonne avec ou sans protection trans...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
BN 71 - Hex head screws fully threaded (DIN 933; ISO 4017), cl. 10.9, black
Bossard Catalog
31.10.2023
SN3500 - Vis six pans creux (DIN EN ISO 4762-10.9)
STRACK
21.09.2022
06325-01 - Poignées cylindriques en plastique tournantes
norelem
30.04.2024
Modèle 725101B - Vis à tête hexagonale entièrement filetée inox A2 - DIN 93...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
TCHC 12 - Vis tête cylindrique hexagonale creuse inox A2 [Total-DIN 912]
LYPSIS
13.09.2022
DIN 7500-1 E - FN 1908 - verzinkt blau - Thread rolling screws for metrical...
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
BGL KMFE - Lock Nuts
BGL
31.01.2017
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表