目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 34-301 - Bonchon d'huile aluminium haute température - Résistance 120°C
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Voyants d'huile (Série 34)
bouchons
34_30
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie34_voyants_dhuile/bouchons/34_30/34_301.prj},{NB=emile_maurin_34-301-26-20X1,5},{REF=34-301-26-20X1,5},{D1=26},{D2=M20x1,5},{D2X=20X1,5},{D3=M5},{L1=27.5},{L2=8.5},{L3=16},{L4=8},{L5=5},{INFOS=INFOTEXTE},{NDM=20.000},{MAT=Aluminium},{FARBE=},{MX=13},{NORMNR=GN 441},{VAR=1.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
min.
[mm]
L5
[mm]
Emile Maurin 34-301-22-16...
34-301-22-16X1,5
22
M16x1,5
M5
26.0
8.0
15
8
5
Emile Maurin 34-301-22-3/...
34-301-22-3/8
22
3/8
M5
26.0
8.0
15
8
5
Emile Maurin 34-301-26-20...
34-301-26-20X1,5
26
M20x1,5
M5
27.5
8.5
16
8
5
Emile Maurin 34-301-26-1/...
34-301-26-1/2
26
1/2
M5
27.5
8.5
16
8
5
Emile Maurin 34-301-32-26...
34-301-32-26X1,5
32
M26x1,5
M5
29.0
9.0
17
8
6
Emile Maurin 34-301-32-3/...
34-301-32-3/4
32
3/4
M5
29.0
9.0
17
8
6
Emile Maurin 34-301-40-1
34-301-40-1
40
1
M5
32.5
11.0
18
8
7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表