피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 64213 - Vis à métaux tête ronde collet carré - DIN 603 - Inox A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
a4
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_metaux_auto/a4/64213.prj},{NB=emile_maurin_642138X100},{REF=642138X100},{MAT=Inox A4},{D=8},{L=100},{D3=6.466},{P=1.250},{B=22.000},{K=4.5},{K1=4.88},{C=5.000},{C1=5.600},{DK=20.650},{DS=8.000},{LS=71.750},{LG=78.000},{RF=16.000},{R=0.000},{R1=1.200},{V=8.580},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DXL
DxL
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
K
Head height
[mm]
Emile Maurin 642135X16
642135X16
Inox A4
5x16
5
16
3.0
Emile Maurin 642135X20
642135X20
Inox A4
5x20
5
20
3.0
Emile Maurin 642135X25
642135X25
Inox A4
5x25
5
25
3.0
Emile Maurin 642135X30
642135X30
Inox A4
5x30
5
30
3.0
Emile Maurin 642135X35
642135X35
Inox A4
5x35
5
35
3.0
Emile Maurin 642135X40
642135X40
Inox A4
5x40
5
40
3.0
Emile Maurin 642135X50
642135X50
Inox A4
5x50
5
50
3.0
Emile Maurin 642135X60
642135X60
Inox A4
5x60
5
60
3.0
Emile Maurin 642136X16
642136X16
Inox A4
6x16
6
16
3.5
Emile Maurin 642136X20
642136X20
Inox A4
6x20
6
20
3.5
Emile Maurin 642136X25
642136X25
Inox A4
6x25
6
25
3.5
Emile Maurin 642136X30
642136X30
Inox A4
6x30
6
30
3.5
Emile Maurin 642136X35
642136X35
Inox A4
6x35
6
35
3.5
Emile Maurin 642136X40
642136X40
Inox A4
6x40
6
40
3.5
Emile Maurin 642136X45
642136X45
Inox A4
6x45
6
45
3.5
Emile Maurin 642136X50
642136X50
Inox A4
6x50
6
50
3.5
Emile Maurin 642136X60
642136X60
Inox A4
6x60
6
60
3.5
Emile Maurin 642136X70
642136X70
Inox A4
6x70
6
70
3.5
Emile Maurin 642136X80
642136X80
Inox A4
6x80
6
80
3.5
Emile Maurin 642138X16
642138X16
Inox A4
8x16
8
16
4.5
Emile Maurin 642138X20
642138X20
Inox A4
8x20
8
20
4.5
Emile Maurin 642138X25
642138X25
Inox A4
8x25
8
25
4.5
Emile Maurin 642138X30
642138X30
Inox A4
8x30
8
30
4.5
Emile Maurin 642138X35
642138X35
Inox A4
8x35
8
35
4.5
Emile Maurin 642138X40
642138X40
Inox A4
8x40
8
40
4.5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Reference 62213 - Mushroom head square neck screw - DIN 603 - Stainless ste...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64505 - Plain washer large type NFE 25514 - Stainless steel A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Ultra Low Harmonic Drives - 480Vac, Cabinet Drives - 380, 400, 415, 460, 48...
ABB
15.07.2022
Reference 62409 - Raised countersunk head tapping screw form C six lobe rec...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62434 - Hexagon head with flange self drilling screw - DIN 7504 K...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
Reference 62429 - Pan head self drilling screw cross recess "Phillips" - DI...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
Reference 62230 - Countersunk raised head machine screw six lobe recess - D...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62215 - Countersunk raised head machine screw cross recess Philli...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62211 - Slotted Pan head machine screw - DIN 85 - Stainless steel...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
Reference 62209 - Slotted raised countersunk head machine screw - DIN 964 -...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
Reference 64214 - Countersunk raised head machine screw cross recess Pozidr...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62443 - Pan head self drilling screw square recess - DIN 7504 M -...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62432 - Countersunk head self drilling screw cross recess Pozidri...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62431 - Pan head self drilling screw square recess - DIN 7504 M -...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성