您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: EMC
Created: 12.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
EMC
H52 - H系列手板阀
EMC
控制元件
H系列手板阀(二位三通/二位五通/三位五通)
Powered by
CAD模型選擇
{emc/valve/h_handle_valve/h52.prj},{NB=H522-06},{CODE=H},{NOP=5},{WPN=2},{VZ=2},{PZ=-06},{RT=},{DC=},{INFO=PDF Catalogues},{MODEL=H522-08},{A=35},{B=G1/8},{B1=9.728},{C=6.7},{D=31.7},{E=56.7},{F=76.7},{G=35},{H=24},{I=4.3},{J=20},{K1=91.3},{K2=90.0},{L=20},{M=G1/4},{M1=13.157},{N=3},{O=22}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
系列代码
ⁿ/ₐ
NOP
通口数
ⁿ/ₐ
WPN
工作位置数
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
ⁿ/ₐ
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
ⁿ/ₐ
N
[mm]
O
[mm]
H521-M5
H
5
2
H521-06
28
G1/8
6.7
28.2
49.5
69.7
27
19
3.3
14
83.8
16
G1/8
3
18
H522-06
H
5
2
H522-08
35
G1/8
6.7
31.7
56.7
76.7
35
24
4.3
20
91.3
20
G1/4
3
22
H523-08
H
5
2
H523-10
45
G1/4
7.5
40.0
72.5
92.5
40
28
4.3
24
96.5
24
G3/8
4
27
H524-10
H
5
2
H524-15
63
G1/2
10.0
57.0
104.0
132.0
50
36
5.5
28
105.0
36
G1/2
4
34
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
H53 - H系列手板阀
EMC
24.08.2023
H32 - H系列手板阀
EMC
24.08.2023
RVA52_3 - RVA系列气控阀
EMC
24.08.2023
N32 - RV系列电磁阀
EMC
10.10.2023
Silencers, sintered bronze, slotted 568
Riegler
08.04.2016
FVBC/FXBC - IOS6431/ISO15552 Standard Cylinder
EMC
06.02.2024
ZSC - ZSC
EMC
08.03.2024
RV52_3 - RV系列电磁阀
EMC
26.03.2024
T40 series - Sintered bronze silencers
Norgren
17.11.2023
VBC/LBC - ISO6431/ISO 15552标准气缸
EMC
25.12.2023
RVA32 - RV系列电磁阀
EMC
24.08.2023
QSC - 单向节流阀
EMC
24.08.2023
EIW-FR.L - EI 系列气源处理系统
EMC
24.08.2023
L32 - L系列手拉阀
EMC
24.08.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表