피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
LVQ.FO-SST - Levelling elements with offset mounting
Elesa+Ganter
Levelling elements
LVQ.FO-SST
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/levelling_elements/lvq_fo_sst/lvq_fo_sst_2_asmtab.prj},{NB=Levelling elements with offset mounting LVQ.FO-60-14-AS-SST-M24x210 (0)},{PARTNUMBER=536951},{DESCRIPTION=LVQ.FO-60-14-AS-SST-M24x210},{ROT=0},{DIM01=60},{DIM02=M24},{DIM02X=24},{DIM03=8.5},{DIM04=246},{DIM05=248},{DIM06=210},{DIM07=36},{DIM08=34},{DIM09=21},{DIM10=14},{DIM11=50},{DIM12=18},{DIM13=18},{DIM14=14},{DIM15=14000},{WEIGHT=790},{PPATH=lvq_fo_sst_2_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d
[mm]
DIM02X
[mm]
DIM03
d1
[mm]
DIM04
L
[mm]
DIM05
L1
[mm]
DIM06
l
[mm]
DIM07
l1
[mm]
DIM08
l2
[mm]
DIM09
h
[mm]
DIM10
h1
[mm]
DIM11
f
[mm]
DIM12
f1
[mm]
DIM13
S
[mm]
DIM14
Ø
[N]
DIM15
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Levelling elements with o...
536901
LVQ.FO-60-14-AS-SST-M16x6...
60
M16
16
8.5
99
101
68
31
30
21
14
50
18
12
14
14000
160
Levelling elements with o...
536906
LVQ.FO-60-14-AS-SST-M16x1...
60
M16
16
8.5
139
141
108
31
30
21
14
50
18
12
14
14000
224
Levelling elements with o...
536911
LVQ.FO-60-14-AS-SST-M16x1...
60
M16
16
8.5
179
181
148
31
30
21
14
50
18
12
14
14000
288
Levelling elements with o...
536916
LVQ.FO-60-14-AS-SST-M16x1...
60
M16
16
8.5
199
201
168
31
30
21
14
50
18
12
14
14000
320
Levelling elements with o...
536921
LVQ.FO-60-14-AS-SST-M20x1...
60
M20
20
8.5
146
148
110
36
34
21
14
50
18
15
14
14000
324
Levelling elements with o...
536926
LVQ.FO-60-14-AS-SST-M20x1...
60
M20
20
8.5
186
188
150
36
34
21
14
50
18
15
14
14000
424
Levelling elements with o...
536931
LVQ.FO-60-14-AS-SST-M20x1...
60
M20
20
8.5
206
208
170
36
34
21
14
50
18
15
14
14000
474
Levelling elements with o...
536936
LVQ.FO-60-14-AS-SST-M20x2...
60
M20
20
8.5
246
248
210
36
34
21
14
50
18
15
14
14000
573
Levelling elements with o...
536941
LVQ.FO-60-14-AS-SST-M24x1...
60
M24
24
8.5
146
148
110
36
34
21
14
50
18
18
14
14000
431
Levelling elements with o...
536946
LVQ.FO-60-14-AS-SST-M24x1...
60
M24
24
8.5
206
208
170
36
34
21
14
50
18
18
14
14000
646
Levelling elements with o...
536951
LVQ.FO-60-14-AS-SST-M24x2...
60
M24
24
8.5
246
248
210
36
34
21
14
50
18
18
14
14000
790
Levelling elements with o...
537001
LVQ.FO-80-14-AS-SST-M16x6...
80
M16
16
10.5
100
102
68
32
30
22
14
70
25
12
14
16000
212
Levelling elements with o...
537003
LVQ.FO-80-14-AS-SST-M16x1...
80
M16
16
10.5
140
142
108
32
30
22
14
70
25
12
14
16000
276
Levelling elements with o...
537005
LVQ.FO-80-14-AS-SST-M16x1...
80
M16
16
10.5
180
182
148
32
30
22
14
70
25
12
14
16000
340
Levelling elements with o...
537007
LVQ.FO-80-14-AS-SST-M16x1...
80
M16
16
10.5
200
202
168
32
30
22
14
70
25
12
14
16000
372
Levelling elements with o...
537011
LVQ.FO-80-14-AS-SST-M20x1...
80
M20
20
10.5
147
149
110
37
34
22
14
70
25
15
14
16000
376
Levelling elements with o...
537013
LVQ.FO-80-14-AS-SST-M20x1...
80
M20
20
10.5
187
189
150
37
34
22
14
70
25
15
14
16000
476
Levelling elements with o...
537015
LVQ.FO-80-14-AS-SST-M20x1...
80
M20
20
10.5
207
209
170
37
34
22
14
70
25
15
14
16000
526
Levelling elements with o...
537017
LVQ.FO-80-14-AS-SST-M20x2...
80
M20
20
10.5
247
249
210
37
34
22
14
70
25
15
14
16000
625
Levelling elements with o...
537021
LVQ.FO-80-14-AS-SST-M24x1...
80
M24
24
10.5
147
149
110
37
34
22
14
70
25
18
14
16000
483
Levelling elements with o...
537023
LVQ.FO-80-14-AS-SST-M24x1...
80
M24
24
10.5
207
209
170
37
34
22
14
70
25
18
14
16000
698
Levelling elements with o...
537025
LVQ.FO-80-14-AS-SST-M24x2...
80
M24
24
10.5
247
249
210
37
34
22
14
70
25
18
14
16000
842
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LV.FO - Levelling elements with offset mounting
Elesa+Ganter
28.03.2024
LVQ.FO-SST - Levelling elements with offset mounting
Elesa+Ganter
28.03.2024
LV.FO - Levelling elements with offset mounting
Elesa+Ganter
28.03.2024
LV.F - Levelling elements for ground mounting
Elesa+Ganter
28.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성