피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 743.4 - Oil level indicators
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Accessories for hydraulic system
Level indicators
GN 743-4/GN743-5
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/13/3_level_indicators/gn_743_gn_743_5/gn_743_4.prj},{NB=Oil level indicators GN 743.4-32-G11/4-A},{NORMNR=GN 743.4},{CODE=GN.37849},{DESCRIPTION=GN 743.4-32-G11/4-A},{DIM01=32},{DIM02=G1 1/4},{DIM03=50},{DIM04=12.0},{DIM05=9.0},{DIM06=46},{WEIGHT=102},{D2GEW=1,'G11/4',2,'M42x1.5'},{VERS=5},{XDCH=1.500},{XDCH2=1.070},{XDS=38.400},{XDICHTUNG=48.000},{XDICHTUNG2=1.350},{XSW=6.300},{XCH=2.500},{XRF=0.000},{XRF1=0.000},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
[mm]
DIM02
d2
ⁿ/ₐ
DIM03
d3
[mm]
DIM04
l1
[mm]
DIM05
l2
[mm]
DIM06
s
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Oil level indicators GN 7...
GN.37842
GN 743.4-11-M16x1.5-A
11
M16x1.5
22
8.0
7.5
20
19
Oil level indicators GN 7...
GN.37844
GN 743.4-14-M20x1.5-A
14
M20x1.5
26
8.5
7.5
23
23
Oil level indicators GN 7...
GN.37846
GN 743.4-18-M26x1.5-A
18
M26x1.5
32
9.0
8.0
30
41
Oil level indicators GN 7...
GN.37838
GN 743.4-18-M27x1.5-A
18
M27x1.5
32
9.0
8.0
30
45
Oil level indicators GN 7...
GN.37848
GN 743.4-24-M33x1.5-A
24
M33x1.5
40
11.0
8.5
36
64
Oil level indicators GN 7...
GN.37850
GN 743.4-32-M42x1.5-A
32
M42x1.5
50
12.0
9.0
46
102
Oil level indicators GN 7...
GN.37851
GN 743.4-32-M42x2-A
32
M42x2
50
12.0
9.0
46
102
Oil level indicators GN 7...
GN.37841
GN 743.4-11-G3/8-A
11
G3/8
22
8.0
7.5
20
19
Oil level indicators GN 7...
GN.37843
GN 743.4-14-G1/2-A
14
G1/2
26
8.5
7.5
23
23
Oil level indicators GN 7...
GN.37845
GN 743.4-18-G3/4-A
18
G3/4
32
9.0
8.0
30
41
Oil level indicators GN 7...
GN.37847
GN 743.4-24-G1-A
24
G 1
40
11.0
8.5
36
64
Oil level indicators GN 7...
GN.37849
GN 743.4-32-G11/4-A
32
G1 1/4
50
12.0
9.0
46
102
Oil level indicators GN 7...
GN.37548
GN 743.4-11-M16x1.5-B
11
M16x1.5
22
8.0
7.5
20
19
Oil level indicators GN 7...
GN.37550
GN 743.4-14-M20x1.5-B
14
M20x1.5
26
8.5
7.5
23
23
Oil level indicators GN 7...
GN.37552
GN 743.4-18-M26x1.5-B
18
M26x1.5
32
9.0
8.0
30
41
Oil level indicators GN 7...
GN.37839
GN 743.4-18-M27x1.5-B
18
M27x1.5
32
9.0
8.0
30
41
Oil level indicators GN 7...
GN.37554
GN 743.4-24-M33x1.5-B
24
M33x1.5
40
11.0
8.5
36
64
Oil level indicators GN 7...
GN.37556
GN 743.4-32-M42x1.5-B
32
M42x1.5
50
12.0
9.0
46
102
Oil level indicators GN 7...
GN.37852
GN 743.4-32-M42x2-B
32
M42x2
50
12.0
9.0
46
102
Oil level indicators GN 7...
GN.37547
GN 743.4-11-G3/8-B
11
G3/8
22
8.0
7.5
20
19
Oil level indicators GN 7...
GN.37549
GN 743.4-14-G1/2-B
14
G1/2
26
8.5
7.5
23
23
Oil level indicators GN 7...
GN.37551
GN 743.4-18-G3/4-B
18
G3/4
32
9.0
8.0
30
41
Oil level indicators GN 7...
GN.37553
GN 743.4-24-G1-B
24
G 1
40
11.0
8.5
36
64
Oil level indicators GN 7...
GN.37555
GN 743.4-32-G11/4-B
32
G1 1/4
50
12.0
9.0
46
102
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 743.5 - ELESA-Oil level indicators
Elesa
13.05.2024
M.943 - ELESA-Bridge handles
Elesa
13.05.2024
GN 7403 - ELESA-Breather filters
Elesa
13.05.2024
GN 749 - ELESA-Plugs with hexagon socket
Elesa
13.05.2024
M.643-FM - ELESA-Bridge handles
Elesa
13.05.2024
M.643-HT - ELESA-Bridge handles
Elesa
13.05.2024
M.478 - ELESA-Bridge handle
Elesa
13.05.2024
TN. - ELESA-Plugs
Elesa
13.05.2024
SFN. - ELESA-Filler breathers
Elesa
13.05.2024
EBP-CH - ELESA-Handle with safety locking device
Elesa
13.05.2024
GH. - ELESA-Brass nut
Elesa
13.05.2024
TCD. TCDF. - ELESA-Oil fill plugs
Elesa
13.05.2024
HCFE-C - ELESA-Dome-shaped level indicators
Elesa
13.05.2024
GN 743.4 A - Stainless Steel-Oil level sight glasses, Type A, with contrast...
Ganter
12.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성