품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
CFH. - Hinges
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Hinges and connections
Plastic hinges
CFH.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/11/1_plastic_hinges/cfh/cfh_asmtab.prj},{NB=Hinges CFH.50 CH-6 (0)},{CODE=424021},{DESCRIPTION=CFH.50 CH-6},{ROT=0},{DIM01=69.5},{DIM02=50},{DIM03=30},{DIM04=45.5},{DIM05=19.5},{DIM06=10},{DIM07=24},{DIM08=6},{DIM09=6.5},{DIM10=10},{DIM11=6.5},{WEIGHT=46},{PPATH=cfh_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
B
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
f ± 0.25
[mm]
DIM04
f1 ± 0.25
[mm]
DIM05
H
[mm]
DIM06
h1
[mm]
DIM07
b1
[mm]
DIM08
d
[mm]
DIM09
d3
[mm]
DIM10
d5
[mm]
DIM11
h3
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Hinges CFH.50 CH-6 (0)
424021
CFH.50 CH-6
69.5
50
30
45.5
19.5
10
24
6
6.5
10
6.5
46
Hinges CFH.50 CH-8 (0)
424031
CFH.50 CH-8
69.5
50
30
45.5
19.5
10
24
6
8.5
13
4.5
42
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성