피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
LSQ.A-SST - Levelling elements
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Levelling elements and supports
Levelling Elements
LSQ.A-SST
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/10/1_levelling_elements/lsq_a_sst/lsqa_sst_asmtab.prj},{NB=Levelling elements LSQ.A-60-14-SST-M20X210(0)},{CODE=360415},{DESCRIPTION=LSQ.A-60-14-SST-M20X210},{ROT=0},{VER=1},{DIM01=60},{DIM02=M20},{DIM03=251},{DIM04=0},{DIM05=210},{DIM06=41},{DIM07=38.5},{DIM08=24},{DIM09=15},{DIM10=14.0},{DIM11=14000},{WEIGHT=505},{DX=20},{PPATH=lsqa_sst_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
L1
[mm]
DIM05
l
[mm]
DIM06
l1
[mm]
DIM07
l2
[mm]
DIM08
h
[mm]
DIM09
s
[mm]
DIM10
Ø
[mm]
DIM11
Max limit static load
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Levelling elements LSQ.A-...
359991
LSQ.A-25-8.5-SST-M8x48
25
M8
68
71
48
20
18.5
12
7
8.5
5000
24
Levelling elements LSQ.A-...
359993
LSQ.A-25-8.5-SST-M8x73
25
M8
93
96
73
20
18.5
12
7
8.5
5000
34
Levelling elements LSQ.A-...
360001
LSQ.A-25-8.5-SST-M10x48
25
M10
68
71
48
20
18.5
12
7
8.5
5000
31
Levelling elements LSQ.A-...
360003
LSQ.A-25-8.5-SST-M10x73
25
M10
93
96
73
20
18.5
12
7
8.5
5000
47
Levelling elements LSQ.A-...
360005
LSQ.A-25-8.5-SST-M10x103
25
M10
123
126
103
20
18.5
12
7
8.5
5000
65
Levelling elements LSQ.A-...
360011
LSQ.A-25-8.5-SST-M12x48
25
M12
68
71
48
20
18.5
12
9
8.5
5000
42
Levelling elements LSQ.A-...
360013
LSQ.A-25-8.5-SST-M12x73
25
M12
93
96
73
20
18.5
12
9
8.5
5000
64
Levelling elements LSQ.A-...
360015
LSQ.A-25-8.5-SST-M12x103
25
M12
123
126
103
20
18.5
12
9
8.5
5000
95
Levelling elements LSQ.A-...
360031
LSQ.A-25-14-SST-M16x68
25
M16
92
95
68
24
22.5
12
12
14.0
5000
100
Levelling elements LSQ.A-...
360033
LSQ.A-25-14-SST-M16x108
25
M16
132
135
108
24
22.5
12
12
14.0
5000
164
Levelling elements LSQ.A-...
360035
LSQ.A-25-14-SST-M16x148
25
M16
172
175
148
24
22.5
12
12
14.0
5000
228
Levelling elements LSQ.A-...
360037
LSQ.A-25-14-SST-M16x168
25
M16
192
195
168
24
22.5
12
12
14.0
5000
260
Levelling elements LSQ.A-...
360091
LSQ.A-32-8.5-SST-M8x48
32
M8
71
74
48
23
21.5
15
7
8.5
6000
28
Levelling elements LSQ.A-...
360093
LSQ.A-32-8.5-SST-M8x73
32
M8
96
99
73
23
21.5
15
7
8.5
6000
38
Levelling elements LSQ.A-...
360101
LSQ.A-32-8.5-SST-M10x48
32
M10
71
74
48
23
21.5
15
7
8.5
6000
35
Levelling elements LSQ.A-...
360103
LSQ.A-32-8.5-SST-M10x73
32
M10
96
99
73
23
21.5
15
7
8.5
6000
51
Levelling elements LSQ.A-...
360105
LSQ.A-32-8.5-SST-M10x103
32
M10
126
129
103
23
21.5
15
7
8.5
6000
69
Levelling elements LSQ.A-...
360111
LSQ.A-32-8.5-SST-M12x48
32
M12
71
74
48
23
21.5
15
9
8.5
6000
46
Levelling elements LSQ.A-...
360113
LSQ.A-32-8.5-SST-M12x73
32
M12
96
99
73
23
21.5
15
9
8.5
6000
68
Levelling elements LSQ.A-...
360115
LSQ.A-32-8.5-SST-M12x103
32
M12
126
129
103
23
21.5
15
9
8.5
6000
99
Levelling elements LSQ.A-...
360131
LSQ.A-32-14-SST-M16x68
32
M16
92
95
68
24
22.5
15
12
14.0
7000
104
Levelling elements LSQ.A-...
360133
LSQ.A-32-14-SST-M16x108
32
M16
132
135
108
24
22.5
15
12
14.0
7000
168
Levelling elements LSQ.A-...
360135
LSQ.A-32-14-SST-M16x148
32
M16
172
175
148
24
22.5
15
12
14.0
7000
232
Levelling elements LSQ.A-...
360137
LSQ.A-32-14-SST-M16x168
32
M16
192
195
168
24
22.5
15
12
14.0
7000
264
Levelling elements LSQ.A-...
360191
LSQ.A-40-8.5-SST-M8x48
40
M8
73
76
48
25
23.5
17
7
8.5
7000
33
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성