피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: EGE-Elektronik
생성됨: 05.03.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following languages are included:
german, english
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 10.1
EGE-Elektronik
LN LG 500 - Luftströmungssensor mit integrierter Auswerteelektronik
EGE-Elektronik
Flow sensors
Powered by
CAD모델 선택
{ege_elektronik/p1_flow_sensors/ln_lg_500_asmtab.prj},{NB=P11097 LN 520 GA},{BESTNR=P11097},{L=MIN},{PRA=2},{V=1},{V2=MIN},{SUPPV=MIN},{STRAUF=MIN},{TEMPG=MIN},{BZT=MIN},{RZT=MIN},{DFB=MIN},{DFP=MIN},{SENWD=MIN},{ERFW=},{ERFO=},{OUTP1=},{G=},{TYP=LN 520 GA},{SUPPVT=},{STRSCH=},{UMGT=},{MEDT=},{BZMM=},{RMM=},{SENWA=},{GEHWD=},{GEHWA=},{ANZS=},{SCHUTZ=},{AN=},{ZUBLU1=},{ZUB1=},{ZUB2=},{ZUB3=},{REF1=},{WWW=},{PPATH=assemblies/ln_lg_500_asmtpl.prj},{EGEPK1=für gasförmige Medien},{EGEPG2=Luftströmungssensor},{SBA1=Glatthülse ø20 mm},{SB09=Versorgungsspannung DC},{SB11=Kompaktgerät mit LED-Anzeige},{SBAUS2=Analogausgang},{MONT=Flanschmontage},{PROZAN=Ø 20 mm},{ERFBLMINW=0.5},{ERFBLMINE=m/s},{ERFBLMAXW=30},{ERFBLMAXE=m/s},{MED3=Luft}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BESTNR
ID-No.
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
EGEPK1
Produktkategorie_1
ⁿ/ₐ
EGEPG2
Produktgruppe_Ober_Beschreibung
ⁿ/ₐ
EGEPS
EGE-Serie
ⁿ/ₐ
P11096 LN 520 GSP
P11096
LN 520 GSP
für gasförmige Medien
Luftströmungssensor
LN 520
P11097 LN 520 GA
P11097
LN 520 GA
für gasförmige Medien
Luftströmungssensor
LN 520
P11237 LG 518 GSP
P11237
LG 518 GSP
für gasförmige Medien
Luftströmungssensor
LG 500
P11240 LG 518 GA
P11240
LG 518 GA
für gasförmige Medien
Luftströmungssensor
LG 500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SKINDICHT® SM-M - Lock nut brass
LAPP
15.05.2024
KFA-A01 - Level switch
WOERNER Lubrication
09.12.2022
Cable Socket for Level monitoring F and Function control 1 - Accessories
WOERNER Lubrication
29.07.2022
KFA-V01 - Level switch
WOERNER Lubrication
21.12.2022
Manometers VAM - VAM 63 V U PSI
Schmalz
21.11.2023
23-242 - Medium Hinge 30/28
IPS
02.02.2023
23-033 - Plastic Handle, 112mm
IPS
03.02.2023
Serie LN 450 - Luftströmungssensor mit integrierter Auswerteelektronik
EGE-Elektronik
06.05.2022
Serie IGMF - Inductive sensors
EGE-Elektronik
06.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성