Set Screw Two-Bolt Pillow Block Metric Bore - SC Pillow Block Bearings -(Normal Duty)
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Setscrew (SC)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/setscrew_sc/p2b_sc_hm_asmtab.prj},{NB=067679},{SERIES=208},{SS=40},{PN=067679},{DESCRIPTION=P2B-SC-40M-NL},{WEIGHT=2.2},{BOD=80.0},{LF=NO-LUBE},{A=49.3},{B=184.2},{C=49.0},{DMIN=131.6},{DMAX=149.4},{F=M12},{F1=12.000},{G=23.1},{G1=14.3},{H=23.6},{J=106.4},{L=52.1},{M=54.1},{R=19.1},{S=30.2},{U=82.8},{V=165.6},{W=17.5},{X=3.0},{CAPS=4005},{CAPD=7332},{PPATH=p2b_sc_hm_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
LF
Lubrication Feature
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
DMIN
Dmin
[mm]
DMAX
Dmax
[mm]
F
Bolt Diameter
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
053170
203
17
053170
P2B-SC-17M
0.4
RE-LUBE
25.4
127.0
30.5
82.6
103.1
M10
21.3
11.9
54.4
24.4
26.9
9.1
16.3
57.2
114.3
9.7
3.0
125850
203
17
125850
P2B-SCU-17M
0.4
RE-LUBE
25.4
127.0
30.5
82.6
103.1
M10
21.3
11.9
57.7
24.4
30.2
9.1
16.3
57.2
114.3
9.7
3.0
125851
204
20
125851
P2B-SC-20M
0.7
RE-LUBE
31.2
133.4
34.0
85.9
106.4
M10
21.6
13.5
65.0
28.4
33.3
12.7
18.5
57.2
114.3
12.7
3.0
068372
204
20
068372
P2B-SC-20M-NL
0.7
NO-LUBE
31.2
133.4
34.0
85.9
106.4
M10
21.6
13.5
65.0
28.4
33.3
12.7
18.5
57.2
114.3
12.7
3.0
125852
205
25
125852
P2B-SC-25M
0.7
RE-LUBE
34.0
139.7
35.6
93.7
114.3
M10
21.6
14.7
70.4
33.5
36.6
14.2
19.8
63.5
127.0
12.7
3.0
056744
205
25
056744
P2B-SC-25M-NL
0.7
NO-LUBE
34.0
139.7
35.6
93.7
114.3
M10
21.6
14.7
70.4
33.5
36.6
14.2
19.8
63.5
127.0
12.7
3.0
125853
206
30
125853
P2B-SC-30M
1.1
RE-LUBE
38.6
158.8
44.5
108.0
127.0
M12
23.9
17.3
82.6
39.9
41.4
14.7
23.9
73.2
146.3
14.2
3.0
074162
206
30
074162
P2B-SC-30M-NL
1.1
NO-LUBE
38.6
158.8
44.5
108.0
127.0
M12
23.9
17.3
82.6
39.9
41.4
14.7
23.9
73.2
146.3
14.2
3.0
125854
206
30
125854
P2B-SCU-30M
1.1
RE-LUBE
38.6
158.8
44.5
108.0
127.0
M12
23.9
19.1
84.1
39.9
42.9
14.7
23.9
73.2
146.3
14.2
3.0
125855
207
35
125855
P2B-SC-35M
1.5
RE-LUBE
43.4
165.1
44.5
118.9
138.2
M12
23.9
18.0
95.3
46.7
47.8
17.0
26.4
73.9
147.8
14.2
3.0
056855
208
40
056855
P2B-SC-40M
2.2
RE-LUBE
49.3
184.2
49.0
131.6
149.4
M12
23.1
23.6
106.4
52.1
54.1
19.1
30.2
82.8
165.6
17.5
3.0
067679
208
40
067679
P2B-SC-40M-NL
2.2
NO-LUBE
49.3
184.2
49.0
131.6
149.4
M12
23.1
23.6
106.4
52.1
54.1
19.1
30.2
82.8
165.6
17.5
3.0
125857
209
45
125857
P2B-SC-45M
2.2
RE-LUBE
49.3
189.0
50.8
139.7
157.2
M12
22.9
19.1
108.7
56.4
54.1
19.1
30.2
85.9
171.7
17.5
3.0
067925
209
45
067925
P2B-SC-45M-NL
2.2
NO-LUBE
49.3
189.0
50.8
139.7
157.2
M12
22.9
19.1
108.7
56.4
54.1
19.1
30.2
85.9
171.7
17.5
3.0
125858
210
50
125858
P2B-SC-50M
2.6
RE-LUBE
49.3
206.2
57.2
152.4
169.7
M16
25.9
19.1
115.1
61.7
57.2
19.1
30.2
93.7
187.5
20.6
3.0
058702
210
50
058702
P2B-SC-50M-NL
2.6
NO-LUBE
49.3
206.2
57.2
152.4
169.7
M16
25.9
19.1
115.1
61.7
57.2
19.1
30.2
93.7
187.5
20.6
3.0
125859
211
55
125859
P2B-SC-55M
3.3
RE-LUBE
56.4
225.6
58.4
162.1
189.0
M16
30.7
22.4
126.0
68.8
63.5
22.1
34.3
100.1
200.2
20.6
3.0
125860
212
60
125860
P2B-SC-60M
4.2
RE-LUBE
58.7
241.3
60.2
174.8
201.7
M16
30.7
22.4
137.2
75.4
69.9
22.9
35.8
108.0
215.9
22.4
3.0
062162
212
60
062162
P2B-SC-60M-NL
4.2
NO-LUBE
58.7
241.3
60.2
174.8
201.7
M16
30.7
22.4
137.2
75.4
69.9
22.9
35.8
108.0
215.9
22.4
3.0
125861
214
70
125861
P2B-SC-70M
6.9
RE-LUBE
64.5
273.1
68.3
190.5
215.9
M18
33.5
23.9
154.7
84.1
76.2
26.9
37.6
124.0
247.9
23.9
3.0
126548
214
70
126548
P2B-SC-70M-NL
6.9
NO-LUBE
64.5
273.1
68.3
190.5
215.9
M18
33.5
23.9
154.7
84.1
76.2
26.9
37.6
124.0
247.9
23.9
3.0
125862
215
75
125862
P2B-SC-75M
7.9
RE-LUBE
59.2
298.5
73.2
215.9
241.3
M22
36.6
25.4
171.5
91.9
88.9
21.9
37.3
139.2
278.4
26.4
3.0
052792
215
75
052792
P2B-SCU-75M
8.0
RE-LUBE
59.2
298.5
73.2
215.9
241.3
M22
36.6
25.4
165.1
91.9
82.6
21.9
37.3
139.2
278.4
26.4
3.0
052794
218
90
052794
P2B-SC-90M
13.6
RE-LUBE
65.0
355.6
85.9
262.1
295.1
M22
40.4
33.3
203.2
110.5
101.6
24.4
40.6
167.6
335.3
30.2
3.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성