Set Screw Medium Duty Flange Cartridge Inch Bore - SC Piloted Flange Bearings -(Medium Duty)
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Setscrew (SC)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/setscrew_sc/fc_scm_hi_asmtab.prj},{NB=126174},{SERIES=211},{SS=1-15/16},{SS1=1.937500},{PN=126174},{DESCRIPTION=FC-SCM-115},{WEIGHT=7.6},{BOD=3.93700},{A=2.22},{A1=2.2200000},{B=6.38},{B1=6.3800000},{C=2.35},{C1=2.3500000},{D=5.38},{D1=5.3800000},{E=0.63},{E1=0.6300000},{F=1/2},{F1=0.5000000},{G=1.72},{G1=1.7200000},{H=1.00},{H1=1.0000000},{K=4.500 / 4.498},{K1=4.5000000},{L=2.71},{L1=2.7100000},{CAPS=5630},{CAPD=9975},{PPATH=fc_scm_hi_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[lbs]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
K
[인치]
L
[인치]
126167
206
1
126167
FC-SCM-100
3.3
1.52
4.38
1.53
3.63
0.25
3/8
1.28
0.81
3.000 / 2.998
1.57
126168
207
1-3/16
126168
FC-SCM-103
4.2
1.71
5.00
1.78
4.13
0.38
3/8
1.40
0.84
3.375 / 3.373
1.84
126170
208
1-7/16
126170
FC-SCM-107
4.8
1.94
5.25
1.98
4.38
0.44
7/16
1.54
0.89
3.625 / 3.623
2.05
126171
208
1-1/2
126171
FC-SCM-108
4.6
1.94
5.25
1.98
4.38
0.44
7/16
1.54
0.89
3.625 / 3.623
2.05
056492
209
1-1/2
056492
FC-SCM-108L
5.6
1.94
5.75
1.95
4.75
0.44
1/2
1.51
0.91
4.000 / 3.998
2.22
126172
210
1-11/16
126172
FC-SCM-111
6.4
1.94
6.13
1.98
5.13
0.47
1/2
1.51
0.92
4.250 / 4.248
2.43
126173
210
1-3/4
126173
FC-SCM-112
6.3
1.94
6.13
1.98
5.13
0.47
1/2
1.51
0.92
4.250 / 4.248
2.43
126174
211
1-15/16
126174
FC-SCM-115
7.6
2.22
6.38
2.35
5.38
0.63
1/2
1.72
1.00
4.500 / 4.498
2.71
126175
211
2
126175
FC-SCM-200
7.4
2.22
6.38
2.35
5.38
0.63
1/2
1.72
1.00
4.500 / 4.498
2.71
126176
212
2-3/16
126176
FC-SCM-203
9.5
2.31
7.13
2.54
6.00
0.88
1/2
1.67
1.00
5.000 / 4.998
2.97
126177
212
2-1/4
126177
FC-SCM-204
9.8
2.31
7.13
2.54
6.00
0.88
1/2
1.67
1.00
5.000 / 4.998
2.97
126178
214
2-7/16
126178
FC-SCM-207
13.2
2.54
7.63
2.80
6.50
1.13
1/2
1.67
1.06
5.500 / 5.498
3.31
126179
214
2-1/2
126179
FC-SCM-208
13.0
2.54
7.63
2.80
6.50
1.13
1/2
1.67
1.06
5.500 / 5.498
3.31
126180
216
2-15/16
126180
FC-SCM-215
18.8
2.38
8.75
3.02
7.50
1.25
5/8
1.77
1.19
6.375 / 6.373
3.83
126182
216
3
126182
FC-SCM-300
18.6
2.38
8.75
3.02
7.50
1.25
5/8
1.77
1.19
6.375 / 6.373
3.83
126183
218
3-7/16
126183
FC-SCM-307
28.7
2.56
10.25
3.33
8.63
1.13
3/4
2.21
1.63
7.375 / 7.373
4.35
126184
218
3-1/2
126184
FC-SCM-308
28.5
2.56
10.25
3.33
8.63
1.13
3/4
2.21
1.63
7.375 / 7.373
4.35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성