F3060 - Retainer for inclined pin - DME - Mat. 1.2312 Rm - 1080 N/mm2
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/f3060.prj},{NB=F30601630},{REF=F30601630},{DESC=F3060 16 X 30 Retainer for inclined pin},{D1=16},{D2=19},{L=30},{L1=12.0},{L2=11.00},{B=52},{B1=34},{H=32},{M=M8},{MP=8},{M1=M10},{MP1=10},{R=12},{ROW=9},{ALG=0},{X3=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
L
Lenght
[mm]
L1
Distance
[mm]
L2
Distance
[mm]
B
Width
[mm]
B1
Distance
[mm]
H
Thickness
[mm]
M
Tap Size
[mm]
M1
Thread
[mm]
R
Radius
[mm]
F30600618
F30600618
F3060 06 X 18 Retainer fo...
6
8
18
8.0
8.00
32
20
12
M4
M5
6
F30600822
F30600822
F3060 08 X 22 Retainer fo...
8
10
22
9.0
9.00
36
22
14
M5
M6
8
F30601018
F30601018
F3060 10 X 18 Retainer fo...
10
12
18
8.0
6.80
40
24
18
M6
M8
8
F30601026
F30601026
F3060 10 X 26 Retainer fo...
10
12
26
8.5
10.00
40
24
18
M6
M8
10
F30601223
F30601223
F3060 12 X 23 Retainer fo...
12
15
23
10.0
8.50
40
26
24
M6
M8
10
F30601230
F30601230
F3060 12 X 30 Retainer fo...
12
15
30
10.0
11.00
40
26
24
M6
M8
10
F30601426
F30601426
F3060 14 X 26 Retainer fo...
14
17
26
10.0
9.45
44
28
28
M6
M8
10
F30601434
F30601434
F3060 14 X 34 Retainer fo...
14
17
34
12.0
12.00
44
28
28
M6
M8
10
F30601630
F30601630
F3060 16 X 30 Retainer fo...
16
19
30
12.0
11.00
52
34
32
M8
M10
12
F30601638
F30601638
F3060 16 X 38 Retainer fo...
16
19
38
14.0
13.00
52
34
32
M8
M10
12
F30601833
F30601833
F3060 18 X 33 Retainer fo...
18
21
33
12.0
12.00
54
36
36
M8
M10
12
F30601842
F30601842
F3060 18 X 42 Retainer fo...
18
21
42
16.0
15.00
54
36
36
M8
M10
12
F30602036
F30602036
F3060 20 X 36 Retainer fo...
20
23
36
12.0
13.00
56
38
40
M8
M10
12
F30602046
F30602046
F3060 20 X 46 Retainer fo...
20
23
46
18.0
17.00
56
38
40
M8
M10
12
F30602240
F30602240
F3060 22 X 40 Retainer fo...
22
25
40
12.0
14.80
62
42
44
M8
M10
12
F30602250
F30602250
F3060 22 X 50 Retainer fo...
22
25
50
20.0
19.00
62
42
44
M8
M10
12
F30602442
F30602442
F3060 24 X 42 Retainer fo...
24
27
42
12.0
15.30
66
44
46
M10
M12
12
F30602452
F30602452
F3060 24 X 52 Retainer fo...
24
27
52
22.0
19.00
66
44
46
M10
M12
12
F30603062
F30603062
F3060 30 X 62 Retainer fo...
30
35
62
24.0
22.00
74
52
56
M10
M12
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SSK - Angle pin with tapered head
PROPLASTICA
19.08.2021
APH - Angle Pin Housing - DME - Mat. 1.7131 (16MnCr5) - 61-63 HRC
D-M-E
30.01.2024
26000 - Compression springs ISO 10243, light load
norelem
30.05.2024
MS401 - Retainer with angle pin
PROPLASTICA
19.08.2021
F1030 Angle Pin with Collar - DME - Mat. 1.7131 - 60 HRC
D-M-E
14.10.2020
AP - Angle Pins
Choice Mold
21.01.2015
F3024 - Cotter with wear plate - DME - Mat. 1.2312 Rm - 1080 N/mm2
D-M-E
20.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성