F1538 - Red Die Spring Round wire - DME - Mat. Special alloy
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/f1538_asmtab.prj},{NB=F15380060X051},{REF=F15380060X051},{DSC=F 1538/6 x 51},{D2=6},{D1=4.0},{D4=1.0},{L0=51},{C=3.67},{F1=37.45},{S1=10.2},{F2=46.81},{S2=12.8},{FN=56.2},{SN=15.3},{N=60},{PPATH=f1538_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
DSC
Description
ⁿ/ₐ
D2
Diameter d2
[mm]
D1
Diameter d1
[mm]
D4
Diameter d4
[mm]
L0
Length Lo
[mm]
C
Spring rate c
[N/mm]
F1
Force F1
[N]
S1
Length S1 (80% Lo)
[mm]
F2
Force F2
[N]
S2
Length S2 (75% Lo)
[mm]
FN
Force Fn
[N]
SN
Length Sn (70% Lo)
[mm]
F15380060X016
F15380060X016
F 1538/6 x 16
6
4.0
1.0
16
12.74
40.77
3.2
50.96
4.0
61.2
4.8
F15380060X025
F15380060X025
F 1538/6 x 25
6
4.0
1.0
25
7.74
38.68
5.0
48.34
6.3
58.0
7.5
F15380060X038
F15380060X038
F 1538/6 x 38
6
4.0
1.0
38
4.91
37.32
7.6
46.64
9.5
56.0
11.4
F15380060X051
F15380060X051
F 1538/6 x 51
6
4.0
1.0
51
3.67
37.45
10.2
46.81
12.8
56.2
15.3
F15380080X016
F15380080X016
F 1538/8 x 16
8
5.6
1.2
16
12.51
40.04
3.2
50.04
4.0
60.1
4.8
F15380080X025
F15380080X025
F 1538/8 x 25
8
5.6
1.2
25
6.90
34.48
5.0
43.10
6.3
51.7
7.5
F15380080X038
F15380080X038
F 1538/8 x 38
8
5.6
1.2
38
5.05
38.37
7.6
47.96
9.5
57.6
11.4
F15380080X051
F15380080X051
F 1538/8 x 51
8
5.6
1.2
51
4.00
40.75
10.2
50.94
12.8
61.1
15.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성