피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
M/IS 610 - Socket head cap screw - DME
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold bases plastics
Aluminium Mold Bases Plastics
dme_standard
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/2/e/dme_standard/m_is_610.prj},{NB=M12x100},{REF=M12100},{REFOLD=M12},{L=100},{D=M12},{B=28},{D1=18},{K=12},{S=10},{DA=12.000},{DB=9.853},{RB=9}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D
Thread
[mm]
B
[mm]
D1
Diameter
[mm]
K
Length
[mm]
S
Width across flats
[mm]
M6x50
M650
50
M6
18
10
6
5
M6x70
M670
70
M6
18
10
6
5
M8x55
M855
55
M8
22
13
8
6
M8x65
M865
65
M8
22
13
8
6
M8x70
M870
70
M8
22
13
8
6
M8x80
M880
80
M8
22
13
8
6
M10x75
M1075
75
M10
25
16
10
8
M12x65
M1265
65
M12
28
18
12
10
M12x100
M12100
100
M12
28
18
12
10
IS 610 M6x50
IS610M06050
50
M6
18
10
6
5
IS 610 M6x70
IS610M06070
70
M6
18
10
6
5
IS 610 M8x55
IS610M08055
55
M8
22
13
8
6
IS 610 M8x65
IS610M08065
65
M8
22
13
8
6
IS 610 M8x70
IS610M08070
70
M8
22
13
8
6
IS 610 M8x80
IS610M08080
80
M8
22
13
8
6
IS 610 M10x75
IS610M10075
75
M10
25
16
10
8
IS 610 M12x65
IS610M12065
65
M12
28
18
12
10
IS 610 M12x100
IS610M12100
100
M12
28
18
12
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SCBS-VR - Clamping Bolt with Ventilation Hole
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
GB/T6185.1-2000 - Prevailing torque type all-metal hexagon nuts,style 2
Chinese Manufacturers
26.06.2017
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
N0000360 - Iron Flange Nut (without S)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
K1160 - Socket head screws with low head DIN 6912
KIPP
27.05.2024
SN3540 - Cylinder head cap screw (DIN 7984-8.8)
STRACK
21.09.2022
IS 610 Socket head cap screws - DME - DIN 912 - 10.9
D-M-E
27.05.2024
B0124 - Socket Head Screws DIN 912 / DIN EN ISO 4762, steel or stainless st...
Blohm
08.05.2024
M Socket head cap screws - DME - Mat. Steel - DIN 912 - Class 12.9
D-M-E
27.05.2024
ISO 4762 BUMAX SDX 109 - Hexagon Socket Head Cap Screw ISO 4762
BUMAX
28.04.2023
K0869 - Socket Head Screws DIN 912 / DIN EN ISO 4762, steel or stainless st...
KIPP
27.05.2024
CH_KDB BOLT - Mounting Bolt
SMC
28.09.2023
DIN 555 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
Hexagon Nut NT HCP - Hexagon Nut NT HCP
Sikla
08.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성