피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Dirak
생성됨: 25.05.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dirak
5-125 - Closed cell sponge rubber seals
Dirak
Gaskets
Powered by
CAD모델 선택
{dirak/gummi_profile/5_125.prj},{NB=271-2008.00-0000031},{MAT=EPDM light grey SA},{VE=50},{L=1},{BS=2008},{W=20},{H=8},{VERS=1},{INFO=Product page DIRAK.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Order number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
M
Size B x H
[mm]
VE
Coil length
[m]
270-0802.00-00000
270-0802.00-00000
EPDM light grey
8 x 2
100
272-0802.00-00000
272-0802.00-00000
EPDM black
8 x 2
100
271-0802.00-00000
271-0802.00-00000
EPDM light grey SA
8 x 2
100
273-0802.00-00000
273-0802.00-00000
EPDM black SA
8 x 2
100
268-0802.00-00000
268-0802.00-00000
Neoprene black
8 x 2
100
269-0802.00-00000
269-0802.00-00000
Neoprene black SA
8 x 2
100
270-1002.00-00000
270-1002.00-00000
EPDM light grey
10 x 2
100
272-1002.00-00000
272-1002.00-00000
EPDM black
10 x 2
100
271-1002.00-00000
271-1002.00-00000
EPDM light grey SA
10 x 2
100
273-1002.00-00000
273-1002.00-00000
EPDM black SA
10 x 2
100
268-1002.00-00000
268-1002.00-00000
Neoprene black
10 x 2
100
269-1002.00-00000
269-1002.00-00000
Neoprene black SA
10 x 2
100
270-1502.00-00000
270-1502.00-00000
EPDM light grey
15 x 2
100
272-1502.00-00000
272-1502.00-00000
EPDM black
15 x 2
100
271-1502.00-00000
271-1502.00-00000
EPDM light grey SA
15 x 2
100
273-1502.00-00000
273-1502.00-00000
EPDM black SA
15 x 2
100
268-1502.00-00000
268-1502.00-00000
Neoprene black
15 x 2
100
269-1502.00-00000
269-1502.00-00000
Neoprene black SA
15 x 2
100
270-2002.00-00000
270-2002.00-00000
EPDM light grey
20 x 2
100
272-2002.00-00000
272-2002.00-00000
EPDM black
20 x 2
100
271-2002.00-00000
271-2002.00-00000
EPDM light grey SA
20 x 2
100
273-2002.00-00000
273-2002.00-00000
EPDM black SA
20 x 2
100
270-2502.00-00000
270-2502.00-00000
EPDM light grey
25 x 2
50
272-2502.00-00000
272-2502.00-00000
EPDM black
25 x 2
50
271-2502.00-00000
271-2502.00-00000
EPDM light grey SA
25 x 2
50
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
2-400 - Rod-Latch (bolt type)
Dirak
25.02.2022
1-275 - Emergency Handle + Anti-Rotation Device Pr20.1
Dirak
15.12.2023
7-035 - Handles,for Rod-Latch system and cutout version A 50x25mm stainless...
Dirak
15.12.2023
2-100.01 - Swinghandle RS 105
Dirak
25.02.2022
2-300 - Swinghandle for series 235
Dirak
15.12.2023
1-154.01 - L-Handle for Padlock with Defeater, with cylinder barrel or slot...
Dirak
15.12.2023
2-080.02 - Swinghandle RS PrC
Dirak
25.02.2022
3-160 - Flat rod
Dirak
15.12.2023
4-260 - Screw-on Hinge
Dirak
15.12.2023
2-070 - Swinghandle - TRIMLINE
Dirak
25.02.2022
1-100 - Quarter-Turn, Screw-in Type, Optional: Water- and dust-tight accord...
Dirak
15.12.2023
1-154 - L-Handle for Padlock, Screw-in type
Dirak
15.12.2023
4-120 - 120° Concealed Hinge, for bending 20mm
Dirak
15.12.2023
6-042 - Nut Plate
Dirak
15.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성