피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Dirak
생성됨: 25.05.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dirak
7-150 - 120° Concealed Hinge,for bending 20mm stainless steel
Dirak
Stainless Steel
Powered by
CAD모델 선택
{dirak/edelstahl/7_150_asmtab.prj},{NB=216-9105.00-00000(0)},{BESTNR=216-9105.00-00000},{SAUS=ohne Nut},{SMAT=POM},{MON=anschraubbar},{W=0},{INFO=Product page DIRAK.com},{PPATH=einbausituation_d/assemblies/7_150_asmtpl.prj},{VERS=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BESTNR
Order number
ⁿ/ₐ
SAUS
Pin version
ⁿ/ₐ
SMAT
Material Pin
ⁿ/ₐ
MON
Installation type
ⁿ/ₐ
216-9103.00-00000
216-9103.00-00000
without groove
Stainless Steel
screw-on
216-9111.00-00000
216-9111.00-00000
with groove incl. retaini...
Stainless Steel
screw-on
216-9111.00-00001
216-9111.00-00001
with groove incl. o-ring
Stainless Steel
screw-on
216-9105.00-00000
216-9105.00-00000
without groove
POM
screw-on
216-9120.00-00000
216-9120.00-00000
without groove
Stainless Steel
weld-on
216-9125.00-00000
216-9125.00-00000
with groove incl. retaini...
Stainless Steel
weld-on
216-9125.00-00001
216-9125.00-00001
with groove incl. o-ring
Stainless Steel
weld-on
216-9123.00-00000
216-9123.00-00000
without groove
POM
weld-on
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
7-160 - 120° Concealed Hinge,for bending 26mm stainless steel
Dirak
15.12.2023
2-075DST - DST Swinghandle RS PrC
Dirak
15.12.2023
7-165 - 120° Concealed Hinge,Heavy Duty version stainless steel
Dirak
15.12.2023
5-150 - Clip-on Sealing Profiles
Dirak
15.12.2023
3-075 - Rod Latch
Dirak
15.12.2023
4-140 - 120° Concealed Hinge, for door bending 26mm
Dirak
15.12.2023
7-140 - 120° Concealed Hinge, stainless steel
Dirak
15.12.2023
2-077 - Swinghandle RS PrC
Dirak
25.02.2022
6-1410 - Dish Handle PA
Dirak
15.12.2023
7-145 - 120° Concealed Hinge,stainless steel 120°opening angle
Dirak
15.12.2023
7-200 - Screw-on Hinge,stainless steel
Dirak
15.12.2023
7-079 - Compression Quarter-Turn Pr20.1 L22/32 with knurled wheel adjustmen...
Dirak
16.02.2022
7-078 - Compression Latch Pr20.1 L22/32 Stainless Steel
Dirak
15.12.2023
7-167 - 120° Concealed Hinge,with 'PULL-OUT' door removal stainless steel
Dirak
15.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성