카탈로그: CY.PAG
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CY.PAG
R1A - Series Classic
CY.PAG
Rodless cylinders
R1A -The Classic
Powered by
CAD모델 선택
{cypag/rodless_cylinders/r1a/r1a_asmtab.prj},{NB=R1A25/100ST(0)},{IDX=12.5},{DI=25},{AUS=00},{HUB=100},{HUBXX=[100:5700]},{POS=0},{C=23},{F=15},{I=13},{L=8.5},{M=M5},{M1=M5},{N1=10},{N2=35},{PP1=66-58},{P1=53.0},{QXQ1=36x36},{H=2},{S=23},{T=5},{VH=27},{WH=40},{VS=27},{WS=40},{Z=6.5},{Q=36.0},{Q1=36},{CTN=84123100},{SDT=10},{PDF=pdf_link1},{HUBX=0},{HUBMIN=500},{PPATH=parts/r1a_asmtpl.prj},{SI=no}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Bill of material
ⁿ/ₐ
DI
Diameter
[mm]
A
Dimension A
[mm]
B
Dimension B
[mm]
C
Dimension C
[mm]
D
Dimension D
[mm]
E
Dimension E
[mm]
E1
Dimension E1
[mm]
F
Dimension F
[mm]
G
Dimension G
[mm]
I
Dimension I
[mm]
L
Dimension L
[mm]
M
Dimension M
[mm]
M1
Dimension M1
[mm]
N1
Dimension N1
[mm]
N2
Dimension N2
[mm]
PP1
Dimension P-P1
[mm]
P1
Dimension P1
[mm]
QXQ1
Dimension QxQ1
[mm]
E2
Dimension E2
[mm]
H
Dimension H
[mm]
S
Dimension S
[mm]
T
Dimension T
[mm]
VH
Dimension VH
[mm]
WH
Dimension WH
[mm]
VS
Dimension VS
[mm]
WS
Dimension WS
[mm]
Z
Dimension Z
[mm]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
SDT
Delivery time in days
ⁿ/ₐ
R1A16/100ST
R1A16
R1A16/100ST
16
65
12
15
76
48
32
10
M5
6
5.5
M4
M3
7
27
43.5-42.3
37.5
24.5x25
64
1
18
4
18
27
18
27
4.5
84123100
10
R1A25/100ST
R1A25
R1A25/100ST
25
100
17
23
120
80
50
15
G1/8
13
8.5
M5
M5
10
35
66-58
53.0
36x36
100
2
23
5
27
40
27
40
6.5
84123100
10
R1A32/100ST
R1A32
R1A32/100ST
32
125
23
27
150
90
55
18
G1/4
12
10.5
M6
M6
14
41
86-82
74.0
52x51
110
2
27
6
36
52
40
56
8.0
84123100
10
R1A40/100ST
R1A40
R1A40/100ST
40
150
45
30
150
90
55
18
G1/4
12
15.0
M6
M6
17
41
97-93
85.0
58.5x59
110
7
28
6
54
72
54
69
9.0
84123100
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성