피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Conexa
생성됨: 01.07.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conexa
C-ASK - Weld couplings for tubes
Conexa
Schweissverschraubungen
Powered by
CAD모델 선택
{conexa/3_schweiss/c_ask_asmtab.prj},{NB=C-ASK 12 x 2,5 S},{BEZ1=ASK 12 x 2,5 S},{AUS=Set},{MAT=C},{BAU=S},{REIHE=S},{PN=400},{D1=12},{D3=7},{L1=15.0},{L2=29.5},{L3=37.0},{L4=63.5},{S1=22},{S2=24},{PPATH=assemblies/c_ask_asmtpl.prj},{NR=12},{KGEINZEL=11.2},{KGM=3.3},{KGSKA=2.2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Part-No.
ⁿ/ₐ
BAU
Series
ⁿ/ₐ
PN
Pressure
[bar]
D1
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
S1
Width across flats
[mm]
S2
Width across flats
[mm]
KG
Weight
[kg/100 St.]
CONEXA C-ASK 10 x 1,5 L
C-ASK 10 x 1,5 L
L
315
10
7
9.0
18.0
25.0
51.5
17
19
8.0
CONEXA C-ASK 10 x 2 L
C-ASK 10 x 2 L
L
315
10
6
9.0
18.0
25.0
51.5
17
19
8.7
CONEXA C-ASK 12 x 2 L
C-ASK 12 x 2 L
L
315
12
8
8.0
18.0
25.0
51.5
19
22
11.3
CONEXA C-ASK 12 x 2,5 L
C-ASK 12 x 2,5 L
L
315
12
7
8.0
18.0
25.0
51.5
19
22
12.1
CONEXA C-ASK 15 x 2,5 L
C-ASK 15 x 2,5 L
L
315
15
10
11.0
22.0
29.0
57.5
22
27
18.4
CONEXA C-ASK 18 x 2,5 L
C-ASK 18 x 2,5 L
L
160
18
13
12.0
23.5
31.0
61.0
27
32
26.0
CONEXA C-ASK 22 x 2,5 L
C-ASK 22 x 2,5 L
L
160
22
17
15.0
28.5
36.0
68.5
32
36
35.2
CONEXA C-ASK 28 x 2,5 L
C-ASK 28 x 2,5 L
L
100
28
23
16.0
30.5
38.0
73.5
41
41
46.2
CONEXA C-ASK 35 x 3 L
C-ASK 35 x 3 L
L
100
35
29
18.0
32.5
43.0
82.5
46
50
72.1
CONEXA C-ASK 35 x 3,5 L
C-ASK 35 x 3,5 L
L
100
35
28
18.0
32.5
43.0
82.5
46
50
76.4
CONEXA C-ASK 35 x 4 L
C-ASK 35 x 4 L
L
100
35
27
18.0
32.5
43.0
82.5
46
50
80.7
CONEXA C-ASK 42 x 3 L
C-ASK 42 x 3 L
L
100
42
36
19.0
35.0
46.0
85.5
55
60
101.4
CONEXA C-ASK 42 x 4 L
C-ASK 42 x 4 L
L
100
42
34
19.0
35.0
46.0
85.5
55
60
112.5
CONEXA C-ASK 10 x 1,5 S
C-ASK 10 x 1,5 S
S
250
10
7
10.0
24.5
32.0
58.5
19
22
12.4
CONEXA C-ASK 10 x 2 S
C-ASK 10 x 2 S
S
400
10
6
10.0
24.5
32.0
58.5
19
22
13.2
CONEXA C-ASK 12 x 2 S
C-ASK 12 x 2 S
S
315
12
8
15.0
29.5
37.0
63.5
22
24
15.6
CONEXA C-ASK 12 x 2,5 S
C-ASK 12 x 2,5 S
S
400
12
7
15.0
29.5
37.0
63.5
22
24
16.7
CONEXA C-ASK 16 x 2,5 S
C-ASK 16 x 2,5 S
S
315
16
11
16.5
33.0
41.5
74.0
27
30
28.7
CONEXA C-ASK 16 x 3 S
C-ASK 16 x 3 S
S
400
16
10
16.5
33.0
41.5
74.0
27
30
30.1
CONEXA C-ASK 20 x 3 S
C-ASK 20 x 3 S
S
315
20
14
19.0
36.5
47.0
84.0
32
36
46.7
CONEXA C-ASK 20 x 3,5 S
C-ASK 20 x 3,5 S
S
315
20
13
19.0
36.5
47.0
84.0
32
36
48.7
CONEXA C-ASK 20 x 4 S
C-ASK 20 x 4 S
S
400
20
12
19.0
36.5
47.0
84.0
32
36
50.7
CONEXA C-ASK 25 x 3 S
C-ASK 25 x 3 S
S
250
25
19
19.5
39.5
51.5
93.0
41
46
82.0
CONEXA C-ASK 25 x 3,5 S
C-ASK 25 x 3,5 S
S
250
25
18
19.5
39.5
51.5
93.0
41
46
85.2
CONEXA C-ASK 25 x 4 S
C-ASK 25 x 4 S
S
315
25
17
19.5
39.5
51.5
93.0
41
46
88.1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ASK EO - Weld fitting for tubes
Parker
31.05.2022
MSL - Metric Side Locks
Choice Mold
21.01.2015
CSM - Medium Duty Springs
Choice Mold
21.01.2015
SEB - Graphite Plugged Bushings
Choice Mold
21.01.2015
CSB - Shoulder Bushings
Choice Mold
21.01.2015
RTF - Round Tapered Interlocks Female
Choice Mold
21.01.2015
OES - Ejector Sleeves Oversize
Choice Mold
21.01.2015
ST - Nitrided Step Ejector Pins
Choice Mold
21.01.2015
WCF - Water Connectors Female
Choice Mold
21.01.2015
TD - Tubular Dowels
Choice Mold
21.01.2015
CMH - Medium Heavy Duty Springs
Choice Mold
21.01.2015
SWB - Water Baffles Straight
Choice Mold
21.01.2015
AP - Angle Pins
Choice Mold
21.01.2015
JB - JIS Metric Ejector Blades
Choice Mold
21.01.2015
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성