피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Colson Group
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Colson Group
Square Tube Sockets - Square Tube Sockets
Colson Group
Shepherd
Sockets
Powered by
CAD모델 선택
{colsongroup/shepherd/sockets/square_tube_sockets.prj},{NB=43484},{PN=43484},{SN=EW4689SQ},{SER=Heavy Duty},{DRAW=3},{MAT=Polyethylene},{TG=1\" - 16 Ga.},{SD=0.917},{TUBE=0.870},{COM=223, 211, 291, 273},{L=1.50000000},{LL=1.50000000},{L1=1.37500000},{L2=0.25000000},{L3=0.93750000},{LL3=0.00000},{L33=0.25000000},{L4=0.12500000},{L5=0.93400},{D=1.12500000},{D1=0.93400000},{D2=0.75000000},{D22=0.00000},{D3=0.44750000},{D4=0.43750000},{D5=0.000},{W1=0.40625},{W2=0.03125},{CH=0.06250},{R=0.09375}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
SN
Socket No.
ⁿ/ₐ
SER
Series
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
TG
Tubing Gauge
[인치]
SD
Socket O.D.
[인치]
TUBE
Tubing I.D. (Dia.)
[인치]
COM
Compatible Grip Ring/Grip Neck Fastenings
ⁿ/ₐ
002500
002500
PSS1220WH-PE (5/16)
Light Duty
Plastic/White
3/4" - 20 Ga.
0.695
0.678
302
002492
002492
PSS1616WH-PE (5/16)
Light Duty
Plastic/White
1" - 16 Ga.
0.890
0.880
302
001640
001640
PSS1618BK-RT
Heavy Duty
Glass Filled Nylon
1" - 18 Ga.
0.916
0.902
223, 211, 291, 273
43531
43531
RT620SQ
Heavy Duty
Reinforced Thermoplastic
3/4 - 16 Ga.
0.620
0.620
223, 211, 291, 273
43484
43484
EW4689SQ
Heavy Duty
Polyethylene
1" - 16 Ga.
0.917
0.870
223, 211, 291, 273
43507
43507
RT880SQ
Heavy Duty
Reinforced Thermoplastic
1 - 1/32" .080 Wall
0.892
0.880
223, 211, 291, 273
43491
43491
ER4983SQ
Heavy Duty
Reinforced Thermoplastic
1"-18 Ga.
0.900
0.902
223, 211, 291, 273
43521
43521
RT1150SQ
Heavy Duty
Reinforced Thermoplastic
1-1/4" - 18 Ga.
1.157
1.152
223, 211, 291, 273
43519
43519
RT1400SQ
Heavy Duty
Reinforced Thermoplastic
1-1/2" - 18 Ga.
1.407
1.402
223, 211, 291, 273
002513
002513
PSS2016ZN-ST(7/16)
Heavy Duty Metal
Metal
1-1/4", 16 Ga.
-
1.130
211, 273, 291
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Regent Series - 1 Inch USA Made Durable Caster
Colson Group
22.05.2023
Ball Caster Series - Ball Caster Series
Colson Group
22.05.2023
Plastic Socket - Plastic Socket
Colson Group
22.05.2023
00 Series - Industry Leading Low Profile Caster
Colson Group
22.05.2023
Wood Sockets - Wood Sockets
Colson Group
22.05.2023
Genesis Series - Effortless and Quiet Caster
Colson Group
22.05.2023
Welded Socket - Welded Socket
Colson Group
22.05.2023
TW Genesis Series - Effortless and Quiet Caster
Colson Group
22.05.2023
Round Tube Sockets - Round Tube Sockets
Colson Group
22.05.2023
Softtech Series - Quiet Mobility Heavy Load Caster
Colson Group
22.05.2023
Corner Brackets - Corner Brackets
Colson Group
22.05.2023
GRX Series - GRX Designer Polyurethane Caster
Colson Group
22.05.2023
Omega Series - Maximum Performance Mobility Caster
Colson Group
10.05.2023
Ultima Series - Durable Twin Wheel Caster
Colson Group
22.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성