피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: CPC – Colder Products
생성됨: 15.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CPC – Colder Products
PMC1601, PMC1602, PMC1603, PMC1604 - Panel Mount - Hose Barb
CPC – Colder Products
Single Line
1/8" Nominal Flow
PMC Series
Coupling Bodies - Acetal
Powered by
CAD모델 선택
{colder/single_line/1_8_nom_flow/pmc_series/bodies/pmc1601_asmtab.prj},{NB=PMCD1602},{IDM=3.2},{DMAJ=0.5000},{DMAJ1=0.2500},{DMIN=0.3635},{BZE=0.1650},{NG=0.2639},{L1=0.450},{L2=0.080},{L3=0.188},{L4=0.135},{L5=0.062},{L6=0.038},{L7=0.150},{L8=0.060},{D1=0.624},{D2=0.500},{D3=0.090},{D4=0.050},{R1=0.030},{R2=0.100},{R3=0.050},{H1=0.442},{H2=0.390},{H3=0.290},{W=0.000},{A1=0.745},{H4=0.240},{R4=0.085},{D5=0.312},{D6=0.290},{L9=0.324},{T1=0.060},{DD1=0.300},{DD2=0.184},{DD3=0.110},{D7=0.080},{H5=0.330},{L10=0.282},{H6=0.030},{D8=0.340},{L11=0.620},{A2=0.100},{A3=0.035},{A4=0.450},{A5=0.150},{A6=0.157},{A7=0.101},{B1=0.624},{B2=0.424},{B3=0.122},{B4=0.100},{D9=0.437},{D10=0.110},{D11=0.078},{NPCON=1.000},{A8=0.100},{A9=0.000},{A10=0.000},{A11=0.101},{PN=PMCD1602}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
VNVIS
Valved/Non-Valved
ⁿ/ₐ
ID
Tubing Size ID
[인치]
IDM
Tubing Size ID
[mm]
CCOLUMN
Product Number
ⁿ/ₐ
DCOLUMN
Product Name
ⁿ/ₐ
FCOLUMN
CPC Series
ⁿ/ₐ
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
ⁿ/ₐ
LCOLUMN
CPC Category
ⁿ/ₐ
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
ⁿ/ₐ
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
ⁿ/ₐ
VCOLUMN
CPC Low
ⁿ/ₐ
WCOLUMN
CPC Low
ⁿ/ₐ
XCOLUMN
CPC High
ⁿ/ₐ
YCOLUMN
CPC High
ⁿ/ₐ
AECOLUMN
CPC Sterilization Method ID
ⁿ/ₐ
AFCOLUMN
CPC Spillage
ⁿ/ₐ
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
ⁿ/ₐ
AYCOLUMN
REACH
ⁿ/ₐ
AZCOLUMN
RoHS
ⁿ/ₐ
BACOLUMN
ⁿ/ₐ
BBCOLUMN
ⁿ/ₐ
BCCOLUMN
ⁿ/ₐ
BDCOLUMN
ⁿ/ₐ
BECOLUMN
Other
ⁿ/ₐ
MCOLUMN
Material Type
ⁿ/ₐ
NCOLUMN
Material Finish
ⁿ/ₐ
NOTE
Note
ⁿ/ₐ
PMC1601
PMC1601
Straight Thru
1/16
1.6
PMC1601
1/16" Hose Barb Non-Valve...
PMC
25
General Purpose
N/A
N/A
-40°F
-40°C
180°F
82°C
Vacuum to 120 psi, 8.3 ba...
Compliant
Compliant
Natural white Acetal
N/A
Stainless Steel
Stainless Steel
Barrel Nickel Plated Bras...
PMCD1601
PMCD1601
Shutoff
1/16
1.6
PMCD1601
1/16" Hose Barb Valved Pa...
PMC
25
General Purpose
BUNA-N
Stainless Steel
-40°F
-40°C
180°F
82°C
Vacuum to 120 psi, 8.3 ba...
Compliant
Compliant
Natural white Acetal
Natural white Acetal
Stainless Steel
Stainless Steel
Barrel Nickel Plated Bras...
PMC1602
PMC1602
Straight Thru
1/8
3.2
PMC1602
1/8" Hose Barb Non-Valved...
PMC
25
General Purpose
N/A
N/A
-40°F
-40°C
180°F
82°C
Vacuum to 120 psi, 8.3 ba...
Compliant
Compliant
Natural white Acetal
N/A
Stainless Steel
Stainless Steel
Barrel Nickel Plated Bras...
PMCD1602
PMCD1602
Shutoff
1/8
3.2
PMCD1602
1/8" Hose Barb Valved Pan...
PMC
25
General Purpose
BUNA-N
Stainless Steel
-40°F
-40°C
180°F
82°C
Vacuum to 120 psi, 8.3 ba...
Compliant
Compliant
Natural white Acetal
Natural white Acetal
Stainless Steel
Stainless Steel
Barrel Nickel Plated Bras...
PMC1603
PMC1603
Straight Thru
3/16
4.8
PMC1603
3/16" Hose Barb Non-Valve...
PMC
25
General Purpose
N/A
N/A
-40°F
-40°C
180°F
82°C
Vacuum to 120 psi, 8.3 ba...
Compliant
Compliant
Natural white Acetal
N/A
Stainless Steel
Stainless Steel
Barrel Nickel Plated Bras...
PMCD1603
PMCD1603
Shutoff
3/16
4.8
PMCD1603
3/16" Hose Barb Valved Pa...
PMC
25
General Purpose
BUNA-N
Stainless Steel
-40°F
-40°C
180°F
82°C
Vacuum to 120 psi, 8.3 ba...
Compliant
Compliant
Natural white Acetal
Natural white Acetal
Stainless Steel
Stainless Steel
Barrel Nickel Plated Bras...
PMC1604
PMC1604
Straight Thru
1/4
6.4
PMC1604
1/4" Hose Barb Non-Valved...
PMC
25
General Purpose
N/A
N/A
-40°F
-40°C
180°F
82°C
Vacuum to 120 psi, 8.3 ba...
Compliant
Compliant
Natural white Acetal
N/A
Stainless Steel
Stainless Steel
Barrel Nickel Plated Bras...
PMCD1604
PMCD1604
Shutoff
1/4
6.4
PMCD1604
1/4" Hose Barb Valved Pan...
PMC
25
General Purpose
BUNA-N
Stainless Steel
-40°F
-40°C
180°F
82°C
Vacuum to 120 psi, 8.3 ba...
Compliant
Compliant
Natural white Acetal
Natural white Acetal
Stainless Steel
Stainless Steel
Barrel Nickel Plated Bras...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성