피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
PX15 - Taper Swivelling Elbow Fitting, male
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
PX Line - 316L Stainless Steel Push-in Fittings, Inch-NPT
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/px_line_316l_stainless_steel_push-in_fittings_inch-npt/px1520-20taper20swivelling20elbow20fitting2c20male.prj},{NB=I0050042},{SHA256=pzp2g8yYotjZI/BuNzuEpHQw8uOjUfKMz97Tz5ZS2TU=},{INAME=i0050042},{NAME=i0050042},{NNCUSTOM=PX15},{NTCUSTOM=Taper Swivelling Elbow fitting, male},{NBCUSTOM=I0050042},{LINACUSTOM=I0050042},{STEPFILE=I0050042},{PNGFILE=PX15},{DWGFILE=PX15},{CODE=I0050042},{TYPE=PX15 5/16 1/4},{MAT=316L Stainless Steel},{TUBEOD=5/16\"},{D1=1/4},{D2=14},{D2IN=.551},{L1=13.0},{L1IN=.512},{L2=26.5},{L2IN=1.043},{L3=22.5},{L3IN=.886},{HEX=14},{HEXIN=.551},{G=27.3},{GOZ=.963},{WT=-20 ÷ 180},{WTF=-4 ÷ 356},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=NSF 169},{CONF2=MOCA},{CONF3=RoHS},{AF=Pneumatics, Food Industry, Chemical, Medical and Pharmaceutical Industry}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
TUBEOD
Tube O.D.
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D2IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
L3
[mm]
L3IN
[in]
HEX
[mm]
HEXIN
[in]
G
[g]
GOZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Vacuum
[Hg]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF3
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
I0050011
I0050011
PX15 5/32 1/8
316L Stainless Steel
5/32"
1/8
9
.354
8.5
.335
19.0
.748
17.5
.689
12
.472
12.6
.444
-20 ÷ 180
-4 ÷ 356
20
290
-99
29"
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
I0050031
I0050031
PX15 1/4 1/8
316L Stainless Steel
1/4"
1/8
12
.472
8.5
.335
21.0
.827
21.5
.846
13
.512
21.0
.741
-20 ÷ 180
-4 ÷ 356
20
290
-99
29"
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
I0050032
I0050032
PX15 1/4 1/4
316L Stainless Steel
1/4"
1/4
12
.472
13.0
.512
26.0
1.024
21.5
.846
14
.551
25.3
.892
-20 ÷ 180
-4 ÷ 356
20
290
-99
29"
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
I0050042
I0050042
PX15 5/16 1/4
316L Stainless Steel
5/16"
1/4
14
.551
13.0
.512
26.5
1.043
22.5
.886
14
.551
27.3
.963
-20 ÷ 180
-4 ÷ 356
20
290
-99
29"
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
I0050052
I0050052
PX15 3/8 1/4
316L Stainless Steel
3/8"
1/4
16
.630
13.0
.512
29.4
1.157
25.5
1.004
17
.669
41.2
1.453
-20 ÷ 180
-4 ÷ 356
20
290
-99
29"
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
I0050053
I0050053
PX15 3/8 3/8
316L Stainless Steel
3/8"
3/8
16
.630
13.0
.512
29.4
1.157
25.5
1.004
18
.709
43.0
1.517
-20 ÷ 180
-4 ÷ 356
20
290
-99
29"
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
I0050063
I0050063
PX15 1/2 3/8
316L Stainless Steel
1/2"
3/8
20
.787
13.0
.512
32.5
1.280
28.0
1.102
21
.827
67.6
2.385
-20 ÷ 180
-4 ÷ 356
20
290
-99
29"
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
I0050064
I0050064
PX15 1/2 1/2
316L Stainless Steel
1/2"
1/2
20
.787
17.0
.669
37.0
1.457
28.0
1.102
22
.866
77.1
2.720
-20 ÷ 180
-4 ÷ 356
20
290
-99
29"
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
S4L - SUS Fittings
KCC Precision
12.07.2021
DS-VC - Fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
OX14 - Taper Elbow Fitting, male
C Matic
11.03.2021
PX20 - Swivelling Tee fitting, taper
C Matic
11.03.2021
CRQSL (USA) - push-in L-fitting
Festo
19.02.2024
DS-VCDKO - Fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
107062 - 90° ELBOW MALE JIC - MALE BSPT TAPER ISO 7 PORTS
FOR Fittings
07.05.2024
3V200 - Solenoid Valve
AirTAC
21.07.2022
9222 - MBSPP-MBSPP 90 Elbow
Brennan Industries
26.01.2021
10147 - 90° Swivel elbow adaptor. BSP taper
Norgren
17.11.2023
NPQH-D - Push-in fitting
Festo
26.09.2023
W EO - Union elbow
Parker
31.05.2022
EW-M-ED EO - Assembled adjustable swivel elbow
Parker
31.05.2022
ER8188 SICURA - Solenoid valve 3 / 2-5 / 2 NAMUR monostable with coil
Omal
27.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성