피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
SHC-K 스위치 부착
CKD
공압 실린더
특수 실린더
쇼빅 실린더 SHC
SHC-K-4배력형
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/special_purpose_cylinder/shc_series/shc_k/shc_k_with_switch_asmtab.prj},{NB=SHC-K-LB-50H-100-10-R1-R(0)},{BORE=50},{A=45},{B=41},{BA=60},{BD=75},{C=43},{DE=MIN},{E=36},{F=90.5},{FC=88},{FD=14},{FH=118},{FL=144},{FM=180},{FT=19},{GA=30},{GB=2.0},{GC=MIN},{GD=10.0},{GE=43.0},{GF=53.5},{GH=16},{H=22},{I=11.5},{J=32},{K=118},{L=9},{LA=173.5},{LB=21},{LC=31},{LD=14},{LG=62},{LH=67},{LR=80},{LS=118},{LT=6},{M=9},{MN=17},{NN=42.5},{O=54},{P=48.0},{S=26},{SD=90},{T=16},{TC=121},{TD=35},{TE=50},{TM=135},{TN=205},{TY=78},{TZ=50.5},{V=24},{W=2},{X=173.5},{XF=98},{GG=20},{R=69},{TYPE=SHC-K},{INFOTEXT=Product Info },{MS=LB},{CUS=H},{STROKE=100},{BS=10},{POS=0},{SWM=R1},{LWD=},{LWL=},{SWP=R},{OPTBLWS=},{OPTREF=},{OPTPPP=},{OPTMS=},{OPTCOPPTFE=},{OPTBSCP=},{ACC1=},{ACC2=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TYPE
기종 형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
BB
[mm]
BC
[mm]
BD
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
DA
[mm]
DE
[mm]
E
[mm]
EE
[mm]
F
[mm]
FC
[mm]
FD
[mm]
FH
[mm]
FL
[mm]
FM
[mm]
FT
[mm]
GA
[mm]
GB
[mm]
GC
[mm]
GD
[mm]
GE
[mm]
GF
[mm]
GH
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
KK
[mm]
L
[mm]
LA
[mm]
LB
[mm]
LC
[mm]
LD
[mm]
LG
[mm]
LH
[mm]
LR
[mm]
LS
[mm]
LT
[mm]
M
[mm]
MM
[mm]
MN
[mm]
N
[mm]
NN
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
S
[mm]
SD
[mm]
T
[mm]
TC
[mm]
TD
[mm]
TE
[mm]
TM
[mm]
TN
[mm]
TY
[mm]
TZ
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
XF
[mm]
GG
[mm]
R
[mm]
SHC-K-LB-40H-100-10-R1-R(...
SHC-K
40
36
32
50
M12
74
68
34
φ43
M8
35
Rc1/8
84.5
74
14
98
125
153
19
26
4.0
8.5
36.5
47.5
12
18
10.0
26
98
M22×1.5
7
151.5
14
37
14
74
60
74
98
6
8
φ25
14
φ31
28.5
52
40.5
23
74
13
100
25
40
115
165
68
47.5
24
2
151.5
84
20
57
SHC-K-LB-50H-100-10-R1-R(...
SHC-K
50
45
41
60
M12
90
75
43
φ51
M8
36
Rc1/4
90.5
88
14
118
144
180
19
30
2.0
10.0
43.0
53.5
16
22
11.5
32
118
M26×1.5
9
173.5
21
31
14
62
67
80
118
6
9
φ30
17
φ38
42.5
54
48.0
26
90
16
121
35
50
135
205
78
50.5
24
2
173.5
98
20
69
SHC-K-LB-63H-100-10-R1-R(...
SHC-K
63
50
46
80
M14
110
74
47
φ57
M8
18
33
Rc1/4
90.0
100
19
140
190
230
14
32
9.0
1
13.0
48.0
58.0
13
24
13.0
30
140
M30×1.5
15
189.0
20
45
19
90
85
100
140
7
10
φ35
20
φ38
28.0
53
59.0
31
110
18
150
32
50
170
234
88
51.0
21
3
189.0
113
80
SHC-K-LB-80H-100-10-R1-R(...
SHC-K
80
56
55
110
M16
142
89
53
φ62.5
M12
20
34
Rc3/8
105.0
118
19
177
236
280
19
38
8.0
1
16.0
59.0
69.0
15
28
15.0
34
177
M36×1.5
17
215.5
20
53
19
106
106
118
177
10
11
φ40
26
φ43
34.5
64
74.0
36
142
21
190
40
60
212
292
100
59.5
24
2
215.5
126
98
SHC-K-LB-100H-100-10-R1-R...
SHC-K
100
72
70
130
M20
175
100
69
φ75
M12
24
37
Rc3/8
110.5
150
24
220
280
330
25
41
12.5
5
20.0
71.0
81.0
20
26
13.0
37
220
M45×1.5
22
257.0
27
62
24
124
132
150
220
12
15
φ50
26
φ51
34.0
71
90.0
46
175
27
242
45
70
265
355
122
63.0
30
2
257.0
159
118
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성