피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GB/T 78-2007 - Hexagon socket set screws with cone point
Chinese Manufacturers
NDF
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/ndf/gb78-2007.prj},{NB=Screw GB/T 78 M8X8},{D0=M8},{D=8.0},{P=1.25},{DT=2.00},{DTMAX=2.00},{DF=6.648},{DFMIN=6.648},{E=4.583},{EMIN=4.583},{S=4.0},{SMAX=4.095},{SMIN=4.02},{T=3.0},{TMIN=3},{L=8.0},{LMIN=7.71},{LMAX=8.29},{M=1.72},{THTA=120},{GAMA=120}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D0
thread sizes
ⁿ/ₐ
D
nominal diameter
[mm]
P
Pitch
ⁿ/ₐ
DT
nominal
[mm]
DTMAX
ⁿ/ₐ
DF
nominal minor diameter
[mm]
DFMIN
minor diameter
ⁿ/ₐ
E
nominal
[mm]
EMIN
ⁿ/ₐ
S
nominal
[mm]
SMAX
ⁿ/ₐ
SMIN
ⁿ/ₐ
T
nominal
[mm]
TMIN
ⁿ/ₐ
L
nominal Length
[mm]
LMIN
ⁿ/ₐ
LMAX
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
THTA
chamfering
[mm]
GAMA
ŠÃ
[mm]
Screw GB/T 78 M1.6X2
M1.6
1.6
0.35
0.40
0.40
1.221
1.221
0.809
0.809
0.7
0.724
0.710
0.7
0.7
2.0
1.8
2.2
0.021
120
120
Screw GB/T 78 M1.6X2.5
M1.6
1.6
0.35
0.40
0.40
1.221
1.221
0.809
0.809
0.7
0.724
0.710
0.7
0.7
2.5
2.3
2.7
0.025
120
120
Screw GB/T 78 M1.6X3
M1.6
1.6
0.35
0.40
0.40
1.221
1.221
0.809
0.809
0.7
0.724
0.710
0.7
0.7
3.0
2.8
3.2
0.029
120
120
Screw GB/T 78 M1.6X4
M1.6
1.6
0.35
0.40
0.40
1.221
1.221
0.809
0.809
0.7
0.724
0.710
1.5
1.5
4.0
3.76
4.24
0.037
90
90
Screw GB/T 78 M1.6X5
M1.6
1.6
0.35
0.40
0.40
1.221
1.221
0.809
0.809
0.7
0.724
0.710
1.5
1.5
5.0
4.76
5.24
0.046
90
90
Screw GB/T 78 M1.6X6
M1.6
1.6
0.35
0.40
0.40
1.221
1.221
0.809
0.809
0.7
0.724
0.710
1.5
1.5
6.0
5.76
6.24
0.054
90
90
Screw GB/T 78 M1.6X8
M1.6
1.6
0.35
0.40
0.40
1.221
1.221
0.809
0.809
0.7
0.724
0.710
1.5
1.5
8.0
7.71
8.29
0.07
90
90
Screw GB/T 78 M2X2
M2
2.0
0.40
0.50
0.50
1.567
1.567
1.011
1.011
0.9
0.913
0.887
0.8
0.8
2.0
1.8
2.2
0.029
120
120
Screw GB/T 78 M2X2.5
M2
2.0
0.40
0.50
0.50
1.567
1.567
1.011
1.011
0.9
0.913
0.887
0.8
0.8
2.5
2.3
2.7
0.037
120
120
Screw GB/T 78 M2X3
M2
2.0
0.40
0.50
0.50
1.567
1.567
1.011
1.011
0.9
0.913
0.887
0.8
0.8
3.0
2.8
3.2
0.044
120
120
Screw GB/T 78 M2X4
M2
2.0
0.40
0.50
0.50
1.567
1.567
1.011
1.011
0.9
0.913
0.887
1.7
1.7
4.0
3.76
4.24
0.059
90
90
Screw GB/T 78 M2X5
M2
2.0
0.40
0.50
0.50
1.567
1.567
1.011
1.011
0.9
0.913
0.887
1.7
1.7
5.0
4.76
5.24
0.074
90
90
Screw GB/T 78 M2X6
M2
2.0
0.40
0.50
0.50
1.567
1.567
1.011
1.011
0.9
0.913
0.887
1.7
1.7
6.0
5.76
6.24
0.089
90
90
Screw GB/T 78 M2X8
M2
2.0
0.40
0.50
0.50
1.567
1.567
1.011
1.011
0.9
0.913
0.887
1.7
1.7
8.0
7.71
8.29
0.119
90
90
Screw GB/T 78 M2X10
M2
2.0
0.40
0.50
0.50
1.567
1.567
1.011
1.011
0.9
0.913
0.887
1.7
1.7
10.0
9.71
10.29
0.148
90
90
Screw GB/T 78 M2.5X2.5
M2.5
2.5
0.45
0.65
0.65
2.013
2.013
1.454
1.454
1.3
1.300
1.275
1.2
1.2
2.5
2.3
2.7
0.063
120
120
Screw GB/T 78 M2.5X3
M2.5
2.5
0.45
0.65
0.65
2.013
2.013
1.454
1.454
1.3
1.300
1.275
1.2
1.2
3.0
2.8
3.2
0.075
120
120
Screw GB/T 78 M2.5X4
M2.5
2.5
0.45
0.65
0.65
2.013
2.013
1.454
1.454
1.3
1.300
1.275
2.0
2.0
4.0
3.76
4.24
0.1
90
90
Screw GB/T 78 M2.5X5
M2.5
2.5
0.45
0.65
0.65
2.013
2.013
1.454
1.454
1.3
1.300
1.275
2.0
2.0
5.0
4.76
5.24
0.125
90
90
Screw GB/T 78 M2.5X6
M2.5
2.5
0.45
0.65
0.65
2.013
2.013
1.454
1.454
1.3
1.300
1.275
2.0
2.0
6.0
5.76
6.24
0.15
90
90
Screw GB/T 78 M2.5X8
M2.5
2.5
0.45
0.65
0.65
2.013
2.013
1.454
1.454
1.3
1.300
1.275
2.0
2.0
8.0
7.71
8.29
0.199
90
90
Screw GB/T 78 M2.5X10
M2.5
2.5
0.45
0.65
0.65
2.013
2.013
1.454
1.454
1.3
1.300
1.275
2.0
2.0
10.0
9.71
10.29
0.249
90
90
Screw GB/T 78 M2.5X12
M2.5
2.5
0.45
0.65
0.65
2.013
2.013
1.454
1.454
1.3
1.300
1.275
2.0
2.0
12.0
11.65
12.35
0.299
90
90
Screw GB/T 78 M3X3
M3
3.0
0.50
0.75
0.75
2.459
2.459
1.733
1.733
1.5
1.58
1.52
1.2
1.2
3.0
2.8
3.2
0.09
120
120
Screw GB/T 78 M3X4
M3
3.0
0.50
0.75
0.75
2.459
2.459
1.733
1.733
1.5
1.58
1.52
2.0
2.0
4.0
3.76
4.24
0.13
90
90
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GB/T 80-2007 - Hexagon socket set screws with cup point
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LPD/LPDM/LPDF - Guide Post Pins for Die Sets
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LHLC-63 - H-Type Lifters
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LHLC-80 - H-Type Lifters
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Q681 - One end fixed single-tube tabletling
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 840-88 B - Plastic diamond knurlhead screws
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T6184-2000 - Prevailing torque type all-metal hexagon nuts,style 1
Chinese Manufacturers
26.06.2017
GB 948-88 - Slotted countersunk head screws with waisted shank
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LRPFB - Cam Forced Return Plates
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-13-2002 - Elbow,90 degree,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 946-88 - Slotted raised cheese head with shoulder
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Z18 - Locking assemblies, type Z18
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 85-88 - Square set screws with long dog point
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LHLC-100 - H-Type Lifters
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성