피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GB/T9117.4-2000 PN110 RJ - Hubbed socket welding steel pipe flanges with ring-joint face
Chinese Manufacturers
LIYUAN
gb9117.4-2000
pn11.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/liyuan/gb9117.4-2000/pn11.0mpa/gb9117.4-2000pn11.0mpa.prj},{NB=Flanges DN32-PN110 RJ GB/T9117.4-2000},{IDNR=},{DN=32},{A=42.4},{D=135},{K=98.5},{L=18.0},{N=4},{M=M16},{GN=R18},{J=79.5},{P=60.32},{E=6.35},{F=8.74},{R1=0.8},{C=21.0},{H=29.000},{NN=64},{B=32.000},{B1=43.500},{U=14.000},{S=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of pipes
[mm]
D
outer dia. of flanges
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolts
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
GN
groove number
ⁿ/ₐ
J
min
[mm]
P
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
R1
max
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
[mm]
NN
neck of flanges
ⁿ/ₐ
B
confirm by user
[mm]
B1
min
[mm]
U
[mm]
S
approximation;distance of two flanges
[mm]
Flanges DN15-PN110 RJ GB/...
15
21.3
95
66.5
16.0
4
M14
R11
51.0
34.14
5.56
7.14
0.8
14.5
22.000
38
15.000
22.000
10.000
3
Flanges DN20-PN110 RJ GB/...
20
26.9
120
82.5
18.0
4
M16
R13
63.5
42.88
6.35
8.74
0.8
16.0
25.000
48
20.000
28.000
11.000
4
Flanges DN25-PN110 RJ GB/...
25
33.7
125
89.0
18.0
4
M16
R16
70.0
50.80
6.35
8.74
0.8
17.5
27.000
54
25.000
34.500
13.000
4
Flanges DN32-PN110 RJ GB/...
32
42.4
135
98.5
18.0
4
M16
R18
79.5
60.32
6.35
8.74
0.8
21.0
29.000
64
32.000
43.500
14.000
4
Flanges DN40-PN110 RJ GB/...
40
48.3
155
114.5
22.0
4
M20
R20
90.5
68.28
6.35
8.74
0.8
22.5
32.000
70
40.000
49.500
16.000
4
Flanges DN50-PN110 RJ GB/...
50
60.3
165
127.0
18.0
8
M16
R23
108.0
82.55
7.92
11.91
0.8
25.5
37.000
84
50.000
62.000
17.000
5
Flanges DN65-PN110 RJ GB/...
65
73
190
149.0
22.0
8
M20
R26
127.0
101.60
7.92
11.91
0.8
29.0
41.000
100
65.000
74.500
19.000
5
Flanges DN80-PN110 RJ GB/...
80
88.9
210
168.5
22.0
8
M20
R31
146.0
123.82
7.92
11.91
0.8
32.0
46.000
118
80.000
90.500
21.000
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GB/T 9116.4-2000 RJ - Hubbed slip-on-welding steel pipe flanges with ring-j...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9117.1-2000 I RF - Hubbed socket welding steel pipe flanges with raise...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Typ 1.2-701 - Short stub with lapped flange DIN 2673 / EN 1092-1 Typ 34+04 ...
Springmann
02.09.2013
Set Screw Medium Duty Extreme Duty Flange Cartridge Inch Bore - SC Piloted ...
Dodge
28.07.2021
GB/T 9117.2-2000 M - Hubbed socket welding steel pipe flanges with male and...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
2000-DIN - 2/2-way Angle Seat Valve DIN 11850
Buerkert
08.12.2023
2000-MUFFE - 2/2-way Angle-Seat Valve for medium up to +180°C, threaded por...
Buerkert
08.12.2023
GB/T 9117.1-2000 II RF - Hubbed socket welding steel pipe flanges with rais...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Welding Neck Flange, Aluminium acc. to EN 485, EN AW 5754, PN10/16, DIN, si...
Huelsen
10.02.2021
RGS - Weld end non-return valve
KSB
11.04.2024
GB/T9117.4-2000 PN50 RJ - Hubbed socket welding steel pipe flanges with rin...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9117.4-2000 PN150 RJ - Hubbed socket welding steel pipe flanges with ri...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9114-2000 PN25 RF - Hubbed screwed steel pipe flanges with raised face
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9116.2-2000 PN260 M - Hubbed slip-on-welding steel pipe flanges with m...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성