피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GB/T 9116.2-2000 PN150 F - Hubbed slip-on-welding steel pipe flanges with male and female face
Chinese Manufacturers
JXFL
gb9116.2-2000
pn15.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/jxfl/gb9116.2-2000/pn15.0mpa/gb9116.2-2000pn15.0mpaf.prj},{NB=Flanges DN100-PN150 F GB/T 9116.2-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{DD=290},{K=235.0},{L=32.5},{N=8},{M=M30},{D=168.0},{X=157.5},{Y=159.0},{F1=7},{F2=5},{C=44.5},{H=70},{NN=159},{B=116.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of steel tube
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
hermetic face
[mm]
X
hermetic face
[mm]
Y
hermetic face
[mm]
F1
hermetic face
[mm]
F2
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
neck of flanges
ⁿ/ₐ
B
inner dia. of flanges;when DN>300 B is confirmed by user.
[mm]
Flanges DN15-PN150 F GB/T...
15
21.3
120
82.5
22.0
4
M20
46.0
35.0
36.5
7
5
22.5
32
38
22.0
Flanges DN20-PN150 F GB/T...
20
26.9
130
89.0
22.0
4
M20
54.0
43.0
44.5
7
5
25.5
35
44
28.0
Flanges DN25-PN150 F GB/T...
25
33.7
150
101.5
26.0
4
M24
62.0
51.0
52.5
7
5
29.0
41
52
34.5
Flanges DN32-PN150 F GB/T...
32
42.4
160
111.0
26.0
4
M24
73.0
63.5
65.0
7
5
29.0
41
64
43.5
Flanges DN40-PN150 F GB/T...
40
48.3
180
124.0
29.5
4
M27
84.0
73.0
74.5
7
5
32.0
44
70
49.5
Flanges DN50-PN150 F GB/T...
50
60.3
215
165.0
26.0
8
M24
103.0
92.0
93.5
7
5
38.5
57
105
62.0
Flanges DN65-PN150 F GB/T...
65
73.0
245
190.5
29.5
8
M27
116.0
105.0
106.5
7
5
41.5
64
124
74.5
Flanges DN80-PN150 F GB/T...
80
88.9
240
190.5
26.0
8
M24
138.0
127.0
128.5
7
5
38.5
54
127
90.5
Flanges DN100-PN150 F GB/...
100
114.3
290
235.0
32.5
8
M30
168.0
157.5
159.0
7
5
44.5
70
159
116.0
Flanges DN125-PN150 F GB/...
125
141.3
350
279.5
35.5
8
M33
197.0
186.0
187.5
7
5
51.0
79
190
143.5
Flanges DN150-PN150 F GB/...
150
168.3
380
317.5
32.5
12
M30
227.0
216.0
217.5
7
5
56.0
86
235
170.5
Flanges DN200-PN150 F GB/...
200
219.1
470
393.5
39.0
12
M36
281.0
270.0
271.5
7
5
63.5
102
298
221.5
Flanges DN250-PN150 F GB/...
250
273.0
545
470.0
39.0
16
M36
335.0
324.0
325.5
7
5
70.0
108
368
276.0
Flanges DN300-PN150 F GB/...
300
323.9
610
533.5
39.0
20
M36
392.0
381.0
382.5
7
5
79.5
117
419
327.0
Flanges DN350-PN150 F GB/...
350
355.6
640
559.0
42.0
20
M39
424.0
413.0
414.5
7
5
86.0
130
451
359.0
Flanges DN400-PN150 F GB/...
400
406.4
705
616.0
45.0
20
M42
481.0
470.0
471.5
7
5
89.0
133
508
410.5
Flanges DN450-PN150 F GB/...
450
457.0
785
686.0
51.0
20
M48
544.0
533.5
535.0
7
5
102.0
152
565
462.0
Flanges DN500-PN150 F GB/...
500
508.0
855
749.5
55.0
20
M52
595.0
584.5
586.0
7
5
108.0
159
672
513.0
Flanges DN600-PN150 F GB/...
600
610.0
1040
901.5
68.0
20
M64
703.5
692.5
694.0
7
5
140.0
203
749
616.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성