您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GK DO
C&H Bearing
用于液压部件的杆端关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{chenghui/rod_ends_for_hydraulic_componts/gk_do_asmtab.prj},{NB=GK10DO},{DB=10},{DD=19},{B=9},{DK=16.0},{DD1=13.2},{DD2=29},{DD6=15.0},{DD7=3.0},{HH2=24},{CC1=7},{LL6=38.5},{LL7=15.0},{LL8=1.5},{R1S=0.3},{ALPHA=12},{LOAD1=8.15},{LOAD2=15.60},{WEIGHT=0.041},{PPATH=gk_do/assemblies/gk_do_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DB
d-bore diameter
[mm]
DD
D-Outside diameter bearing
[mm]
B
B - Width inner ring
[mm]
DK
dk - Ball diameter
[mm]
DD1
d1 - Diameter inner ring flange
[mm]
DD2
d2 max. - Diameter head
[mm]
DD6
d6 - Diameter welding shank
[mm]
DD7
d7-Diameter centering pin
[mm]
HH2
h2-Height welding end face - centre rod end
[mm]
CC1
C1 max. - Width head
[mm]
LL6
l6 - Length total
[mm]
LL7
l7 - Distance drilling with/shaft start
[mm]
LL8
l8 - Chamfer
[mm]
R1S
r1s - chamfer for shaft mounting
[mm]
ALPHA
α - Angle of tilt
[°]
LOAD1
C - Basic dynamic load rating
[kN]
LOAD2
C0 - Basic static load rating
[kN]
WEIGHT
Weight
[kg]
GK10DO
GK10DO
10
19
9
16.0
13.2
29
15.0
3.0
24
7
38.5
15.0
1.5
0.3
12
8.15
15.60
0.041
GK12DO
GK12DO
12
22
10
18.0
15.0
34
17.5
3.0
27
8
44.0
18.0
1.5
0.3
11
10.80
21.60
0.066
GK15DO
GK15DO
15
26
12
22.0
18.4
40
21.0
4.0
31
10
51.0
20.0
2.0
0.3
8
17.00
32.00
0.120
GK17DO
GK17DO
17
30
14
25.0
20.7
46
24.0
4.0
35
11
58.0
23.0
2.0
0.3
10
21.20
40.00
0.160
GK20DO
GK20DO
20
35
16
29.0
24.1
53
27.5
4.0
38
13
64.5
27.5
2.0
0.3
9
30.00
54.00
0.230
GK25DO
GK25DO
25
42
20
35.5
29.3
64
33.5
4.0
45
17
77.0
33.0
3.0
0.6
7
48.00
72.00
0.430
GK30DO
GK30DO
30
47
22
40.7
34.2
73
40.0
4.0
51
19
87.5
37.5
3.0
0.6
6
62.00
95.00
0.640
GK35DO
GK35DO
35
55
25
47.0
39.7
82
47.0
4.0
61
21
102.0
43.0
3.0
0.6
6
80.00
125.00
0.960
GK40DO
GK40DO
40
62
28
53.0
45.0
92
52.0
4.0
69
23
115.0
48.0
4.0
0.6
7
100.00
156.00
1.300
GK45DO
GK45DO
45
68
32
60.0
50.7
102
58.0
6.0
77
27
128.0
52.0
4.0
0.6
7
127.00
208.00
1.800
GK50DO
GK50DO
50
75
35
66.0
56.0
112
62.0
6.0
88
30
144.0
59.0
4.0
0.6
6
156.00
250.00
2.500
GK60DO
GK60DO
60
90
44
80.0
66.8
135
70.0
6.0
100
38
167.5
72.7
4.0
1.0
6
245.00
390.00
3.900
GK70DO
GK70DO
70
105
49
92.0
77.8
160
80.0
6.0
115
42
195.0
86.0
5.0
1.0
6
315.00
510.00
6.600
GK80DO
GK80DO
80
120
55
105.0
89.4
180
95.0
6.0
141
47
231.0
98.0
5.0
1.0
6
400.00
620.00
11.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表