您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
QA認證資訊
目錄: CHELIC
Created: 24.03.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CHELIC
NQ,NQI,NQO - 多固型气缸
CHELIC
空压气缸
多固型气缸
NQ 多固型气缸
Powered by
CAD模型選擇
{chelic/cylinder/multimount_cylinder/nq_series/nq_series_asmtab.prj},{NB=NQ16X5(0)},{TYPE=NQ},{BORE=16},{STROKE=5},{MAGENT=},{SWT=},{SWN=},{POS=0},{DM=4.000},{DP=0.700},{DD=6.000},{G1=4.200},{G2=7.500},{GD=4.100},{KM=5.000},{KP=0.800},{MMM=5.000},{MMP=0.800},{UM=5.000},{UP=0.800},{UD=5.000},{W=6.0},{X=18},{YM=4.000},{YP=0.700},{AA=35.000},{AAA=45.000},{BB=51.000},{BBB=61.000},{CC=0},{CCC=25},{EM=5.000},{EP=0.800},{FF=7.000},{HH=12.500},{II=16.000},{KK=32},{NN=12.000},{O1=4.200},{O2=7.500},{O3=4.100},{PP=4.500},{RR=9.200},{SS=2.500},{TT=5.000},{WRENCH=5},{PPATH=assemblies/nq_series_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BORE
气缸内径
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
ⁿ/ₐ
E
[mm]
F
[mm]
G
ⁿ/ₐ
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
MM
ⁿ/ₐ
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
ⁿ/ₐ
WRENCH
扳手
ⁿ/ₐ
NQ6X5
6
33
46
17
M3x0.5Px5深
10
7
φ3.2 通孔,两面柱孔 φ6x4.3 深
7
13
13
22
3
M3x0.5P
7
7
3.2
15
10
-
-
M5x0.8P
-
NQ10X5
10
36
52
18
M3x0.5Px5深
11
7
φ3.5 通孔,两面柱孔 φ6x5 深
10
16
15
24
4
M4x0.7P
9
7
3.4
15.5
10
-
-
M5x0.8P
-
NQ16X5
16
30
46
25
M4x0.7Px6深
14
7
φ4.2 通孔,两面柱孔 φ7.5x4.1 深
12.5
16
20
32
6
M5x0.8P
12
7
4.5
17
9.2
2
5
M5x0.8P
5
NQ20X5
20
36
55
30
M5x0.8Px8深
16
9
φ5.5 通孔,两面柱孔 φ9x8 深
14
19
26
40
8
M6x1.0P
16
9
5.5
23.5
7
6
12
M5x0.8P
6
NQ25X5
25
40
63
38
M5x0.8Px8深
20
10
φ5.5 通孔,两面柱孔 φ9x8.5 深
18
23
32
50
10
M8x1.25P
20
10
5.5
26
7.5
7
14
M5x0.8P
8
NQ32X5
32
42
69
48
M6x1.0Px9深
24
11
φ6.5 通孔,两面柱孔 φ11x11 深
22
27
40
62
12
M10x1.25P
24
11
6.6
37
9
11
22
RC1/8
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表